Mold die electrode machining

NX CAM 소프트웨어

몰드, 다이 및 전극 가공

고급 가공 기능을 갖춘 통합 CAD/CAM 소프트웨어를 사용하여 고품질 몰드, 다이 및 전극을 제조합니다.

마감 처리가 우수한 몰드 인서트 제조

완전한 고급 NC 프로그래밍 도구 세트를 사용하여 고품질 몰드 인서트를 제조합니다. 차세대 고속 몰드 가공 기술로 사이클 타임을 단축하고 도구 수명을 연장하며 생산 비용을 절감할 수 있습니다.

고급 3+2 밀링 및 5축 가공 방법을 사용하면 캐비티가 깊은 까다로운 금형을 제작하면서도 곡면 정삭을 개선하고 가공 시간을 단축할 수 있습니다.

몰드 인서트 가공 그래픽.

몰드 및 다이 베이스 자동 프로그래밍

형상 기반 가공(FBM)으로 프로그래밍 시간 최대 90% 단축 형상을 자동으로 인식하고 올바른 절삭 작업을 적용하여 반복성을 개선합니다.

모범 사례의 재사용을 촉진하는 프로세스 템플릿으로 프로그래밍을 더욱 표준화합니다.

몰드 플레이트 가공 그래픽

신속한 전극 제조

통합 설계 및 NC 프로그래밍 기능을 통해 방전 가공(EDM)에 사용되는 전극을 빠르게 생산할 수 있습니다.

고속 정삭과 같은 고급 절삭 전략을 사용하여 부드럽고 정확한 전극을 신속하게 가공하십시오. 설계부터 생산까지 전체 프로세스가 자동화되므로 시간이 단축되고 생산 비용이 절감됩니다.

기계 부품의 그래픽

다이 면 및 구조의 NC 프로그래밍 간소화

고속 황삭, 주조 스톡 재료의 정삭 및 다축 가공 등 고급 다이 표면 가공 기술로 복잡한 다이의 효율적인 생산을 지원합니다.

다이 구조의 가공 속도를 높이려면 자동화된 형상 인식, 볼륨 기반 밀링 및 5축 가공을 사용하십시오.

설정 시트, 도구 목록, 3D 도면 등 전체 작업 문서는 자동으로 출력됩니다.

테스트 중인 기계 부품의 그래픽

정밀하고 효율적인 와이어 EDM 작업 사용

Multi-pass Profiling 및 칼라 가공 등 2축 및 4축 와이어 EDM 작업으로 고품질 몰드 기준과 전극을 제조합니다.

인식된 형상에 가공 프로세스를 적용하는 FBM을 사용하여 프로그래밍을 자동화합니다.

NX는 Agie-Charmilles, Mitsubishi, Sodick 등 와이어 EDM 기계용 기계 공구 기술 데이터베이스에 대한 직접 액세스를 제공합니다.

고객 성공사례

JK Machining

Colorized cutaway graphic of a machine part
Case Study

자동화, 경쟁이 치열한 시장에서 기계 공장의 생존을 지원하다

회사:JK Machining

업종:자동차 및 운송

위치:Kalamazoo, Michigan, United States

Siemens Software:NX