새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
제조 프로세스 계획을 더욱 효율적으로 작성, 분석, 관리하고 조직 및 엔터프라이즈 전반에 걸쳐 이러한 계획을 더욱 효과적으로 전달할 수 있습니다.
제조업체는 Teamcenter® 소프트웨어의 Manufacturing Process Planner 및 Advanced Assembly Planning 애플리케이션을 사용하여 제품 BOP(Bill of Process) 및 별도의 플랜트 BOP를 구성할 수 있습니다. 이러한 애플리케이션은 제품 제조에 대한 제품 중심 뷰와 플랜트 중심 뷰를 연결하는 역할을 하므로, 여러 플랜트 전반의 어셈블리 프로세스를 표준화하고 재사용할 수 있으며 생산 라인의 균형을 잡을 수 있습니다.
제조 프로세스 계획을 더욱 효율적으로 작성, 분석, 관리하고 조직 및 엔터프라이즈 전반에 걸쳐 이러한 계획을 더욱 효과적으로 전달할 수 있습니다.
제조업체는 Teamcenter® 소프트웨어의 Manufacturing Process Planner 및 Advanced Assembly Planning 애플리케이션을 사용하여 제품 BOP(Bill of Process) 및 별도의 플랜트 BOP를 구성할 수 있습니다. 이러한 애플리케이션은 제품 제조에 대한 제품 중심 뷰와 플랜트 중심 뷰를 연결하는 역할을 하므로, 여러 플랜트 전반의 어셈블리 프로세스를 표준화하고 재사용할 수 있으며 생산 라인의 균형을 잡을 수 있습니다.
Teamcenter software's Manufacturing Process Planner and Easy Plan applications provide manufacturing engineers the means to create and maintain the bill of process (BOP).
Users can easily create processes and operations within the BOP to represent the sequence of steps in their assembly plans. They can assign the relevant parts and assemblies from the MBOM to specific operations, along with the required tools and resources from the bill of equipment (BOE) or through a library of classified objects. Changes coming from product engineering can easily be streamlined into the BOP using accountability check tools, ensuring that engineering and manufacturing are kept in sync.
Maintaining engineering and manufacturing BOMs in disparate systems can cause inefficiencies when product designs are frequently updated and launch schedules are constantly squeezed. With an integrated product and process development platform in Teamcenter, manufacturing engineers can quickly update process plans according to the design changes.
Using a set of powerful BOM accountability check tools in Teamcenter software's Manufacturing Process Planner, Multi BOM Manager and Easy Plan applications, product and manufacturing engineering can quickly visualize and validate the impact of any product and process changes avoiding expensive late-stage identification of issues in production.
Teamcenter software's Easy Plan application provides a comprehensive set of time management and balancing solutions including time analysis capabilities using time standards, such as MTM, and application embedded integration to TiCon. Easy Plan supports lean initiatives by ensuring a clear visibility to value-added and nonvalue-added activities.
Easy Plan Line balancing displays the rolled-up times for the operations, stations, and operators as well as the cycle time and wait time in the plan. In this way, the software allows you to optimize the plan to a target Takt time, optimize the operator work in the line and evaluate alternative plans.
Leading transmission manufacturer integrates product and process data using Teamcenter and Tecnomatix
See all Success Stories