새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
선박 설계 및 생산의 모든 단계에서 사용되는 FORAN은 조선의 모든 측면을 완전히 통합하는 유일한 종합 선박 설계 소프트웨어입니다. 현재 40개국의 150개 이상의 조선소와 설계 사무소에서 허가를 받았습니다.
주요 기능:
선박 설계 및 생산의 모든 단계에서 사용되는 FORAN은 조선의 모든 측면을 완전히 통합하는 유일한 종합 선박 설계 소프트웨어입니다. 현재 40개국의 150개 이상의 조선소와 설계 사무소에서 허가를 받았습니다.
주요 기능:
FORAN은 선박 설계 CAD/CAM 시스템으로, 적응성, 사용자 정의 등 높은 수준의 기능 덕분에 모든 유형의 선박 또는 해양 구조물을 설계 및 제작하는 데 사용할 수 있습니다. 해양 설계 소프트웨어의 광범위한 기능은 해양 분야의 다양한 산업 요구를 충족합니다.
FORAN은 해양 설계를 위한 CAD/CAM/CAE 시스템입니다. 이 시스템은 다분야를 완전히 통합하며 선박 설계 프로세스의 모든 단계와 단일 데이터베이스에 정보를 저장하여 모든 분야에서 사용할 수 있습니다.
FORAN은 견고하고 강력한 개발 플랫폼으로 선박 설계 소프트웨어의 모든 최신 기능을 제공합니다. 조선 분야와 하드웨어 및 소프트웨어 분야를 혁신하는 FORAN의 기술을 알아보십시오.
FORAN의 3D 보트 설계 기능은 데이터 관리, 대화형 3D 시각화, 표면, 솔리드 모델링과 관련된 고급 정보 기술과 특정 조선 기술을 기반으로 합니다.
FORAN 사용자에게 효율적인 시스템 처리에 필요한 지식과 기술을 제공하기 위해 다양한 온디맨드 교육 강의와 개인 및 기업이 이용할 수 있는 사전 예약 강의를 제공합니다. 선박 설계 서비스에는 구현 및 커미셔닝 지원, 유지보수 및 현장 지원도 포함됩니다.
적절한 PLM 조선 통합은 선박 제조 및 라이프사이클을 위한 모든 조선 분야와 모든 관련 정보를 고려합니다. FORAN-PLM 고급 통합은 선박의 설계, 생산, 작업 시 정보, 프로세스, 시스템, 데이터베이스의 효율적인 커뮤니케이션을 제공하는 솔루션입니다.
FORAN-PLM 통합으로 원활한 통합을 지원하고 여러 비즈니스 시스템 간의 BoM 조정과 관련된 가장 까다로운 요구사항에 대한 솔루션을 추가할 수 있습니다.
FORAN 드래프팅 및 기계 CAD 애플리케이션을 사용하면 모든 FORAN 설계 분야의 프로젝트 3D 모델에서 모든 유형의 도면을 생성할 수 있습니다. 모델과 관련 도면 간의 일관성이 보장되어 3D 모델을 업데이트하면 관련 도면을 재생성할 수 있습니다.
선박 비용의 대부분은 설계 변경의 빠른 전파와 최고의 정밀도가 요구되는 초기 선박 설계 단계에 들어갑니다. 초기 설계는 선형, 일반 배치, 조선 공학 계산으로 구성되며, 모두 다른 설계 분야와 통합되어 데이터 무결성, 변경 사항의 빠른 전파, 다중 사용자 액세스, 이후 단계의 정보 재사용을 보장합니다.
기본 선박 설계는 3D 모델 선박의 예비 정의를 제공하여 클래스 승인에 필요한 보고서와 도면을 생성합니다. 또한 구조 및 의장 요소를 3D로 빠르게 정의할 수 있습니다. 이 기능은 매우 효율적인 방식으로 전역 지오메트리, 속성, 용적에 적용됩니다.
선박 의장을 장비, 배전기, 관련 보조 구조 설계 및 제조를 관리하는 전체 고급 기능 세트와 통합합니다. FORAN 기계 및 의장은 장비, 배관, HVAC 덕트, 보조 구조와 관련된 모든 측면을 선박 구조에 사용되는 동일한 프로젝트 중심 데이터베이스에 통합하여 설계 프로세스를 진행합니다.
선박의 전기 시스템 설계 및 생산과 관련된 모든 측면 관리 전기 다이어그램으로 전기 장비 모델링, 2D 또는 3D 장비 및 삭도 레이아웃 생성, 케이블 크기 계산, 케이블 배선, 케이블 종단 정의, 계측 및 제어 신호 관리, 다양한 유형의 보고서 및 도면 생성이 가능합니다.
FORAN 설계 구조는 구조물의 3D 모델 정의와 제조 및 생산에 필요한 모든 정보를 자동으로 생성하는 완벽한 솔루션을 제공합니다.
많은 관계자가 동시에 작업하면서 필요한 보안 제한을 준수하여 복잡하고 분산된 환경에서 선박 설계 및 생산을 관리합니다. 이 문제는 조선 분야에서 특히 중요합니다. 정보와 보안의 무결성으로 인해 선박 제작시 모든 엔지니어링 데이터의 효과적인 변경 및 액세스 제어 없이는 작업을 수행할 수 없습니다.
FORAN 가상 현실 솔루션은 최신 기술을 활용하여 FORAN으로 개발한 선박의 3D 모델에 대한 액세스를 제공합니다. 조선용 가상 현실 도구를 사용하여 다양한 장치(일면 뷰 환경, 케이브 또는 헤드 마운트 디스플레이와 같은 복잡한 다중 벽 시뮬레이터)에서 용도(예: 설계 검토, 운용 시뮬레이션, 인체공학, 마케팅)에 따라 시각화 및 모델 탐색을 관리할 수 있습니다. 제조 및 건조 시 비용이 많이 드는 오류를 쉽게 방지할 수 있는 이점을 제공합니다.