새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
비용, 무게 및 대역폭과 같은 목표에 대한 전기 및 전자 시스템 아키텍처를 최적화해야 합니다. 아키텍처 의사 결정은 장기적으로 제품에 상당한 영향을 미치므로, 개발 프로세스에서 최대한 빨리 설계하고 반복하며 최적화 할 수 있으면 복잡한 제품을 시장에 출시하는 이후 단계에 걸쳐 상당한 이점을 얻을 수 있습니다.
비용, 무게 및 대역폭과 같은 목표에 대한 전기 및 전자 시스템 아키텍처를 최적화해야 합니다. 아키텍처 의사 결정은 장기적으로 제품에 상당한 영향을 미치므로, 개발 프로세스에서 최대한 빨리 설계하고 반복하며 최적화 할 수 있으면 복잡한 제품을 시장에 출시하는 이후 단계에 걸쳐 상당한 이점을 얻을 수 있습니다.
It is vital to be able to automatically or manually allocate functions and signals to resources and carriers using rules-driven logic, incorporating constraints. This has been coupled with the ability to optimize function allocations to balance resource utilization, cost, and mass across the entire platform and have the ability to perform fast 'trade studies' to analyze allocations and rapidly re-assess the resource balance resulting from each change. All of this platform content can be verified using customizable design rule checks.
엔지니어는 플랫폼 내에서 최적화된 구현을 개발할 수 있도록 기능 특성과 연결성을 포착하고 통합해야 합니다. 소프트웨어, 하드웨어, 네트워크 및 전기 기능은 이들 분야가 쉽게 협업할 수 있는 경량 환경에서 함께 관리할 수 있습니다.
전기 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 및 EDS (Electrical Distribution System)를 설계하는 다운스트림 프로세스를 공급하기 위해 구현 상세 정보를 생성할 수 있어야 합니다. 또한 엔지니어는 기업에서 정의한 규칙과 제약에 의해 제어되며 플랫폼 설계에서 CBC (correct-by-construction)로 합성되는 논리적 및 물리적 컨텐츠를 추출해야 합니다.