1. Home
하네스를 조립하는 폼보드에서 흰 장갑을 끼고 와이어 하네스 제품 엔지니어링 작업을 하는 사람.

Capital 기능

와이어 하네스 설계 및 엔지니어링

Capital 소프트웨어를 통한 와이어 하네스 설계 및 엔지니어링은 하네스 엔지니어가 비용을 절감하고 제품 품질을 개선하며 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. 현실적인 와이어 하네스 비용 산출을 보장하고 와이어 하네스 제품 엔지니어가 제품 데이터를 효율적으로 준비할 수 있도록 하는 포괄적인 모델을 생성하십시오.

첨단 설계 자동화로 경쟁 우위 확보

와이어 하네스 설계

와이어 하네스 설계 엔지니어는 설계 의도를 효과적으로 캡처하여 매우 상세하고 검증된 하네스 설계를 빠르고 정확하게 생성할 수 있습니다.

와이어 하네스 제품 엔지니어링

Capital은 자동화된 와이어 하네스 엔지니어링, 검증 및 보고 기능을 제공하여 하네스 엔지니어가 제품 데이터를 효율적으로 준비할 수 있도록 합니다.

와이어 하네스 비용 산출

Capital 와이어 하네스 비용 모델링을 통해 엔지니어는 현실적인 비용 산출과 정확한 견적을 보장하는 포괄적인 모델을 생성할 수 있습니다.

Capital은 엔지니어가 비용을 절감하고 품질을 개선하도록 지원

디지털 데이터 연속성 및 IP(지식재산권) 재사용을 활용하여 신제품 소개 시간을 단축합니다. 디지털 트윈 기술로 자동화 및 시뮬레이션을 적용하여 설계를 최적화하고 제품 품질을 개선합니다.

IP를 보호하는 비용 모델링

하네스를 경쟁력 있고 납득하기 쉬운 비용으로 제조하는 것이 중요합니다. 설계 내용이나 구리 가격 같은 변수가 빠르게 달라질 수 있으며 프로젝트 일정과 수익에 계속 압박이 가해지는 상황에서 이는 쉽지 않은 과제입니다. 단순한 비용 계산 방법으로는 그 역학을 이해하기 어려운 작업입니다. Capital은 비용 산출을 자동화하는 최적의 용도별 솔루션을 제공하여 정확한 자재 및 인건비 산출을 신속하게 생성할 수 있는 공식 프레임워크 및 프로세스를 제공합니다.

Capital에는 IP(지식재산권)를 보호하고 비용 산출 엔지니어가 포괄적인 모델을 생성하도록 하는 완전히 확장 가능한 원가 모델링이 포함되어 있습니다. 이러한 모델은 현실적인 비용 산출을 통해 정확한 견적을 생성하는 데 필요한 세부 정보를 캡처합니다. 데이터는 '디지털 스레드'가 되어 제조 흐름의 관련 도구에서 비용 산출 모델을 사용 및 재사용할 수 있습니다.

강력한 그래픽 하네스 설계 환경

하네스 설계 엔지니어는 와이어 하네스의 설계 의도와 요구사항을 정확하게 캡처하여 표현하는 아주 상세한 도면을 작성해야 합니다. Capital은 디지털 연속성을 유지하면서 하네스 설계에 관련된 모든 필수 활동을 지원합니다. 이를 통해 기업은 그래픽 출력 및 보고서 측면에서 요구사항을 충족하도록 도구 및 프로세스 흐름을 맞춤화할 수 있습니다.

Capital은 자동화된 하네스 설계 및 검증을 지원하는 강력한 그래픽 하네스 설계 환경을 제공합니다. 하네스 설계 엔지니어는 설계 의도를 효과적으로 캡처하고 표현하여 매우 상세하고 검증된 하네스 설계(다이어그램 및 데이터 모두)를 생성할 수 있습니다. 또한 엔지니어는 규칙과 제약을 정의하여 포괄적인 설계 자동화를 용이하게 하고 일관성을 보장할 수 있습니다.

자동화된 하네스 제품 엔지니어링

하네스 설계는 비용 산출 및 제조 엔지니어링에 의한 다운스트림 소비에 필요한 하네스 컴포넌트 정보 및 재료 수량과 같은 관련 세부 정보로 개선되어야 합니다. 하네스 제품 엔지니어는 설계 데이터를 자세하게 작성하여 완전하고 정확한 하네스 정의를 달성하고 관련 문서를 추출하여 제공하는 것을 목표로 합니다. 자동화된 하네스 엔지니어링, 검증 및 보고 기능을 통해 하네스 엔지니어는 비용 산출 및 제조 엔지니어링 작업을 위한 제품 데이터를 효율적으로 준비할 수 있습니다.

컴포넌트 선택 루틴은 호환 가능한 컴포넌트를 자동으로 정확하게 선택하여 비용 산출 및 제조를 위한 향상된 하네스 데이터를 생성할 수 있도록 합니다. 자동화된 설계 비교는 서로 다른 제품 개정 간의 그래픽 및 사양 변경을 식별할 수 있게 합니다. 자동화된 엔지니어링 기능은 완제품을 설명하는 정확한 재료 수량을 계산합니다.

KBL 표준을 지원하도록 제작

Capital은 또한 KBL 표준을 기반으로 하는 배선 시스템 설계 및 와이어 하네스 개발을 위한 선도적인 애플리케이션 제품군을 포함합니다.

독일 자동차 업계에서 사용하는 데이터 교환 표준인 KBL은 기업의 주요 개발 부서, 특히 독일 프리미엄 자동차 부문에서 사용됩니다. Capital에는 첫 번째 논리 시스템 개념의 도입부터 전체 케이블 세트, 생산 및 비용 산출까지 이 표준을 기반으로 구축된 제품군이 포함됩니다.