새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
배선 하네스 제조는 제품 및 구성 복잡성이 증가하면서 프로그램 출시 사이클이 단축되고 가격 압박이 증가하는 경쟁이 치열한 산업입니다. 제조사는 이러한 어려움을 극복하기 위해 모델 기반 엔지니어링 및 제조를 통해 효율성을 높이고 자동화 및 시뮬레이션을 도입해 설계 및 제조 프로세스를 최적화하고자 합니다.
배선 하네스 제조는 제품 및 구성 복잡성이 증가하면서 프로그램 출시 사이클이 단축되고 가격 압박이 증가하는 경쟁이 치열한 산업입니다. 제조사는 이러한 어려움을 극복하기 위해 모델 기반 엔지니어링 및 제조를 통해 효율성을 높이고 자동화 및 시뮬레이션을 도입해 설계 및 제조 프로세스를 최적화하고자 합니다.
It is paramount for harness makers to ensure that harnesses can be manufactured at a competitive and well-understood cost. This is a difficult challenge because project time scales and margins are continually squeezed, while variables such as design content and copper prices can change rapidly. And it is a task whose dynamics exceed the grasp of primitive cost calculation methods. Capital offers an optimal, purpose-built solution that truly automates the costing regime, providing a formal framework and process for the rapid generation of accurate material and labor costing.
The created harness design needs to be enhanced with relevant details like harness component information and material quantities required for downstream consumption by costing and manufacturing engineering. It is therefore the ultimate goal of harness product engineers to fully embellish the design data to achieve a 100% complete, accurate harness definition and extract, and deliver related documentation. Automated harness engineering, validation and reporting capabilities offered by Capital enable harness engineers to efficiently prepare product data ready for costing and manufacturing engineering tasks.
하네스 엔지니어는 완전히 상세화되고 검증되며 제조 준비가 완료된 하네스 설계를 빠르고 쉽게 제작해야 합니다. 이를 위해서는 제품 정의를 지정 및 완료하고, 제조를 위한 제품 데이터를 준비하며 제조 폼 보드 레이아웃을 생성하고 생산 시설에서 제조할 수 있도록 하위 어셈블리를 정의해야 합니다. Capital은 이 모든 필수 단계를 지원하며, 모든 과정에 걸친 디지털 연속성을 구현할 수 있도록 제작됐습니다. 구성 가능성이 뛰어난 Capital은 기업은 그래픽 출력과 설계를 생성하고 검증하는 방식 모두에서 정확한 요구사항을 충족하도록 툴과 프로세스 흐름을 조정할 수 있습니다.
Advanced ethernet network design solutions for next-generation systems
Harness manufacturers are often faced with short lead times for cost quotation turnaround. An oversight in costing could cut into margins due to in...
Harness manufacturing: Maintain profitability under pressure
Wire harness manufacturers are burdened with constant change in a dynamic environment, which impacts every step in the design to the manufacturing ...