새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
전기 시스템 설계를 최적화하고 품질을 개선하며 통합 플랫폼을 구현합니다. 엔지니어가 논리 및 배선 시스템을 설계하고 플랫폼에 통합할 수 있도록 지원합니다. Capital은 기존 상호작용식 설계 방식과 최신 제너러티브 설계 모두를 지원해 최상의 효율성과 품질을 구현할 수 있습니다. 모든 단계에서 설계 효능을 평가하고 요구사항에 맞는지 검증헤 기업이 가능한 최고의 제품을 제공하도록 보장할 수 있습니다.
전기 시스템 설계를 최적화하고 품질을 개선하며 통합 플랫폼을 구현합니다. 엔지니어가 논리 및 배선 시스템을 설계하고 플랫폼에 통합할 수 있도록 지원합니다. Capital은 기존 상호작용식 설계 방식과 최신 제너러티브 설계 모두를 지원해 최상의 효율성과 품질을 구현할 수 있습니다. 모든 단계에서 설계 효능을 평가하고 요구사항에 맞는지 검증헤 기업이 가능한 최고의 제품을 제공하도록 보장할 수 있습니다.
엔지니어는 완전히 상세화되고 검증되며 제조 준비가 완료된 하네스 설계를 빠르고 쉽게 제작해야 합니다. 설계가 제조 공장에 전달되기 전에 품질 및 제조 가능성 문제를 최소화하기 위해 설계가 사양에 맞게 제작됐는지 확인해야 합니다. 전기적 결함은 제품의 시장 성패를 좌우합니다. 시뮬레이션 및 해석은 재설계 비용 부담이 덜하고 쉬운 전기 시스템의 초기 검증에서 핵심적인 역할을 합니다. 간단하고 사용이 편리하다는 점은 시뮬레이션 및 해석 솔루션의 핵심 기능으로, 모든 전기 설계자에 설계 검증 기능을 제공합니다. Capital을 통해 엔지니어는 내장된 설계 규칙 검사 뿐만 아니라 고급 메트릭을 사용해 툴 자체에서 설계를 해석하고 확인할 수 있습니다. 검증 및 해석 툴은 하네스 제작에 앞서 설계 정확성을 확인할 수 있는 기능을 제공합니다. 이를 통해 자동화된 인증 및 보고와 더불어 완전한 전기 설계 검증이 가능합니다.
엔지니어는 고급 설계 관리 기능과 통합된 강력한 그래픽 편집 환경을 갖춘 솔루션을 필요로 합니다. 이를 통해 사용자는 신호나 고속도로 연결과 같은 지능적으로 연결된 논리 시스템 설계를 구성하거나 와이어, 스플 라이스, 멀티 코어 등의 완전한 물리적 배선 시스템을 구축하는 선택을 할 수 있습니다. Capital을 사용하면 상호작용식으로나 자동 다이어그램 생성을 통해 논리적 및 배선 회로도 설계를 제작할 수 있습니다. 이는 여러 서브시스템을 물리적 구조로 병합하는 작업과 같이 전기 서브시스템을 설계하고 통합하고 E/E 플랫폼 구현을 합성해 비용과 무게, 복잡성을 최적화하는 데 사용됩니다. 모든 설계는 업계 최고의 설계 규칙 검사, 메트릭 분석 및 보고 기능으로 지원됩니다.
오늘날의 전기 시스템은 제품과 버전 측면 모두에서 상당히 복잡합니다. 이를 관리하기 위해 엔지니어는 설계 선택이 미치는 영향을 파악하고 설계에 대한 확신을 제공할 수 있는 고도로 자동화된 솔루션이 필요합니다. 주된 방법으로는 전기 시스템 통합 자동화를 지원하는 획기적 기술인 제너러티브 설계가 있습니다. Capital은 서브시스템 신호 연결을 물리적 토폴로지와 자동으로 병합해 상세 차량 배선 설계를 생성합니다. 이를 통해 시스템 통합 작업의 상당 부분이 제거되고 시간이 절약되며 품질이 향상됩니다. 엔지니어는 최적의 레이아웃을 결정하기 위해 다양한 물리적 아키텍처를 개선하고 탐색할 수 있습니다.
Design lifecycle: schematic creation to harness manufacturing workbooks
플랫폼에서 증가하는 전기 컨텐츠를 해석하는 새로운 솔루션을 활용해 항공우주 프로그램의 위험을 줄이는 방법에 대해 알아보십시오.
자율 주행 및 전기차 설계를 위한 제품 개발 혁신
Meeting today’s increasing demands for sustainability and connectivity is vital if you are in the automotive business. Customers and governments ar...