데스크톱에서 작업하는 E/E 시스템 데이터 관리 엔지니어.

Capital 기능

E/E 도구 및 데이터 통합

E/E(전기 및 전자) 시스템 데이터 관리, 인접 영역과의 통합 및 프로세스 제어는 Capital 제품군의 핵심 기능입니다. 관리형 공급업체 데이터 교환, 데이터 용도 변경, 프로세스 제어뿐 아니라 사용자, 라이브러리 및 릴리스 관리 기능을 사용할 수 있습니다.

E/E 시스템 데이터 관리 및 통합

주요 MCAD 시스템과의 통합

공통 MCAD 및 PLM 플랫폼과 통합하여 인접 애플리케이션과 디지털 스레드를 생성합니다.

프로세스 제어를 포함하는 API 기능

API는 Java 플러그인을 사용하여 사용자 정의 검사 또는 규칙 검사와 같은 향후 호환 확장을 생성할 수 있게 지원합니다.

다른 시스템과의 상호 운영성

라이브러리 및 설계 데이터를 여러 데이터베이스 간에 자동으로 동기화할 수 있으며, IT 상태 모니터링이 데이터 무결성을 보장합니다.

데이터 관리 및 완전한 개발 흐름 제공

오늘날의 고급 E/E 시스템 개발 솔루션은 관리형 공급업체 데이터 교환, 데이터 용도 변경 및 프로세스 제어와 같은 이점을 제공해야 합니다. 이러한 기능과 사용자, 라이브러리 및 릴리스 관리와 같은 추가 기능은 Capital의 기본 기능입니다.

E/E 도구 및 데이터 통합

Capital API(애플리케이션 프로그램 인터페이스) 기능에는 사용자 인터페이스 설계, 사용자 정의 작업의 프로비저닝, 사용자 정의 설계 규칙 검사, 사용자 정의 보고 및 프로세스의 기타 많은 부분에 대한 제어 기능이 포함되어 있습니다. SOA(서비스 지향 아키텍처) 웹 서비스 기술은 Capital 전기 설계 도구에 대한 많은 주요 게이트웨이에서 인터페이스를 제공하여 Capital을 PLM, MCAD, 컴포넌트 라이브러리, 구매 및 비용 산출 시스템과 같은 다른 시스템과 컨트롤 또는 팔로워로 상호 운영할 수 있도록 지원합니다.

MCAD 시스템용 통합 도구

Capital은 관리형 공급업체 데이터 교환, 용도 변경 및 프로세스 제어와 같은 이점을 제공하는 데이터 중심 제품군입니다. 사용자, 라이브러리 및 릴리스 관리와 같은 기능이 모든 Capital 제품에 내장되어 있습니다. Capital의 통합 도구는 이러한 기능을 보강합니다.

공통 MCAD 및 PLM 플랫폼과의 정교한 통합이 가능하여 이러한 인접 애플리케이션과 디지털 스레드를 생성합니다. Capital은 SOA(웹 서비스)를 게시하고 사용할 수 있으며, 요구사항 캡처 및 테스트 케이스 관리 도구와의 통합을 위해 OSLC(Open Services for Lifecycle Collaboration)를 사용합니다. 강력한 API를 사용할 수 있으므로 Java 또는 JavaScript 플러그인을 사용하여 사용자 정의 검사 또는 규칙 검사와 같은 향후 호환 확장을 생성할 수 있습니다.

PLM 시스템과의 통합 도구

Capital은 독립형 전기 설계 환경을 위한 다양한 데이터 관리 기능을 갖추고 있습니다. 사용 가능한 웹 서비스 및 API 사용자 정의를 이용하여 모든 PLM 시스템과 통합할 수 있습니다. 그러나 Teamcenter와 함께 사용하면 이러한 기본 데이터 관리 기능 중 많은 부분이 해당 환경에서 수행되어 일관된 전체 제품 구조 및 개발 라이프사이클을 보장합니다.

Capital은 전기 도구 환경 내에 Teamcenter Active Workspace를 포함하여 전기 설계자가 제품 구조, 기능 정의 및 기타 다중 영역 데이터에 직접 액세스할 수 있도록 합니다. Capital 설계를 Teamcenter 워크플로에 제출하여 기본 추적 및 알림 메커니즘을 사용하여 라이프사이클 및 승인 프로세스를 제어할 수 있습니다. 이와 같이 긴밀한 통합을 통해 Capital은 전기 모델의 효율적인 모델 기반 설계에 집중하는 동시에 전체 제품 개발 프로세스에 통합할 수 있습니다.

자동화된 지능형 스타일링

지능형 스타일링은 특정한 최종 사용자에게 적합한 다양한 도면 스타일의 라이브러리를 만들 수 있습니다. 버튼을 눌러 스타일을 변경할 수 있으며 스타일은 설계 데이터를 처리하여 지능적으로 조정하거나 재구성할 수 있습니다. 예를 들면 장치에 필수적인 와이어의 색상을 다시 지정하거나 장치가 ECU(전자 제어 장치)인 경우 모든 장치 옆에 신호 테이블을 생성하여 표시합니다.

여러 사이트에서 설계 및 컴포넌트 라이브러리 동기화

Siemens의 소프트웨어는 지리적으로 분산된 Capital 장치를 보유한 기업을 위해 설계 및 컴포넌트 라이브러리 데이터의 자동화된 동기화를 제공합니다. 프로세스 관리 기능은 시간, 사이트 및 라이브러리 ID를 포함하여 개별 속성 수준에서 스케줄링 및 변경 사항 추적을 완벽하게 지원합니다.

설계 및 데이터에 대한 웹 액세스

기업은 다이어그램, 데이터 및 보고서를 포함한 Capital 설계 데이터에 대한 웹 액세스를 사용할 수 있으므로 Capital 도구에 대한 전문 지식이 없어도 전기 설계 데이터에 광범위하게 액세스할 수 있습니다. 표준 기능에는 프로젝트 및 설계 검색, 하이퍼링크된 상호 참조가 있는 지능형 다이어그램 및 모든 속성 데이터에 대한 액세스, 사용자 정의 다이어그램 생성을 위한 다이어그램 생성, 컴포넌트 목록, BOM(Bill of Materials) 및 설계 비교 보고서와 같은 보고서 생성 기능이 포함됩니다. 웹 브라우저와 모든 Capital 데이터 기능 및 보고서는 API를 사용하여 사용자 정의할 수 있으므로 기업은 이러한 기능을 엔터프라이즈 웹 도구에 통합할 수 있습니다.