새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
대부분의 제조업체는 여전히 스프레드시트를 사용하여 목표 원가 을 산출합니다. 그 결과, 유연성이 떨어지고 비교가 어렵습니다. 제품 개발 또는 고객 사양에서의 빈번한 변경으로 인해 프로세스를 종종 반복적으로 실행해야 합니다. 신제품을 개발하거나 파생 모델을 비교하는 경우, 목표 비용 산출과 무관한 솔루션에 기반하여 순수하게 파라메트릭 방식으로 제공되는 초기 단계에서 의미 있는 지오메트리 데이터가 제공되는 경우는 거의 없습니다. 초기 정보에 기반하여 신속하게 진행해야 할 경우 제조업체는 초기 단계에 비용에 대한 신뢰할 수 있는 내역을 만들 수 있어야 합니다. ERP(전사적 자원 관리) 시스템을 사용하면 실제 생산 데이터와 공급업체 가격에 기반한 생산을 시작한 후 제품 원가 을 계산할 수 있습니다. 향후 제품에 대한 비용 시뮬레이션은 ERP 시스템을 사용하여 불가능합니다. 따라서 라이프사이클 초기에 효율적인 목표 원가 산출 프로세스를 지원하는 표준화된 계산 방법을 가진 솔루션이 필요합니다.
With target costing, you can create reliable cost comparisons at a detailed level that enable justification of discussions and decision-making. The advantage of the database-supported solution is that reliable product calculations and target cost derivations can be generated on assemblies and components level even at very early stages of product development. Internal and external benchmarks support this process. The solution combines all of the company’s cost information into one central database, which makes certain that all employees use the same basis. Through the state of the art integration technology you can easily reuse costing relevant data from SAP ERP systems. It reduces significantly the time to create accurate calculations for target costing. Teamcenter® product costing can be used for preliminary costing by all affected areas including cost engineering, procurement, finance and program management, in order to achieve a uniform standard for transparency, availability and reliability of the data.
With Teamcenter product costing, you can achieve significant cost reductions in target costing and increase the transparency of the cost trend and the adopted measures. The bottom-up cost calculation solutions for target costing provides a robust depth of detail and accurate cost transparency at a very early stage. Reliable best-practice calculations can be made with the valid benchmark data available in Teamcenter product costing. With Teamcenter product costing you can increase significantly the number of supported projects in the target costing process.