새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
공급업체 관리 소프트웨어를 PLM(제품 라이프사이클 관리) 전략에 통합하는 것은 오늘날 시장에서 성공하기 위해 매우 중요합니다. 증가된 복잡성과 단축된 생산 주기로 인해 공급업체를 비롯하여 전 세계에 흩어져 있는 팀이 제품 설계 및 검증을 주도하고 있습니다. 공급업체가 제품의 상당 부분에 대해 큰 책임을 지므로, 구매, 엔지니어링, 규정 준수, 품질 및 제조 등, 비즈니스 전반에서 사람들과의 상호 작용을 통해 생산성을 증가시키고 리콜 및 규정 위반의 위험을 줄여야 합니다.
Teamcenter® PLM 소프트웨어는 공급업체와의 상호 작용을 관리할 수 있는 포괄적인 접근 방식을 제공합니다. 제품 라이프사이클의 모든 단계에서 내부 및 외부적으로 프로세스를 조율하고 정보를 관리할 수 있습니다. 제품 개발 시 초기에 공급업체의 참여를 유도하고 부서 전반에 걸쳐 정확한 공급업체 정보에 대한 가시성을 제공할 수 있습니다. 공급업체 정보는 제품 구조의 맥락에서 제품에 대한 총체적인 시각을 제공할 수 있도록 관리할 수 있습니다.
공급업체 관리 소프트웨어를 PLM(제품 라이프사이클 관리) 전략에 통합하는 것은 오늘날 시장에서 성공하기 위해 매우 중요합니다. 증가된 복잡성과 단축된 생산 주기로 인해 공급업체를 비롯하여 전 세계에 흩어져 있는 팀이 제품 설계 및 검증을 주도하고 있습니다. 공급업체가 제품의 상당 부분에 대해 큰 책임을 지므로, 구매, 엔지니어링, 규정 준수, 품질 및 제조 등, 비즈니스 전반에서 사람들과의 상호 작용을 통해 생산성을 증가시키고 리콜 및 규정 위반의 위험을 줄여야 합니다.
Teamcenter® PLM 소프트웨어는 공급업체와의 상호 작용을 관리할 수 있는 포괄적인 접근 방식을 제공합니다. 제품 라이프사이클의 모든 단계에서 내부 및 외부적으로 프로세스를 조율하고 정보를 관리할 수 있습니다. 제품 개발 시 초기에 공급업체의 참여를 유도하고 부서 전반에 걸쳐 정확한 공급업체 정보에 대한 가시성을 제공할 수 있습니다. 공급업체 정보는 제품 구조의 맥락에서 제품에 대한 총체적인 시각을 제공할 수 있도록 관리할 수 있습니다.
Teamcenter Design Data Exchange를 사용하여 확장 가능한 공급업체 통합 기능으로 효율적이고 안전하게 설계 데이터를 Teamcenter 환경 외부의 공급업체와 교환하게 됩니다. 설계 교환 패키지의 추적 능력, 감사 및 버전 제어 기능을 사용하면 효율적이고 효과적이며 투명한 프로세스 실행이 가능합니다. 공급업체는 안전한 웹 포털을 사용하여 요청 및 데이터 패키지를 수신하고, 같은 포털을 통해 응답을 다시 업로드하여 제출합니다.
Direct Materials Sourcing을 통해 원가 요인을 제품 라이프사이클 초기에 파악하고 변경이 승인되기 전에 공급망에 미치는 영향을 파악할 수 있습니다. 이 솔루션의 기능 중에는 RFx(정보, 제안서 또는 견적 요청) 템플릿 작성, 카테고리별로 자격이 인증된 잠재적 공급업체 데이터베이스, 수많은 단계의 프로세싱, 자동 추적 및 통신이 포함된 이벤트를 관리하기 위한 관리된 프로세스, 상세한 비용 내역, 입찰 분석 및 후보 추천 등의 기능이 탑재된 효율적인 조기 입찰 프로세스가 포함됩니다.
With Teamcenter Supplier Collaboration, you can extend your product lifecycle management (PLM) processes and data to your non-Teamcenter suppliers efficiently through real process integration. You can collaborate with your suppliers through interactions including Design Data Exchange, Direct Materials Sourcing and Supplier Program Management, all using the same PLM Supplier Collaboration Foundation.
Teamcenter를 통해 Teamcenter 환경에 대한 액세스 권한이 있는 협력업체와 협력할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 협력업체는 PLM 프로세스에 안전하게 참가하여 액세스 권한이 부여된 데이터로만 작업할 수 있습니다. Teamcenter 다중 사이트 협업 솔루션을 사용하면 안전하게 관리된 PLM 환경 내에서 모든 협력업체 데이터를 선별적으로 공유하고 동기화할 수 있습니다. Teamcenter 시각화 기능을 사용하면 공급업체가 동일 장소 배치 또는 CAD 도구 표준화 없이 설계 검토에 참여할 수 있습니다.
공급업체 프로그램 관리를 통해 전체 프로그램 환경 내에서 공급업체 프로젝트를 계획하고 실행할 수 있습니다. 따라서 공급업체 산출물에 대한 가시성과 추적 가능성을 제공하여 사이클타임을 줄이고 시장 출시 시기를 단축할 수 있습니다.
Collecting and managing supplier information can be a tedious manual task. With Teamcenter vendor management, enterprise stakeholders (such as design, engineering, compliance and purchasing) have access to suppliers, supplier data, and supplier parts in a single, secure PLM framework. Suppliers can be organized by the categories of goods they provide, making it easy to search for the right supplier. Supplier parts and quotes are connected to the product BOM for ease of access and analysis.
Mercury Marine이 Teamcenter를 활용해 RFx 효율을 향상시킨 사례를 살펴봅니다
Learn why this long-time Teamcenter customer deployed the web client, Active Workspace, to increase and improve user adoption across the business.
See how Callaway Golf streamlines product development, including suppliers, to deliver products that lead the market in performance and quality
PLM 프로세스는 사이클 타임을 50% 단축하며 공급망 효율성을 향상시킵니다!