새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
Solid Edge를 위한 Teamcenter® 소프트웨어 통합은 제품 및 프로세스 데이터의 안전한 단일 소스를 제공함으로써 설계 주기 시간을 단축하고 협업을 향상시키는 최고의 PLM(제품 라이프사이클 관리)을 제공합니다. 광역 네트워크(WAN) 전반의 확장성을 위해 최적화된 이 솔루션은 지리적으로 분산된 설계 리소스와 확장된 공급망을 단일 데이터베이스에 연결할 수 있습니다.
Solid Edge, 어셈블리 및 도면을 빠르게 검색할 수 있으므로 올바른 설계 정보를 찾고 공유하고 재사용하기 위해 낭비되는 시간을 없앨 수 있습니다. BOM 뷰는 어셈블리 내 파일 종속성을 나열하며 파트 또는 어셈블리 및 해당 연결된 도면 간의 관계도 나열합니다. 구조화된 워크플로 및 변경 관리 프로세스를 통해 누구나 최신 설계 정보를 사용하여 작업할 수 있습니다. 이러한 기능은 작업 그룹 기반 CAD 데이터 관리를 뛰어넘습니다. Teamcenter는 전방위적인 PLM 기능에 대한 액세스를 통해 설계부터 제조 프로세스까지 최적화합니다.
Solid Edge를 위한 Teamcenter® 소프트웨어 통합은 제품 및 프로세스 데이터의 안전한 단일 소스를 제공함으로써 설계 주기 시간을 단축하고 협업을 향상시키는 최고의 PLM(제품 라이프사이클 관리)을 제공합니다. 광역 네트워크(WAN) 전반의 확장성을 위해 최적화된 이 솔루션은 지리적으로 분산된 설계 리소스와 확장된 공급망을 단일 데이터베이스에 연결할 수 있습니다.
Solid Edge, 어셈블리 및 도면을 빠르게 검색할 수 있으므로 올바른 설계 정보를 찾고 공유하고 재사용하기 위해 낭비되는 시간을 없앨 수 있습니다. BOM 뷰는 어셈블리 내 파일 종속성을 나열하며 파트 또는 어셈블리 및 해당 연결된 도면 간의 관계도 나열합니다. 구조화된 워크플로 및 변경 관리 프로세스를 통해 누구나 최신 설계 정보를 사용하여 작업할 수 있습니다. 이러한 기능은 작업 그룹 기반 CAD 데이터 관리를 뛰어넘습니다. Teamcenter는 전방위적인 PLM 기능에 대한 액세스를 통해 설계부터 제조 프로세스까지 최적화합니다.
The Teamcenter solution for Solid Edge PLM provides transparent connectivity between Solid Edge and Teamcenter. Solid Edge dialogs that handle file operations directly browse Teamcenter and present filtered lists and graphical previews of Solid Edge documents. Using the Teamcenter Active Workspace client, you have access to a full range of PLM functionality that enables you to access designs, manage data revisions, and initiate structured workflow and change processes.
New revisions of Solid Edge parts, assemblies, and drawings are automatically created and tracked. Existing product structures can be cloned and edited using the Structure Manager environment, which enables rapid configuration of new assemblies outside of the Solid Edge environment. Electronic workflows are available to manage engineering change and release to manufacturing processes.
Product development and manufacturing costs and timescales can be significantly reduced by improving reuse of existing design data. Searches can be easily configured, saved, and run enabling existing components to be quickly retrieved for use in new design projects. Product structures can be cloned and edited using the Structure Editor, which enables rapid configuration of new assemblies.
Teamcenter offers flexible deployment options to accommodate a broad spectrum of business needs. Teamcenter Rapid Start provides a preconfigured PDM deployment option that manages design data and everyday tasks and processes, providing an ideal entry point into the Teamcenter product line for small and medium-sized business wanting a growth path to PLM. With proven scalability, you can expand the value of your Teamcenter implementation by taking advantage of a comprehensive PLM portfolio of applications.
설계 관리 소프트웨어로 기계, 전자, 소프트웨어 제품 개발을 쉽게 통합할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.
PDM 또는 PLM 중 무엇을 선택해야 할까요? 왜 선택해야 할까요? Powerex의 12명의 엔지니어팀이 사전 구성된 Teamcenter PDM 소프트웨어로 생산성을 20% 향상시켜 빠르고 비용 효율적인 방식으로 생산에 돌입한 방법에 대해 알아보십시오. 최상의 ...
Solid Edge 설계 및 기타 제품 데이터를 관리하는 방법에 대해 알아보십시오. 모든 기능을 갖춘 PDM을 활용해 제품 개발을 간소화하고 엔지니어링 효율성을 25% 향상시킬 수 있는 비밀이 공개됩니다.
See how Polar Electro brings together electronics, mechanical, and software development in one collaborative environment.