새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
각 고객에 특정한 제품을 제공해야 하는 경우 제품 구성의 문제점이 증폭됩니다. 이러한 매우 복잡한 ETO(주문 후 설계) 제품은 주문마다 파트 및 설계에 대한 새로운 파생 모델이 필요합니다. 많은 기업이 이러한 ETO(주문 후 설계) 제품을 지원할 수 있도록 반복적인 엔지니어링 프로세스를 자동화해야 할 필요성을 인식하고 있지만, 개발하고 유지 관리하는 데 비용이 많이 드는 자체 제작 시스템을 모색합니다.
Rulestream 및 Teamcenter®에서 ETO(주문 후 설계) 기능을 사용하여 제품 및 프로세스 규칙을 자동화할 수 있습니다. 이 자동화 기능을 통해 조직에서 정한 구속조건을 충족하면서 새로운 요구 사항을 빠르고 정확하게 해결할 수 있습니다. 몇 주가 아닌 몇 분 만에 입찰 및 제조 패키지를 생성할 수 있습니다. Rulestream을 사용하여, 수익성을 계속 유지하면서 ETO(주문 후 설계) 제품에 대한 고객 요구 사항을 지원할 수 있습니다.
설계 자동화 기능으로 엔지니어링 규칙에 기반한 새로운 부품 설계를 자동으로 생성합니다. 많이 사용되는 여러 CAD 시스템과 심층적으로 양방향 통합합니다. 이러한 통합을 통해 새로운 어셈블리, 구성 요소 및 도면을 귀사의 설계 규칙에 따라 동적으로 생성합니다. 현재 사용 중인 CAD 시스템과 통합된 자동화된 부품 생성 기능이 포함된 설계 자동화 기능을 활용하면 전적으로 고유한 요구 사항에 설계 노력을 집중할 수 있으며 나머지는 시스템에서 자동으로 수행합니다.
설계 문서는 기능적 제품 요구 사항과 시스템 내에서 캡처한 지식을 기반으로 자동으로 생성됩니다. PLM, Microsoft Office® 애플리케이션 및 CAD 시스템에 대한 심층적인 양방향 통합은 해당 소프트웨어 애플리케이션 내에서 설계 문서를 자동 생성할 수 있도록 지원합니다. Rulestream을 사용하면 이러한 자동화를 조정하여 주문 처리 리드 시간을 단축하고 더 높은 품질의 보다 완벽한 제조 현장 결과물을 제공할 수 있습니다.
안내식 요구 사항 캡처 기능을 통해 3D 모델, 2D 도면 및 BOM의 생성을 능률화하십시오. 엔지니어링, 영업, 제조 또는 기타 역할에 관계없이 사용하기 쉬운 환경에서 안내식으로 사용자 정의된 각 제품에 대한 기능적 요구 사항을 문서화할 수 있습니다. 비전문 사용자는 캡처된 요구 사항을 활용하여 사용자 정의 제품의 설계를 안내하여 제안 응답, 3D 및 2D 데이터는 물론 다른 출력 데이터와 프로세스도 능률화 및 자동화할 수 있습니다.
Some engineer to order products require complex engineering calculations to support engineering automation. With Rulestream, you can capture those calculations and methods to automatically create complex, highly variable product structures that meet your specific requirements.
프로그래머 없이 프로그래밍을 하는 방법에 대해 알아보십시오
본 영상에서 제품 라이프사이클 관리 소프트웨어를 선택할 때 엔지니어링 요구사항과 비즈니스 전반의 요구사항 간에 균형을 유지하는 방법을 알아보십시오.
Matteo Pulli from Siemens and Ilkka Karvonen from IDEAL PLM, share trends in the development of industrial machinery and the opportunities these tr...
See how Konecranes manages the product lifecycle of mass-produced to custom lift products by collaborating across domains and departments