새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
Teamcenter의 요구 사항 확인 및 검증 기능은 집중적인 테스트를 지원하는 한편, 확인 및 검증 결과를 포착하고 요구 사항과 연결하여 요구 사항에 대한 폐쇄 루프를 실현할 수 있도록 지원합니다. Teamcenter 요구 사항 관리 솔루션에는 폐쇄 루프 프로세스 안에 요구 사항이 포함되어 있으며, 여기에는 요구 사항을 확인 및 검증(V&V)하는 방법이 요구 사항과 연결되어 있습니다. Teamcenter에는 테스트 및 검증 관리 기능도 포함되어 있으므로, 요구 사항을 테스트 항목들과 연결하여 검증할 수 있습니다.
그 결과, 현재 V&V 노력의 상태 및 테스트 중에 발생한 문제에 따라 요구 사항 검증 및 유효성 검사 프로세스에 대한 완전한 가시성을 확보할 수 있습니다. 테스트 결과들은 결국 표준 워크플로, 변경 및 준수 문제를 관리하기 위한 기타 프로세스들에 이용 됩니다.(감사 목적의 규정 준수 증거 유지 포함). 이렇게 하여 조직은 V&V 생산성을 크게 개선할 수 있습니다.
Teamcenter의 요구 사항 확인 및 검증 기능은 집중적인 테스트를 지원하는 한편, 확인 및 검증 결과를 포착하고 요구 사항과 연결하여 요구 사항에 대한 폐쇄 루프를 실현할 수 있도록 지원합니다. Teamcenter 요구 사항 관리 솔루션에는 폐쇄 루프 프로세스 안에 요구 사항이 포함되어 있으며, 여기에는 요구 사항을 확인 및 검증(V&V)하는 방법이 요구 사항과 연결되어 있습니다. Teamcenter에는 테스트 및 검증 관리 기능도 포함되어 있으므로, 요구 사항을 테스트 항목들과 연결하여 검증할 수 있습니다.
그 결과, 현재 V&V 노력의 상태 및 테스트 중에 발생한 문제에 따라 요구 사항 검증 및 유효성 검사 프로세스에 대한 완전한 가시성을 확보할 수 있습니다. 테스트 결과들은 결국 표준 워크플로, 변경 및 준수 문제를 관리하기 위한 기타 프로세스들에 이용 됩니다.(감사 목적의 규정 준수 증거 유지 포함). 이렇게 하여 조직은 V&V 생산성을 크게 개선할 수 있습니다.
As requirements are defined, they begin to drive program execution plans needed to fulfill them (resources, schedules, tasks, deliverables, etc.) Requirements managed in Teamcenter are tied directly to program milestones and project tasks, allowing for progress and exceptions monitoring. Once requirements are established, and the programs they are tied to begin to execute, you have complete visibility into the processes around requirements, test cases, resources, etc., allowing you to address program risk proactively.
Teamcenter manages test cases and test procedures, and requirements can be linked directly to tests that validate them. Test cases are tied to requirements as they are defined to assess requirement completeness, enabling test case reuse that sets up “change-focused testing”, rather than testing everything. Traceability between requirements and test cases solves this problem by only testing the requirements that have changed—saving time and money. You have complete coverage backed by actual test results.
Siemens Healthcare uses Teamcenter to increase design re-use
See all Success Stories도메인 간 제품 개발을 위한 통합 방식으로 혁신을 촉진할 수 있는 요구사항 연결의 중요성에 대해 알아보시기 바랍니다.
Reach more people and processes for greater business performance.
본 영상에서 제품 라이프사이클 관리 소프트웨어를 선택할 때 엔지니어링 요구사항과 비즈니스 전반의 요구사항 간에 균형을 유지하는 방법을 알아보십시오.
See the depth and breadth of Teamcenter to drive innovation and digitalization throughout the product lifecycle.