새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
조달의 역할은 제품 특성 설계, 부가가치 프로세스 및 공급업체 구조로 확대됩니다. 따라서 구매 프로세스는 비용에 큰 영향을 주며 최종 제품의 기술, 품질, 시장 출시 시기에도 영향을 줍니다.
공급망의 다양한 단계에 따른 비용 구조를 세부적으로 이해하지 못하면 지속성 및 혁신은 더 이상 불가능합니다. 조달의 기본 목표는 기업을 위한 부가 가치 및 비용 절감을 효율적으로 창출하는 것입니다. 이러한 목표는 종종 비표준화된 방법 및 구매 가격 해석 시 분리된 프로세스 등의 격차에 따른 비용 엔지니어링 및 조달 간의 분리를 통해 방해를 받습니다.
조달의 역할은 제품 특성 설계, 부가가치 프로세스 및 공급업체 구조로 확대됩니다. 따라서 구매 프로세스는 비용에 큰 영향을 주며 최종 제품의 기술, 품질, 시장 출시 시기에도 영향을 줍니다.
공급망의 다양한 단계에 따른 비용 구조를 세부적으로 이해하지 못하면 지속성 및 혁신은 더 이상 불가능합니다. 조달의 기본 목표는 기업을 위한 부가 가치 및 비용 절감을 효율적으로 창출하는 것입니다. 이러한 목표는 종종 비표준화된 방법 및 구매 가격 해석 시 분리된 프로세스 등의 격차에 따른 비용 엔지니어링 및 조달 간의 분리를 통해 방해를 받습니다.
The purchase price analysis enables you to build accurate should cost models to support the procurement within supplier negotiations. Teamcenter has a high practical value, especially for completely unknown and as well-known processes, to prepare bottom-up cost calculations within the purchase price analysis. You can use the database included for reference information such as machines, labor costs and manufacturing processes. These details provide you the opportunity to identify the most cost-effective manufacturing process and to present it in a transparent manner for all involved parties. Different manufacturing processes can be defined and evaluated in detail with the integrated cycle-time calculator. The cost breakdowns gain transparency and can be used as an effective tool for negotiations because they allow detailed comparison of the quotations. You can compare the calculated should cost with the received supplier cost breakdowns. This provides best business practice for procurement and cost engineering to collaborate on successful negotiations.
The purchase price analysis enables you to not only determine a reasonable purchase price and arguments for its implementation, it also enables you to make constructive suggestions to reduce costs, thus creating an objective and fact-based foundation for collaborative cost reduction. Using the purchase price analysis of the Teamcenter product costing solution, you can generate significant cost savings in projects with your suppliers and generate added value for your company.