새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
제품 개발 분야에서의 과제는 최근 몇 년 동안 크게 바뀌었습니다. 많은 산업 분야에서 시장과 소비자 측의 요구 사항이 점점 더 복잡해지고 있으며 동시에 라이프사이클은 단축되고 있습니다. 또한 제품 포트폴리오는 글로벌 시장에서 다양한 고객 요구 사항을 충족시키기 위해 다각화되고 있습니다. 규제 준수를 위해서는 다양한 기업 전반의 요구 사항이 충족되어야 합니다. 불완전한 정보와 불안정한 구성 요소 비용으로 인해 초기 단계에서 신제품의 비용을 결정하는 것은 어렵습니다. 계산 프로세스가 다양한 인터페이스를 사용하여 순차적으로 진행되면 프로세스 내에서 명확한 취약점이 가시적으로 드러나며 전 세계의 여러 자회사가 프로세스에 참여할 수 있습니다. 많은 기업이 개발 초기 단계에서 수익성 계산에 조차 여전히 격리된 데이터베이스와 스프레드시트를 사용하고 있습니다. 여기에는 불완전한 데이터 세트를 기반으로 비즈니스 의사결정을 내릴 위험이 내포되어 있습니다.
제품 개발 분야에서의 과제는 최근 몇 년 동안 크게 바뀌었습니다. 많은 산업 분야에서 시장과 소비자 측의 요구 사항이 점점 더 복잡해지고 있으며 동시에 라이프사이클은 단축되고 있습니다. 또한 제품 포트폴리오는 글로벌 시장에서 다양한 고객 요구 사항을 충족시키기 위해 다각화되고 있습니다. 규제 준수를 위해서는 다양한 기업 전반의 요구 사항이 충족되어야 합니다. 불완전한 정보와 불안정한 구성 요소 비용으로 인해 초기 단계에서 신제품의 비용을 결정하는 것은 어렵습니다. 계산 프로세스가 다양한 인터페이스를 사용하여 순차적으로 진행되면 프로세스 내에서 명확한 취약점이 가시적으로 드러나며 전 세계의 여러 자회사가 프로세스에 참여할 수 있습니다. 많은 기업이 개발 초기 단계에서 수익성 계산에 조차 여전히 격리된 데이터베이스와 스프레드시트를 사용하고 있습니다. 여기에는 불완전한 데이터 세트를 기반으로 비즈니스 의사결정을 내릴 위험이 내포되어 있습니다.
With the profitability calculation, you can calculate the profitability of projects over the entire lifecycle early in the development process. Since a large part of the production costs are already established in the early phase, this capability is a decisive factor for the identification of successful projects. Through the state-of-the-art integration technology, you can easily reuse costing relevant data from SAP ERP systems. Based on this information from the product calculation, the capital expenditure can be calculated for the upcoming project. The dynamic profitability calculation in Teamcenter indicates the expected price and cost changes over the life cycle. The profitability calculation provides a cash flow calculation and an overview of all indicators along the product supply chain. Based on the discounted cash flow, the profitability calculation provides various key performance indicators, for example, net present value, internal rate of return, and payback to assess the profitability of projects.
Teamcenter product cost management consolidates the cost related information and thereby provides a collaboration platform for cost management in the new product development and introduction (NPDI) phase. You can recognize and plan which investments are profitable earlier with the integrated profitability calculation, based on a central database and merged with product and tool cost calculations. You are constantly up-to-date about the risks and potential revenues with the specified options for scenario analysis. The transparency on risk ratios ensures efficient risk management throughout the product lifecycle. Teamcenter product costing provides optimum support for finance in the field of comprehensive profitability calculation with the unique approach of merging calculation, planning and profitability calculation on an integrated platform.