새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
제조하는 제품에 관계없이 고객은 선택하고 싶어 합니다. 그러한 요구 사항을 충족시키려면 제품 구성을 효율적으로 관리할 수 있어야 합니다. 이것은 종종 설계 문제로 생각되었지만, 현실은 설계자가 작업을 시작하기 오래 전에 어떤 제품 파생 모델을 제공할 것인지 의사결정이 내려집니다. 그러한 결정의 결과는 제품 라이프사이클 전반에서 사람들에게 영향을 줍니다.
PLM 내 제품 구성 기능을 통해 비용을 증가시키지 않고도 보다 발전되고 다양한 제품을 공급하기 위한 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다. Teamcenter®의 제품 구성 백본을 활용하여 라이프사이클 전반의 가변성에 대한 공통 정의를 제공합니다. 정의된 지원 파생모델 셋이 포함된 제품, 기하급수적으로 많은 수의 파생모델이 가능한 보다 복잡한 제품 또는 주문할 때 마다 파트 및 설계의 새로운 파생 모델이 필요한 ETO(주문제작) 제품 중 어떤 제품을 제공할지 제품 구성을 제어할 수 있습니다.
제조하는 제품에 관계없이 고객은 선택하고 싶어 합니다. 그러한 요구 사항을 충족시키려면 제품 구성을 효율적으로 관리할 수 있어야 합니다. 이것은 종종 설계 문제로 생각되었지만, 현실은 설계자가 작업을 시작하기 오래 전에 어떤 제품 파생 모델을 제공할 것인지 의사결정이 내려집니다. 그러한 결정의 결과는 제품 라이프사이클 전반에서 사람들에게 영향을 줍니다.
PLM 내 제품 구성 기능을 통해 비용을 증가시키지 않고도 보다 발전되고 다양한 제품을 공급하기 위한 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다. Teamcenter®의 제품 구성 백본을 활용하여 라이프사이클 전반의 가변성에 대한 공통 정의를 제공합니다. 정의된 지원 파생모델 셋이 포함된 제품, 기하급수적으로 많은 수의 파생모델이 가능한 보다 복잡한 제품 또는 주문할 때 마다 파트 및 설계의 새로운 파생 모델이 필요한 ETO(주문제작) 제품 중 어떤 제품을 제공할지 제품 구성을 제어할 수 있습니다.
Rulestream 및 Teamcenter에서 ETO(주문 후 설계) 기능을 사용하여 제품 및 프로세스 규칙을 자동화할 수 있습니다. 이 자동화 기능을 통해 조직에서 정한 구속조건을 충족하면서 새로운 요구 사항을 빠르고 정확하게 해결할 수 있습니다. 몇 주가 아닌 몇 분 만에 입찰 및 제조 패키지를 생성할 수 있습니다. Rulestream을 사용하여, 수익성을 계속 유지하면서 ETO(주문 후 설계) 제품에 대한 고객 요구 사항을 지원할 수 있습니다.
수익성을 유지하면서 다양한 고객 요구 사항을 지원합니다. Teamcenter를 사용하면 도메인 및 라이프사이클 전반에서 가변성의 단일 정의가 가능해집니다. 제품 옵션이 설계 데이터와 종속되어 있지 않고 조직 전체에서 활용할 수 있도록 독립적으로 관리됩니다. 따라서 사용하기 쉬운 구성 데이터의 공통 소스를 제공합니다. 플래너는 시장에 내놓고자 하는 제품, 제품 라인 및 기능을 정의합니다. 엔지니어는 유효한 구성에 집중합니다. 제조 단계에서는 동일한 정의를 활용하는 BOP를 생성합니다.
구성된 제품의 진정한 관리 및 자동화를 위해서는 여러 독립형 ETO(주문 후 설계) 시스템과 독립형 제품 구성 관리 도구 또는 시스템이 필요합니다. Siemens PLM은 Teamcenter 및 Rulestream 통합의 강점은 물론 다른 소프트웨어에서 제공되는 고유한 기능도 활용할 수 있는 통합 제품 구성 관리 솔루션을 제공합니다. Siemens 제품 구성 관리 솔루션은 현재 비즈니스를 실행하기 위해 이미 사용하고 있는 가장 강력한 도구 중 일부와 통합됩니다.
With product configuration management inside of PLM, you can leverage robust 3D visualization capabilities in Teamcenter to provide accurate geometry, on-demand, for any valid configuration. Users throughout your process, regardless of their level of CAD expertise, can see real-time 3D visuals of the products, configured as they have chosen. You can visualize and validate throughout the process, helping to catch errors early in the process.
With Siemens Digital Industries Software solutions, JCB digs out the detail required for continuous improvement
See all Success Stories엔지니어링과 제조 간 격차를 해소해 혁신을 주도하고 여러 제품 버전의 재사용을 극대화하는 방법에 대해 알아보십시오.
본 영상에서 제품 라이프사이클 관리 소프트웨어를 선택할 때 엔지니어링 요구사항과 비즈니스 전반의 요구사항 간에 균형을 유지하는 방법을 알아보십시오.
Reach more people and processes for greater business performance.
Visit our video library to see how easy it is to connect people and processes with product information!