새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
제품 아키텍처는 아키텍처 구축과 거의 마찬가지로 생각할 수 있습니다. 프로젝트를 시작하기 전에는 누구도 일련의 건축 계획과 청사진 없이 건축을 시작하는 것을 상상할 수 없습니다. 그러므로 제품 아키텍처 계획이 없는 제품에서 문제가 발생하는 것은 당연합니다. 제품 아키텍처는 제품 구성 요소의 배치를 확립합니다. 이러한 배치 없이는 포괄적인 제품을 제작하는 데 필요한 정보를 파악할 수 없습니다. 다시 말해서 제품 아키텍처는 모든 다운스트림 제품 라이프사이클 분야를 통합하는 역할을 합니다.
Teamcenter 시스템 엔지니어링의 전체 아키텍처와 시스템 모델링 기능을 사용하면 제품 라이프사이클과 함께 제품 아키텍처 데이터를 캡처함으로써 설계 의사결정에 대한 완벽한 가시성을 확보할 수 있습니다. 이를 통해 제품 라이프사이클(소프트웨어, 전자, 기계 등) 전반에서 다양한 도메인을 연결할 수 있습니다.
제품 아키텍처는 아키텍처 구축과 거의 마찬가지로 생각할 수 있습니다. 프로젝트를 시작하기 전에는 누구도 일련의 건축 계획과 청사진 없이 건축을 시작하는 것을 상상할 수 없습니다. 그러므로 제품 아키텍처 계획이 없는 제품에서 문제가 발생하는 것은 당연합니다. 제품 아키텍처는 제품 구성 요소의 배치를 확립합니다. 이러한 배치 없이는 포괄적인 제품을 제작하는 데 필요한 정보를 파악할 수 없습니다. 다시 말해서 제품 아키텍처는 모든 다운스트림 제품 라이프사이클 분야를 통합하는 역할을 합니다.
Teamcenter 시스템 엔지니어링의 전체 아키텍처와 시스템 모델링 기능을 사용하면 제품 라이프사이클과 함께 제품 아키텍처 데이터를 캡처함으로써 설계 의사결정에 대한 완벽한 가시성을 확보할 수 있습니다. 이를 통해 제품 라이프사이클(소프트웨어, 전자, 기계 등) 전반에서 다양한 도메인을 연결할 수 있습니다.
Teamcenter's System Modeling Workbench captures, organizes, and relates system functions and logical elements, capturing the product architecture in the process. System block diagrams become a ‘living’ window to architecture objects and relationships in Teamcenter that are configured, controlled, change managed, etc. Diagrams can be navigated, and used in documentation and reports to understand relationships between various parts of the product. This establishes a 'system of systems' view for developers to understand how everything fits together driving everyone towards an integrated solution.
Siemens Healthcare uses Teamcenter to increase design re-use
See all Success StoriesLearn how to integrate MBSE with your product lifecycle by integrating people, processes, and tools
디지털 시대에는 기존 제품 개발 방식이 더 이상 유효하지 않습니다. 복잡한 최신 제품을 구현하는 방식을 근본적으로 변화시켜야 합니다. 또한 이에 대한 교육을 진행하는 방식도 근본적으로 변화시켜야 합니다. 본 백서에서는 사용자가 Siemens Digital Indu...
복잡한 제품 개발을 위한 통합 시스템 방식 소개 - 제품 라이프사이클과 시스템 엔지니어링 통합.
본 영상에서 제품 라이프사이클 관리 소프트웨어를 선택할 때 엔지니어링 요구사항과 비즈니스 전반의 요구사항 간에 균형을 유지하는 방법을 알아보십시오.
"Why"/Intro for System Modeling Workbench (SMW) describes the consequences of disconnected domain design decisions. SMW solves this problem by creating an integrated multi-domain product architecture that creates the cross-domain digital thread that allows developers to understand the impacts of their decisions early (vs when we have to do a product recall)--enabling products to start integrated, stay integrated.