새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
적응형 PLM 기반 솔루션을 활용해 비즈니스나 시장 혁신에 따른 변화에 빠르게 대처할 수 있습니다. 빠른 가치 실현과 낮은 소유 비용을 위해 온프레미스, 클라우드 및 사전 구성 중 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다. 커스터마이제이션이 아닌 구성을 사용해 고유 비즈니스 프로세스에 PLM을 적용하고 다른 동급 최강의 도메인 및 엔터프라이즈 애플리케이션과의 통합으로 PLM을 확장합니다. 관리 툴은 IT 관리와 유지 관리를 간소화 해 비즈니스에 가장 중요한 우선 순위에 집중합니다. Siemens는 SaaS (Software as a Service)로 제공해 고객이 비즈니스에 주력할 수 있도록 작업 부담을 덜어줍니다.
사용성 면에서 보면 웹 브라우저나 장치, 일상적으로 사용하는 설계 툴과 오피스 애플리케이션 내에서 PLM 기반에 액세스 할 수 있어 협업이 쉬워집니다. PLM 기반의 디지털 스레드를 사용해 기능적 사일로 전반에 걸쳐 더 많은 사용자에 접근해 최신 정보를 프로세스와 연결해 올바른 의사 결정을 지원합니다.
적응형 PLM 기반 솔루션을 활용해 비즈니스나 시장 혁신에 따른 변화에 빠르게 대처할 수 있습니다. 빠른 가치 실현과 낮은 소유 비용을 위해 온프레미스, 클라우드 및 사전 구성 중 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다. 커스터마이제이션이 아닌 구성을 사용해 고유 비즈니스 프로세스에 PLM을 적용하고 다른 동급 최강의 도메인 및 엔터프라이즈 애플리케이션과의 통합으로 PLM을 확장합니다. 관리 툴은 IT 관리와 유지 관리를 간소화 해 비즈니스에 가장 중요한 우선 순위에 집중합니다. Siemens는 SaaS (Software as a Service)로 제공해 고객이 비즈니스에 주력할 수 있도록 작업 부담을 덜어줍니다.
사용성 면에서 보면 웹 브라우저나 장치, 일상적으로 사용하는 설계 툴과 오피스 애플리케이션 내에서 PLM 기반에 액세스 할 수 있어 협업이 쉬워집니다. PLM 기반의 디지털 스레드를 사용해 기능적 사일로 전반에 걸쳐 더 많은 사용자에 접근해 최신 정보를 프로세스와 연결해 올바른 의사 결정을 지원합니다.
오늘날의 비즈니스 요구 사항에 적합한 것은 물론 예산에도 적합하여 시간이 경과하면 더 많은 기능을 추가하여 성장할 수 있도록 보장하는 PLM 솔루션으로 시작하십시오. 단일 사이트 내의 소규모 팀, 전 세계에 분산된 여러 사이트와 복잡한 공급망이 있는 대기업 또는 그 중간의 어떤 규모이든 관계없이, Teamcenter는 귀사에 적합한 PLM 배포 옵션을 제공합니다.
ERP 및 기타 엔터프라이즈 애플리케이션으로의 통합을 통해 Teamcenter를 확장하여 엔지니어링, 제조, 재무 및 운영을 포함한 비즈니스의 완벽한 그림을 그리십시오. SAP® 및 Oracle®과 통합하여 완전한 양방향 정보 교환을 제공하거나, 비즈니스 요구 사항에 따라 다른 광범위한 애플리케이션과 Teamcenter를 통합할 수 있습니다. 의존하고 있는 최고의 애플리케이션이 무엇이든, Teamcenter 환경과 연결하면 원활한 가시성 및 정보 교환을 통해 효율적으로 비즈니스를 수행할 수 있습니다.
오늘 비즈니스가 어디에 있는지 알고 있지만 내일은 어디까지 성장할지 알고 계십니까? Teamcenter에는 위치와 부서 전체에 걸쳐 비즈니스를 지원하는 유연성과 확장성이 있습니다. 오늘날에는 단일 사이트 내의 소규모 팀에만 PLM이 필요한 경우뿐 아니라, 전 세계에 여러 사이트가 분산되어 있고 복잡한 공급망을 보유한 대기업에 이르기까지 비즈니스가 성장하면서 PLM 투자도 증가할 수 있음을 확인할 수 있습니다.
가장 중요한 지적 자산을 사이버 범죄로부터 보호하십시오! Teamcenter는 신뢰할 수 있고 쉽게 배포할 수 있으며 PLM 시스템 전반에서 유지 관리되는 보안 솔루션을 제공합니다. 정보 보호 및 사용자 액세스 요구 사항을 ITAR과 같은 첨단 보안 프로토콜과 연계하여 중요한 제품 정보와 계약상의 관계를 보호할 수 있습니다.
PLM 사용을 어떻게 생각하십니까? 긍정적인 사용자 경험은 모든 것에서 차이를 만들 수 있습니다. 사용자가 새로운 소프트웨어를 수용하고 지지할 때 비즈니스 전반의 참여자를 독려하게 되고 투자로부터 더 많은 가치를 실현할 수 있습니다. Teamcenter는 다양한 유형의 PLM 사용자가 작업을 완수하도록 도와줍니다.
Teamcenter offers a flexible portfolio of PLM solutions, so you can start with what you need today and grow to what you need tomorrow. Maybe your PLM journey begins by taking control of product-related designs and documents -- or by targeting a strategic area of your business like environmental compliance and sustainability or product cost management. As disruptions force business changes, Teamcenter can adapt to meet your needs and grow with you.
Teamcenter is a portfolio of applications to support people and processes across the lifecycle. Take control of product designs, documents and processes, including your bill of material (BOM). Bring in more domains -- like mechanical, electrical, and software -- and departments – like procurement -- and connect your supply chain. Address your business priorities like cost, quality and sustainability -- or take a systems-driven approach to PLM.
Whether you're a small or medium sized company or a large multi-national enterprise, Teamcenter has the flexibility and scalability to support your business, across locations and departments. Even if you only need PLM for a small team within a single site, today, you can be assured that your PLM investment can grow as your business grows - all the way to a large enterprise with multiple globally dispersed sites and complex supply chains.
Teamcenter has a portfolio of applications to support product-related processes across the product lifecycle - but it also has IT tools to tailor PLM to your specific needs with configuration, rather than costly customization. Ever-changing industry requirements, regulations and contracts are no match for Teamcenter, which is designed to keep pace with disruptions to your business.
Siemens PLM 솔루션을 통해 작업 오류율 95% 이상을 줄인 혁신 제조 전문 기업
See all Success StoriesAnywhere chips are tested, Teradyne is behind the scenes testing the electronics with the help of Teamcenter.
See how Konecranes manages the product lifecycle of mass-produced to custom lift products by collaborating across domains and departments
PDM 또는 PLM 중 무엇을 선택해야 할까요? 왜 선택해야 할까요? Powerex의 12명의 엔지니어팀이 사전 구성된 Teamcenter PDM 소프트웨어로 생산성을 20% 향상시켜 빠르고 비용 효율적인 방식으로 생산에 돌입한 방법에 대해 알아보십시오. 최상의 ...
See how Polar Electro brings together electronics, mechanical, and software development in one collaborative environment.