새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
재료 정보 및 관리 방식은 제품의 라이프사이클에 깊은 영향을 미치며 재료 데이터 관리가 제품의 성공에 일익을 담당하는 경우가 많습니다. 오늘날의 혁신적인 설계의 상당수가 경량 휴대 전화 및 태블릿에서 전기 차량, 첨단 항공기, 친환경 에너지 장비(풍력 터빈, 태양열 등) 등, 새로운 재료의 혁명적인 사용과 발견으로 인해 성공을 거두었습니다.
이러한 재료 기반 제품 설계의 시대에서 Teamcenter® PLM(제품 라이프사이클 관리)은 귀사가 혁신적이고 지속 가능한 제품을 생산할 수 있도록 제품에 사용된 모든 재료의 라이프사이클을 관리하도록 지원합니다. 비즈니스 전반에서, 재료 설계부터 생산까지 재료의 전체 라이프사이클을 이러한 재료를 포함하는 제품의 라이프사이클과 함께 Teamcenter에서 관리합니다. 제품 정의 전반에서 재료와 물질을 종합하여 환경 규정 준수에 대해 제품의 등급을 관리합니다.
재료 정보 및 관리 방식은 제품의 라이프사이클에 깊은 영향을 미치며 재료 데이터 관리가 제품의 성공에 일익을 담당하는 경우가 많습니다. 오늘날의 혁신적인 설계의 상당수가 경량 휴대 전화 및 태블릿에서 전기 차량, 첨단 항공기, 친환경 에너지 장비(풍력 터빈, 태양열 등) 등, 새로운 재료의 혁명적인 사용과 발견으로 인해 성공을 거두었습니다.
이러한 재료 기반 제품 설계의 시대에서 Teamcenter® PLM(제품 라이프사이클 관리)은 귀사가 혁신적이고 지속 가능한 제품을 생산할 수 있도록 제품에 사용된 모든 재료의 라이프사이클을 관리하도록 지원합니다. 비즈니스 전반에서, 재료 설계부터 생산까지 재료의 전체 라이프사이클을 이러한 재료를 포함하는 제품의 라이프사이클과 함께 Teamcenter에서 관리합니다. 제품 정의 전반에서 재료와 물질을 종합하여 환경 규정 준수에 대해 제품의 등급을 관리합니다.
Teamcenter Integrated Material Management allows downstream material data consumers, across the enterprise, to easily access the right material data managed in Teamcenter. For example, simulation engineers have access to the right material model managed in Teamcenter when performing their analysis. Integrated material management also enables you to design for compliance and avoid the risk of fines, restricted market access, and damage to brands, by identifying, tracking and reporting substances of concern that are used in products.
Each phase of the material lifecycle can be managed in Teamcenter using core PLM capabilities such as document management for material research, requirements management for material specifications, data management and workflow for lab results and test data, and integration to online catalogs and material databases. The material definition, which is tied together with the material lifecycle, is made available to downstream material data consumers in Teamcenter.
Reuse of existing material knowledge is key in order to reduce product time to market. This is especially important for plastic components, where it can be a challenge to trace the compound material formulation of its different ingredients and corresponding machine parameters to create a final plastic material. Teamcenter Integrated Material Management helps to support the modeling of material recipes, allowing you to trace how different process parameters affect the semi-finished component.
Establishing and maintaining an intimate integration between the materials considered for use in a product and the product’s bill-of-materials (BOM) is crucial to delivering successful, innovative products. With Teamcenter Integrated Material Management, you can increase efficiency with easy selection and use of materials in Teamcenter and your source CAD and CAE tool. For example, designers using CAD can search for approved materials managed in Teamcenter to create material assignments.
With Teamcenter Integrated Material Management, you can easily integrate with 3rd party material databases such as thinkstep and Granta Design to import material data into your Teamcenter environment and provide access to these materials throughout the enterprise. You can also pull information from online material databases to populate your Teamcenter material library.
Management of materials used in products, including materials used in supplied components helps you to stay compliant with regulatory requirements and understand your product makeup. With highly automated supplier declaration processes, and integrations to 3rd party material portals such as IMDS (International Material Data System) and BOMcheck, you can gather, validate, and manage material declarations from suppliers efficiently, and aggregate approved supplier material data into your product BOM.
제품의 설계와 성능이 점점 더 복잡해짐에 따라 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 제품 혁신의 새로운 영역에 진입해야 합니다. 재료 중심의 제품 설계 및 엔지니어링은 이제 제품을 성공으로 이끄는 여정의 핵심입니다.
Anywhere chips are tested, Teradyne is behind the scenes testing the electronics with the help of Teamcenter.
본 영상에서 제품 라이프사이클 관리 소프트웨어를 선택할 때 엔지니어링 요구사항과 비즈니스 전반의 요구사항 간에 균형을 유지하는 방법을 알아보십시오.