새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
Siemens Digital IndustriesSoftware의 Teamcenter® PLM(제품 라이프사이클 관리) 시스템이 대부분의 제품 정의 데이터를 관리하는 반면, 엔지니어링, 제조, 재무 및 운영을 포함한 비즈니스에 대한 완벽한 그림을 제공하기 위해서는 ERP 시스템 및 기타 엔터프라이즈 애플리케이션과 함께 작업해야 합니다. SAP® 및 Oracle®용 Active Integration 애플리케이션 전용 솔루션은 완전한 양방향 정보 교환 기능을 제공하므로 어떤 비즈니스 분야에서 일하든 현명한 제품 의사결정을 내릴 수 있는 올바른 정보를 확보할 수 있습니다.
ERP 시스템을 넘어서, Teamcenter는 와이어 하네스 설계 도구, 시뮬레이션 모델링 도구 또는 자체 Polarion® ALM(애플리케이션 라이프사이클 관리) 등 비즈니스 요구 사항에 따라 광범위한 애플리케이션과 통합할 수 있는 유연성과 도구를 제공합니다. 의존하고 있는 최고의 애플리케이션이 무엇이든, Teamcenter 환경과 연결하면 원활한 가시성 및 정보 교환을 통해 효율적으로 비즈니스를 수행할 수 있습니다.
Siemens Digital IndustriesSoftware의 Teamcenter® PLM(제품 라이프사이클 관리) 시스템이 대부분의 제품 정의 데이터를 관리하는 반면, 엔지니어링, 제조, 재무 및 운영을 포함한 비즈니스에 대한 완벽한 그림을 제공하기 위해서는 ERP 시스템 및 기타 엔터프라이즈 애플리케이션과 함께 작업해야 합니다. SAP® 및 Oracle®용 Active Integration 애플리케이션 전용 솔루션은 완전한 양방향 정보 교환 기능을 제공하므로 어떤 비즈니스 분야에서 일하든 현명한 제품 의사결정을 내릴 수 있는 올바른 정보를 확보할 수 있습니다.
ERP 시스템을 넘어서, Teamcenter는 와이어 하네스 설계 도구, 시뮬레이션 모델링 도구 또는 자체 Polarion® ALM(애플리케이션 라이프사이클 관리) 등 비즈니스 요구 사항에 따라 광범위한 애플리케이션과 통합할 수 있는 유연성과 도구를 제공합니다. 의존하고 있는 최고의 애플리케이션이 무엇이든, Teamcenter 환경과 연결하면 원활한 가시성 및 정보 교환을 통해 효율적으로 비즈니스를 수행할 수 있습니다.
Teamcenter is adaptable to your industry and business requirements, including the presentation of PLM information and processes for specific users and roles. Declarative configuration of the Active Workspace user interface (UI) allows for a concise, codeless, and prescriptive definition of the UI view content, layout, routing, and behaviors. Actions, messages, events, service calls, and their inputs/outputs can be mapped and described. Instead of writing custom code, you can configure the UI quickly and cost effectively.
When you need access to product information across systems, such as Teamcenter PLM and Polarion application lifecycle management (ALM), the Linked Data Framework enables cross-domain data synchronization of linked objects and status checks, as well as filtering of remote objects in the relationship browser across multiple systems. With the framework for data import/export, you can exchange data with disconnected, third-party systems by enabling Teamcenter to consume 4GD PLMXML data from external sources.
Active Integration provides a collaborative framework to efficiently integrate with your other enterprise systems, including enterprise resource planning (ERP), manufacturing execution systems (MES), and customer relationship management (CRM) to make sure the right data is available at the right time. Its framework supports complex processes that drive innovation without being constrained by system boundaries. Connectivity technologies, including XML/Flat file, web services, JDBC/ODBC, and API, efficiently link up all your applications with high data integrity and usability.
The Active Integration product suite provides integrations for SAP S/4HANA, SAP Business Suite and Oracle E-Business Suite, provide bi-directional information sharing and exchange with the benefits of business logic driven content federation. Out-of-the-box and easy to configure workflows and batch processes optimize your overall business and operation decision-making. Whether it is PLM or ERP system information, you have what you need to make informed design and business decisions.
You can streamline collaboration between engineering and manufacturing with the Camstar Enterprise Platform (CEP) integration with Teamcenter. The integration uses the CIO Manufacturing Operations Management (MOM) web service adapter and API to exchange bills of process (BOPs) and bills of materials (BOMs). In Camstar, you can modify and enrich the BOP and BOMs, then upload the information to Teamcenter for approval, along with any qualified event information, to synchronize decision-making across your business.
The Active Integration between Teamcenter and SIMATIC IT UA DM ensures that all every work order executes with the authoritative process configuration. Closing the loop, PLM and shop floor engineers collaborate within the same issue management workflow to correct and to improve the production processes. Execution-ready bills of process (resource requirements, model-based data collection definitions, and model-based work instructions) deliver the right information to the right users at the right time without duplicate authoring, ensuring that the digital thread is preserved through design, plan, build and execution.
See how Polar Electro brings together electronics, mechanical, and software development in one collaborative environment.
본 영상에서 제품 라이프사이클 관리 소프트웨어를 선택할 때 엔지니어링 요구사항과 비즈니스 전반의 요구사항 간에 균형을 유지하는 방법을 알아보십시오.
Anywhere chips are tested, Teradyne is behind the scenes testing the electronics with the help of Teamcenter.
Learn why this long-time Teamcenter customer deployed the web client, Active Workspace, to increase and improve user adoption across the business.