새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
Teamcenter® 소프트웨어의 물질 규제 준수 솔루션을 사용하면 제품이 전 세계 다양한 지역의 규제를 얼마나 잘 준수하는지 빠르게 파악할 수 있습니다. Teamcenter의 규제 준수 등급 지정 시 thinkstep에서 만든 CPM(규정 준수 프로세스 관리자)을 활용하면 다양한 환경과 사회적 준수 규정(REACH, RoHS, 분쟁 지역 광물질 등)을 바탕으로 제품 규정 준수 여부를 확인할 수 있습니다. thinkstep에서 관리하는 사전 구성된 규칙 집합을 사용하여 글로벌 규정에서 변경을 쉽게 유지할 수 있습니다. 또한 등급을 지정할 자체 사용자 정의 사양을 생성하는 규칙 편집기를 사용하여 미래의 규정을 적극적으로 해결할 수 있습니다. 제품 규정 준수 상태 데이터의 대시보드 뷰를 생성하고 내부 및 외부 보고 요건에 맞는 업계 표준 규정 준수 보고서를 생성할 수 있습니다. Teamcenter에서 규제 준수 등급 지정 및 보고 기능을 사용하면 제품에 사용되는 고려 대상 물질을 식별, 추적 및 보고하여 막대한 벌금, 시장 접근 제한, 브랜드 이미지 손상 등의 위험을 최소화할 수 있습니다.
Teamcenter®는 제품에 사용된 분쟁 지역 광물을 추적하여 보고함으로써 규정을 준수하도록 지원할 수 있습니다. Teamcenter는 제품 BOM에서 분쟁 지역 광물이 포함된 공급업체 파트를 식별하고 공급업체로부터의 재료 및 정련업자 공개를 요청할 수 있습니다. 산업 표준(IPC-175x, CMRT)이 지원되므로 공급업체 선언 데이터를 효율적으로 처리하고 오류 및 재작업 비용을 최소화할 수 있습니다. 분쟁 지역 광물 관련 보고를 통해 공급업체 및 정련업자 공개 상태를 파악하도록 지원합니다.
Teamcenter는 REACH 및 RoHS 규정을 준수하도록 지원합니다. 환경 등급 지정 기능은 REACH 및 RoHS는 물론, 전 세계 다양한 환경 규제에 대한 제품 규정 준수 여부를 검사하는 프로세스를 자동화합니다. 고도로 자동화된 공급업체 신고(declaration) 프로세스와 IMDS(International Material Data System), BOMcheck과 같은 공급업체 재료 데이터 관리 포털과의 통합 기능은 제품 제조에 대한 완벽한 뷰를 갖게 도와주어 REACH 및 RoHS 규정 준수를 지원합니다.
Why not plan ahead for environmental and social regulations coming down the pike with a rules editor? With an easy to use application-based rules editor, you can work proactively to address current and future environmental and social compliance needs. By easily creating your own custom rule-sets and applying them to Teamcenter, you have the flexibility you need to incorporate your own set of rules to grade your products against. And, custom rules can be applied to Teamcenter without the need for system downtime.
With the Teamcenter substance compliance solution, you can address environmental and social compliance regulations like the REACH, RoHS and Conflict Minerals with pre-defined rule-sets monitored by Siemens PLM Software's partner thinkstep.
Social compliance regulations can be complex, and are constantly changing, at a fast pace. With predefined environmental and social compliance regulation rule-sets in Teamcenter, you can be confident that you are grading against the latest regulatory requirements. Monitored by thinkstep, you get updates to regulations when you need them. Regulations are checked for updates every 6 months and updated regulation rule-sets can be applied to your Teamcenter environment without any system downtime.
See the depth and breadth of Teamcenter to drive innovation and digitalization throughout the product lifecycle.
Reach more people and processes for greater business performance.
본 영상에서 제품 라이프사이클 관리 소프트웨어를 선택할 때 엔지니어링 요구사항과 비즈니스 전반의 요구사항 간에 균형을 유지하는 방법을 알아보십시오.