새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
효율적인 BOM(Bill of Material) 관리 및 구성은 수십 개, 수 천만 개 등 구성된 파트 수에 관계 없이 성공적인 제품을 선보이는 데 매우 중요합니다. 경쟁력을 유지하기 위해 보다 혁신적인 제품을 개발하면서 BOM (Bills of Materials)을 비롯한 정확한 제품 정의를 관리하기가 점점 더 복잡해지고 있습니다. 제조, 서비스 및 지원과 연결해야 하는 파트너와 공급업체 수 증가에 대응해야 할 뿐만 아니라 고객 요구사항을 충족하기 위해 사용 가능한 옵션과 특징 형상에 대한 사전 계획을 조율해야 합니다. 이는 제품 정의의 폭과 깊이가 변화하고 증가하고 있음을 의미합니다. 이를 어떻게 관리할까요? 자사 제품에 대해 얼마나 파악하고 있나요?
Siemens 솔루션은 조직 전반에 공통된 BOM 정보 소스를 제공해 제품을 파악할 수 있도록 지원합니다. 기본적인 BOM 관리가 필요한 경우 또는 더 높은 유연성과 확장성을 갖춘 첨단 BOM 관리 및 구성이 필요한 경우 등 언제나 한층 혁신적이고 다양한 제품에 대한 시장 요구를 충족하고 그 이상의 만족도를 제공할 수 있습니다.
효율적인 BOM(Bill of Material) 관리 및 구성은 수십 개, 수 천만 개 등 구성된 파트 수에 관계 없이 성공적인 제품을 선보이는 데 매우 중요합니다. 경쟁력을 유지하기 위해 보다 혁신적인 제품을 개발하면서 BOM (Bills of Materials)을 비롯한 정확한 제품 정의를 관리하기가 점점 더 복잡해지고 있습니다. 제조, 서비스 및 지원과 연결해야 하는 파트너와 공급업체 수 증가에 대응해야 할 뿐만 아니라 고객 요구사항을 충족하기 위해 사용 가능한 옵션과 특징 형상에 대한 사전 계획을 조율해야 합니다. 이는 제품 정의의 폭과 깊이가 변화하고 증가하고 있음을 의미합니다. 이를 어떻게 관리할까요? 자사 제품에 대해 얼마나 파악하고 있나요?
Siemens 솔루션은 조직 전반에 공통된 BOM 정보 소스를 제공해 제품을 파악할 수 있도록 지원합니다. 기본적인 BOM 관리가 필요한 경우 또는 더 높은 유연성과 확장성을 갖춘 첨단 BOM 관리 및 구성이 필요한 경우 등 언제나 한층 혁신적이고 다양한 제품에 대한 시장 요구를 충족하고 그 이상의 만족도를 제공할 수 있습니다.
소규모 표준 제품을 제공하든 또는 광범위한 고객 제품 범위를 가진 플랫폼을 필요로 하든 또는 각 고객의 고유한 요구 사항 집합으로 설계된 주문을 처리하는 경우이든, Teamcenter는 모든 범위의 제품 구성을 지원하는 유연한 BOM 관리 체계를 제공합니다. BOM 구성 관리 기능은 개발부터 제조 및 그 이후까지 활용할 수 있는 다양한 BOM 구조를 관리합니다..
Teamcenter에서 BOM 변경 관리를 사용하면, 진행 중인 변경을 추적하고 해석 및 검증을 위한 풍부한 변경 컨텍스트를 지원할 수 있습니다. 변경 자동화는 변경 및 제품 데이터 간의 추적 가능성을 지원할 뿐 아니라 아키텍처, 구성, 설계 및 물리적 BOM(Bills of Materials) 전반에서 변경의 영향을 제어할 수 있습니다. 제품 컨텐츠 작성과 통합된 BOM 변경 관리는 시장 변화에 빠르게 대처하여 경쟁에서 앞설 수 있도록 도와줍니다.
Teamcenter를 사용하면 팀과 개인이 필요한 정보를 찾아서 가장 의미 있는 방식으로 해당 정보를 사용하여 작업할 수 있습니다. 대량의 데이터를 신속하게 검색 및 필터링하여 특정 작업을 충족시키는 데 필요한 정보만 찾을 수 있습니다. 그 다음, 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 정보를 볼 수 있습니다. 즉시 컨텍스트를 정의하거나, 개인 작업 공간을 통해 사전 정의된 뷰로 제품 컨텍스트에서 작업할 수 있습니다.
BOM으로 작업하는 모든 이들에 정확한 단일 제품 정의를 제공하는 유연한 BOM 관리 전략을 활용합니다. BOM을 한층 유연하게 정의하고 관리할 수 있는 기능으로 독립 스프레드시트와 시스템이 필요없는 완벽한 최신 단일 정보 소스를 제공할 수 있습니다. Teamcenter®는 설계, 개발, 제조, 서비스 등에 걸쳐 초기에 계획하고 마스터 제품을 정의할 수 있도록 지원합니다.
Stakeholders across the enterprise can interact with an accurate, aligned 3D representation of the BOM without asking a designer or being CAD experts themselves. This visual representation helps with clear communication, resulting in fewer errors. More robust DMU capabilities tie your virtual and physical product definitions together, providing accurate digital validation and simulation. You can digitally validate your products, ensuring that what has been designed can actually be built, eliminating costly prototypes.
La Nordica-Extraflame uses NX and Teamcenter to help streamline operations across departments
See all Success Stories본 영상에서 제품 라이프사이클 관리 소프트웨어를 선택할 때 엔지니어링 요구사항과 비즈니스 전반의 요구사항 간에 균형을 유지하는 방법을 알아보십시오.
Teamcenter X PLM – 클라우드, SaaS, 제조 – 다양한 옵션 제공
제품 라이프사이클 관리 (PLM) 소프트웨어를 찾고 계신가요? 클라우드 서비스형 소프트웨어 (SaaS)가 요즘 트렌드입니다. PLM 클라우드 및 그 외 시장 트렌드에 대해 알아보고, 귀사의 비즈니스에 맞는 최상의 PLM을 선택하십시오. 본 영상을 시청해 PLM을 ...
총매출을 높이고 순익 효율성을 실현하면서 끊임없이 변화하는 시장의 요구를 수용해야 한다는 압박감을 느끼고 계십니까? 여러 시스템, 데이터베이스, 데스크톱에서 사용하는 제품 및 프로세스 지식과 관련된 비즈니스의 경우에는 PDM(제품 데이터 관리) 소프트웨어가 유용합...