콘텐츠로 바로가기

27 June 2012

지멘스 PLM 소프트웨어, Teamcenter Express 9.1 cPDM 솔루션 새 버전 출시

2012년 6월 27일, 서울 – 지멘스 산업 자동화 사업 본부의 한 사업부이자 세계 선도적인 PLM (Product Lifecycle Management) 소프트웨어 및 서비스 공급 업체인 Siemens PLM Software 세계에서 가장 널리 사용되는 PLM 시스템인 자사의 솔루션 Teamcenter 소프트웨어의 사전 구성제품이자 cPDM(Collaborative Product Data Management) 솔루션의 신규 버전인Teamcenter Express 9.1을 오늘 출시했다..

이번 신규 Teamcenter Express 9.1은 지난 4월에 출시된 Teamcenter 최신 버전의 사전 구성 솔루션으로, 사용자들이 효율적인 데이터 검색을 통한 생산성 향상과 일상의 엔지니어링 업무 효율 증대 및 광범위한 멀티 CAD의 통합을 위한 기능들이 대폭 강화됐다.

또한 Teamcenter Mobility 모바일 앱을 통해 사용자들은 Teamcenter Express에서 관리되는 종합적 제품 정보에 대한 접근이 가능하다. 이로써 사용자들이 언제 어디서나 정보를 추가, 검색 및 워크플로우를 시작할 수 있어 제품 라이프사이클에 걸친 의사 결정을 보다 빠르고 정확하게 할 수 있다.

신규 Teamcenter Express 9.1에는 다음과 같은 기능들이 대폭 강화됐다.

보다 빠른 데이터 검색

익스플로러 패널에 운영되는 Local Find 검색은 데이터가 입력됨과 동시에 자동으로 디스플레이 되는 데이터를 필터링해 사용자에게 적합한 다이나믹한 피드백을 즉각 제공한다. 또한 데이터 패널에 새롭게 추가된 Simple Search 탭은 기본 및 고급 검색을 간소화한다. 불리언 로직(Boolean logic)과 같이 시스템 관리자를 통해서만 정의 가능했던 부문도 사용자가 직접 설정할 수 있다.

멀티 CAD 통합 기능 강화

Teamcenter Express 사용자들도 Teamcenter에 통합된 Solid Edge, NX, SolidWorks, CATIA V5, Pro/E, Autocad 및 Autodesk Inventor를 사용할 수 있다.

Solid Edge와 Teamcenter Express간의 통합은 지난 6월 13일에 발표된 신규 Solid Edge와 이번의 신규 Teamcenter Express 9.1을 통해 한층 강화됐다. 여기에는 자동화된 아이템 및 개정 번호 할당, 그리고 디스플레이명의 사용 기능이 보다 긴밀하게 통합됐다. 이 밖에도 벌크 로딩 및 제품 구조 관리 기능이 향상됐다.

또한 NX 사용자의 경우, Teamcenter Express에서 Check Mate 검증 결과를 저장할 수 있다. 검증 결과는 NX 부품 및 어셈블리를 열어보지 않고도 볼 수 있으며 Teamcenter Express의 워크플로우와도 연결이 가능하다. .

빠르고 쉬운 설치 및 유지

고객 맞춤형 솔루션을 제공하기 위한 사전 구성된 환경의 빠른 설치와 간소한 구성은 Teamcenter Express의 주요한 사항이다. 이번 신규 버전에서도 이러한 사항이 반영됐으며 설치 및 유지를 위한 툴이 향상됐다.

신규 라이선스 옵션 및 관리 툴

이번 신규 버전을 통해 보다 저렴한 가격으로 Teamcenter Express Occasional Author 라이선스가 제공된다. 또한 새롭게 추가된 라이선스 모니터링 툴을 통해 관리자가 라이선스 사용을 최적화 하고 보다 쉽게 추적할 수 있다. 라이선스 사용 데이터는 Teamcenter Express 데이터베이스에 저장되어 Microsoft Excel®에 리포트를 쓸 수 있다.

확장성

Teamcenter Express 9.1은 Teamcenter 9.1의 사전 구성품이며 Teamcenter 9.1로의 확장이 가능하다. Teamcenter Express 9.1 사용자들은 필요에 따라 보다 쉽게 Teamcenter로의 업그레이드가 가능하다.

최신 Microsoft 제품과의 연계 지원

Teamcenter Express 9.1에 Microsoft Window Server 2008 R2 인증이 추가되었으며 보다 뛰어난 성과, 안정성, 및 확장성을 위해 64-bit Windows Server 및 클라이언트 지원이 된다. Teamcenter Express 9.1에 대한 보다 자세한 정보는 http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/velocity/tcexpress/9-1/index.shtml 에서 확인할 수 있다. .

Siemens PLM Software 소개

지멘스 산업 자동화 사업 본부의 Siemens PLM Software는 전 세계 6만 9천 5백 여 고객 사에 약 7백만 건 이상의 라이센스 시트를 공급하며, 71,000명 이상의 고객을 보유하고 있는 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급업체이다. 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있는 Siemens PLM Software는 전세계 기업들과의 협력을 통해 오픈 솔루션을 공급함으로써 그들로 하여금 보다 많은 아이디어를 성공적인 제품으로 생산시킬 수 있도록 돕고 있다. Siemens PLM Software 제품과 서비스에 대한 자세한 정보는 www.siemens.com/plm에서 제공된다.

Siemens Industry Automation Division 소개

지멘스의 산업 자동화 사업 본부(Nuremberg 소재)는 제품 설계에서부터 생산과 서비스에 이르러 산업 선도적인 자동화 기술, 산업용 제어 기술, 그리고 산업용 소프트웨어의 조합과 함께 업계의 고객에게 전체적인 가치 사슬을 지원하고 있다. 지멘스 PLM 소프트웨어 솔루션으로 자동화 사업부는 새 제품의 시장에 출시 되는 시간을 50%로 단축시킬 수 있다. 지멘스 산업 자동화 사업 본부는 5개의 사업부로 구성되어 있다: Industrial Automation Systems, Control Components and Systems Engineering, Sensors and Communications, Siemens PLM Software, 그리고 Water Technologies. 보다 자세한 정보는 웹사이트 www.siemens.com/industryautomation 에서 확인 할 수 있다.


Note: Siemens 및 Siemens 로고는 Siemens AG의 등록 상표이다. Teamcenter 및 Siemens 로고와 등록 상표들은 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 와 그 계열사가 보유하고 있는 등록 상표 또는 상표로서, 언급된 모든 상표는 각 소유자의 재산이다.