콘텐츠로 바로가기

30 August 2007

UGS, 벨로시티 시리즈의 솔리드 엣지(Solid Edge) 버전 20 출시

- UGS, 벨로시티 시리즈의 솔리드 엣지(Solid Edge) 버전 20 출시

MCAD 산업 부문 강화를 위한 새로운 출발점으로 평가 받아

2007. 8. 30 한국 서울 – 지멘스 A&D 그룹의 글로벌 사업부이자 세계 선도적인 PLM (Product Lifecycle Management) 소프트웨어 및 서비스 공급 업체인 UGS PLM Software는 오늘 UGS 솔리드엣지(UGS Solid Edge™) 버전 20 소프트웨어를 출시했다고 밝혔다. 전세계 시장에 동시 출시된 이번 솔리드엣지 V20은 현재 영문 버전이며, 향후 10주 이내에 한글버전을 포함한9개의 언어를 추가 지원하여 제공하게 될 예정이다.
UGS의 솔리드엣지(Solid Edge) 소프트웨어는 강력한 하이브리드 2D 및 3D 디자인 시스템으로서, 제조 업체들이 매출 증대를 최대화하고 생산 비용을 절감할 수 있도록 도와 기업들이 보다 경쟁적인 혜택과 성과를 거둘 수 있도록 해주는 UGS의 벨로시티 시리즈(UGS Velocity Series™) 포트폴리오의 핵심 제품이다.

제프 로위(Jeff Rowe) MCADCafe의 편집장은 “이번 출시는 3MCAD 애플리케이션 ‘산업의 강화’를 위한 새로운 출발점이라고 표현할 수 있다”라며 “솔리드엣지(Solid Edge) V20은 더 많은 기계공학적 감각을 보여주고 있으며, 공학적 목표 모색을 위한 대표적인 솔루션이라고 할 수 있다”라고 말했다. 또한 그는 “솔리드엣지(Solid Edge) V20은 최소한 외관으로부터도 거대한 어셈블리를 위한 매우 훌륭한 솔루션이다”라고 덧붙였다.

솔리드엣진 V20은 170여 가지 이상의 요소가 강화되었으며, 주요 강점은 다음과 같다:
 영역설정, 구성요소 복제 그리고 도면 리뷰 모드와 같은 기능을 통한 공장 설비 및 대형 어셈블리 디자인 제품구조편집기(Structure Editor) 나 어셈블리 자동구속조건 과 같은 새로운 SOA(Service Oriented Architecture)을 통한 PLM 가치 체인 전반에 거친 설계 협업 공학적 목표 모색 및 표식화된 도면을 통한 생산성 향상 솔리드엣지 V20에 대한 더 많은 정보는 www.solidedge.com/v20를 통해 확인할 수 있다.

###

UGS Velocity Series에 대해

UGS 벨로시티 시리즈(Velocity Series)는 중견 기업의 PLM(Product Lifecycle Management) 요구를 해결하는 포괄적인 모듈형 통합 솔루션 제품군이다. 사전 구성된 디지털 제품 설계, 해석 및 데이터 관리 소프트웨어 제품군으로 구성된 UGS 벨로시티 시리즈는 업계 최상의 실행 방안을 활용하여 사용의 용이성 및 구축을 획기적으로 향상시켜 준다. 중견 제조업체들은 UGS 벨로시티 시리즈를 이용하여 저렴한 총소요비용(TCO)을 유지하는 동시에 혁신적인 프로세스를 구현할 수 있다. 또한 UGS 벨로시티 시리즈 제품은 UGS의 엔터프라이즈급 PLM 포트폴리오로도 완벽하게 확장할 수 있다.

UGS PLM Software 소개

지멘스 A&D 그룹의 UGS PLM Software는 전 세계 4만7천 여 고객사에 약 4백40만 개의 라이센스 시트를 공급하는 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급업체이다. 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있는 UGS PLM Software의 오픈 엔터프라이즈 솔루션은 전 세계 기업 및 단체들이 글로벌 혁신 네트워크를 통해 파트너와 협력하여 세계 정상급 제품과 서비스를 제공할 수 있도록 한다. UGS PLM Software 제품과 서비스에 대한 자세한 정보는 www.siemens.com/ugs에서 제공된다.

지멘스 A&D 그룹 소개

독일 뉘른베르크에 본사를 두고 있는 지멘스 A&D 그룹(Siemens Automation and Drives Group)은 전세계 선도적인 제조 업체로서, 제조 및 장치 산업과 전기 설비 산업을 위한 표준 제품은 물론, 공작 기계와 같은 시스템 솔루션, 자동차 공장 또는 화학 공장의 전반적인 자동화와 같은 전체 산업을 위한 솔루션 등을 공급하고 있다. 이와 같이 광범위한 제품 및 서비스를 보완하기 위해 A&D는 제품 및 관리의 연계(수직적 및 수평적 IT 통합) 및 제조 공정 최적화를 위한 소프트웨어도 제공하고 있다. A&D는 전 세계적으로 7만 6백여 명의 직원을 보유하고 있으며 U.S. GAAP에 따르면 2006 회계 연도(9월 30일 마감)에 미화 120억 8천4백80만 유로의 매출과 141억8백만 유로의 주문을 통해 15억7천2백만 유로의 그룹 수익을 기록했다. A&D에 대한 보다 자세한 정보는 www.siemens.com/automation에서 확인할 수 있다.

# # #

주: Siemens 및 Siemens 로고는 Siemens AG의 등록 상표이다. UGS, NX, Teamcenter, Tecnomatix 및 Transforming the process of innovation은 미국 및 기타 국가에서 UGS와 UGS 계열사가 보유하고 있는 등록 상표 또는 상표이다.

대표 문의처

Michelle Kim
+82 2 3016 2015
michelle.kim@siemens.com