콘텐츠로 바로가기

12 June 2007

UGS PLM SOFTWARE, 삼성전자에 프리스티저스 아시아태평양 PLM 이노베이션 어워드 2007 그랜드 수상 발표

- UGS PLM SOFTWARE, 삼성전자에 프리스티저스 아시아태평양 PLM 이노베이션 어워드 2007 그랜드 수상 발표

삼성전자의 PLM 솔루션을 통한 광범위한 사업 포커스 및 체계적인
사업 계획 수립을 사업 성공 요소로 판단, 표창 수여

미국 텍사스주 플레노/한국 서울 2007.6.12 – 지멘스 A&D 그룹의 글로벌 사업부이자 세계 선도적인 PLM(Product Lifecycle Management) 소프트웨어 및 서비스 공급 업체인 UGS PLM Software는, 오늘날 세계의 10대 전자 제품 공급 기업의 하나인 우리나라의 대표 기업인 삼성전자에 아시아태평양 PLM 이노베이션 어워드 2007의 그랜드 시상을 발표 하였다. 또한 UGS는 삼성전자 외에도 체리 오토모바일(Chery Automobile), 알카텔 상하이 벨(Alcatel Sanghai Bell) 및 헤이어 앤 마힌드라 & 마힌드라 사(Haier and Mahindra&Mahindra)에도 표창을 수여했다고 발표하였다.
UGS PLM Software에 의해 4회 째 개최된 이번 아시아태평양 PLM 이노베이션 어워드 (구 아시아태평양 PLM 엑셀런스어워드)는 아시아태평양 지역의 기업들 중 PLM 소프트웨어와 서비스 사용을 통해 뛰어난 실적을 보인 기업들을 대상으로 수여하는 시상식이다. 이번 수상 기업들은 아시아태평양 지역을 망라하여 늘어가는 PLM 도입과 그에 대한 중요성이 증가하고 있음에 따라 대다수의 기업들 중 일본과 중국 및 한국과 인도의 기업들이 채택하고 있는 추세이다. 또한 올해의 시상은 자동차, 기계, 하이테크 전자공학 및 항공과학을 비롯한 국방 산업 등 다양한 산업을 배경 으로 진행되었다.
한스 쿠르트(Hans-Kurt) UGS PLM Software 아태지역 부사장은 “UGS는 삼성전자의 수상을 진심으로 축하하고 싶다” 라며 “이번 삼성전자의 수상과 그 배경은 아시아태평양 지역 기업들이 그들의 크리티컬한 사업 전략과 실행을 하는데 있어서 PLM을 도입하는 것에 대한 이해를 돕는데 아주 적합한 사례라고 할 수 있다”라고 덧붙였다.
삼성전자는 UGS PLM Software의 PLM 기술을 도입함으로써 이를 디지털 컨버전스 혁명을 위한 초석으로 삼았으며, 기술 기반의 가치 혁신이라고 하는 기업 사명을 성취하기 위한 전략으로 삼았다. 실제로 UGS PLM Software는 자동화 디자인과 BOM (Bill of Material) 관리, 디지털 모크업 (Mock Up) 및 지식경영과 병렬작업기술 등을 포함한 삼성전자의 PLM 주도를 지원하고 있다. 삼성전자의 본 그랜드 수상 배경은 다음과 같다.
• 삼성전자는 규정과 지식에 기반한 ‘몰드 디자인 및 제조 자동화’를 통하여 삼성전자의 최고급 휴대폰 몰드 개발 기간을 10일로 단축시켰다.

• 삼성전자는 표준 구조와 제원을 기반으로 하는 디자인에 기초한 혁신적인 탑다운(top-down) 환경을 도입하였다. 이는 CAD(컴퓨터 기반 디자인) 데이터의 효과적인 운영 관리와 재 유용성을 제공하였다. 뿐만 아니라 삼성SDS와 UGS PLM Software의 기술진들의 협업을 가능하게 함으로써 시너지 효과를 낼 수 있었다.

• 삼성전자는 물리적인 세계와 디지털 세계 사이에서의 데이터 교차 공간을 고르게 하여 디자인에서 제조에 이르기까지 완벽한 3차원 R&D 공정을 설립할 수 있었다. 이는 생산력에 있어서 시행착오를 50% 가량 절감시킨 결과를 가져왔다.
삼성전자 R&D 혁신팀의 김세현 상무는 “UGS PLM Software의 PLM 기술을 도입함으로써 실제로 삼성의 자동화 디자인과 BOM(Bill of Material) 관리, 디지털 모크업 및 지식경영과 병렬 작업기술 등을 포함한 삼성전자의 PLM 주도를 가속할 수 있었다”라고 수상소감을 말했다.
이번 수상은 각 기업들이 당면한 각각의 독특한 사업 과제와 절차 그리고 이를 극복하고 혁신을 위한 다음 단계로 나아가기 위해 채택한 PLM 솔루션 등을 바탕으로 평가되어 시상 되었다.
한편 이번 수상 기업들과 차점 기업들은 내년에 개최되는 전세계 유저컨퍼런스인 2008 UGS Connection에 초청될 예정이며, 또한 그랜드 시상 기업은 UGS Teamcenter™ Community 소프트웨어와 하드웨어 세트를 증정 받게 된다.
# # #

 

UGS PLM Software 소개

지멘스 A&D 그룹의 UGS PLM Software는 전 세계 4만7천 여 고객사에 약 4백40만 개의 라이센스 시트를 공급하는 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급업체이다. 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있는 UGS PLM Software의 오픈 엔터프라이즈 솔루션은 전 세계 기업 및 단체들이 글로벌 혁신 네트워크를 통해 파트너와 협력하여 세계 정상급 제품과 서비스를 제공할 수 있도록 한다. UGS PLM Software 제품과 서비스에 대한 자세한 정보는 www.siemens.com/ugs에서 제공된다.

지멘스 A&D 그룹 소개

독일 뉘른베르크에 본사를 두고 있는 지멘스 A&D 그룹(Siemens Automation and Drives Group)은 전세계 선도적인 제조 업체로서, 제조 및 장치 산업과 전기 설비 산업을 위한 표준 제품은 물론, 공작 기계와 같은 시스템 솔루션, 자동차 공장 또는 화학 공장의 전반적인 자동화와 같은 전체 산업을 위한 솔루션 등을 공급하고 있다. 이와 같이 광범위한 제품 및 서비스를 보완하기 위해 A&D는 제품 및 관리의 연계(수직적 및 수평적 IT 통합) 및 제조 공정 최적화를 위한 소프트웨어도 제공하고 있다. A&D는 전 세계적으로 7만 6백여명의 직원을 보유하고 있으며 U.S. GAAP에 따르면 2006 회계 연도(9월 30일 마감)에 미화 120억 8천4백80만 유로의 매출과 141억8백만 유로의 주문을 통해 15억7천2백만 유로의 그룹 수익을 기록했다. A&D에 대한 보다 자세한 정보는 www.siemens.com/automation에서 확인할 수 있다.
주: Siemens 및 Siemens 로고는 Siemens AG의 등록 상표이다. UGS, NX, Teamcenter, Tecnomatix 및 Transforming the process of innovation은 미국 및 기타 국가에서 UGS와 UGS 계열사가 보유하고 있는 등록 상표 또는 상표이다.

대표 문의처

Michelle Kim
+82 2 3016 2015
michelle.kim@siemens.com