콘텐츠로 바로가기

19 January 2005

UGS의 Solid Edge 2D 설계 무료 다운로드 서비스 개시

텍사스주 플라노 – 세계 선도적인 PLM(Product Lifecycle Management) 소프트웨어 및 서비스 공급 업체인 UGS는 오늘, http://www.solidedge.com/free2d/korea/home.htm에서 온라인 다운로드를 할 수 있는 새로운 Solid Edge® 2D Drafting 소프트웨어(시중가 995달러)를 곧 제공할 예정이라고 발표했다. 이번 발표는 2D 상용화를 통한 시장의 재정의와 매니지드 3D 모델링의 가치 부각에 초점을 맞추었다. 이 소프트웨어의 다운로드 또는 라이센스는 무료로 이용할 수 있으며 최소한의 비용으로 제품에 대한 지원 옵션 및 자동 업그레이드가 제공된다.

CPDA의 책임자이자 PLM 연구 디렉터인 켄 버스필레(Ken Versprille) 박사는 “UGS는 업계를 활성화하는 방법을 분명하게 이해하고 있다. UGS의 새로운 무료 2D 제도 제품은 필수품으로 자리잡는 데 있어 새로운 전기를 맞게 됐다. 이는 과거의 취약한 티저 제품과는 전혀 다른 단연 최고의 2D 설계 제품이다. 업계 선도적인 벤더인 UGS가 시장 인지도 향상을 위해 이처럼 과감한 혁신을 감행한 결과, 다른 벤더들도 은밀하게 속속 뒤따르고 있다.”라고 밝혔다.

Solid Edge는 새로운 UGS Velocity Series™ 포트폴리오의 CAD 구성 요소이다. Solid Edge 2D Drafting은 2D 문서의 작성을 위해 현업에서 입증된 기능 세트를 제공한다. 여기에는 ISO, ANSI, BSI, DIN, JIS 및 UNI 같은 제도 표준을 자동으로 준수하는 제도 레이아웃, 다이어그래밍, 주석 및 치수 조정 컨트롤이 포함되어 있다. 뿐만 아니라, 2D AutoCAD® 및 기타 제도 애플리케이션을 손쉽게 마이그레이션할 수 있도록 강력한 변환 기능을 제공하는 직관적인 마법사도 포함되어 있다.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH의 CAD 시스템 매니저인 Juergen Niesner는 “우리는 AutoCAD를 Solid Edge 2D Drafting으로 교체할 수 있다. 무료 다운로드가 가능한 Solid Edge 2D Drafting은 자사를 위한 최적의 제품이다. 현재 3개 시스템을 지원하고 있지만, Solid Edge 2D Drafting을 사용하면 단 1개의 시스템만으로도 충분하기 때문에 시간 및 비용을 절감할 수 있다.”고 설명했다.

Solid Edge 2D Drafting은 엔지니어링 스케치패드(sketchpad)를 채용하고 있기 때문에 설계자들은 자신의 구상을 자유롭게 스케치해 이를 정확한 2D Dimension Driven(변분론) 제도로 변환할 수 있다. 사무실, 현장 및 생산 현장에서 사용자들은 다기능 2D 스케치패드를 무료로 활용할 수 있다. Solid Edge 2D Drafting은 업계 표준 심볼(블록)을 사용하여 전용 회로 설계 소프트웨어 없이 전기 및 P&ID 레이아웃 작성을 자동화하는 드래그 앤 드롭 다이어그래밍 기능을 갖추고 있다. 사용자는 회로 설계, 레이아웃 및 기타 2D 기반의 제공물을 작성하는 것은 물론 모든 2D 레거시 데이터를 유지하고 업그레이드 비용을 제거할 수 있다.

UGS의 글로벌 마케팅 담당 부사장인 데이브 셔크(Dava Shirk)는 “이러한 전략적 조치를 통해 시장에서 2D를 진정한 의미의 필수품으로 자리잡을 수 있도록 했다. 아직도 여전히 2D로 설계 및 문서를 작성하고 있는 수 천 개 기업들이 혜택을 누리게 될 것이다. 뿐만 아니라, 모든 사용자가 UGS의 고급 2D 스케치 기능을 사용할 수 있게 되면서 많은 고객들이 미드 마켓 PLM 리더인 우리와 함께 3D로 나아가기 위한 첫 걸음을 내딛게 되었다.”고 밝혔다.
이번 발표에 따라 기업들이 UGS의 “3D 전환(Evolve to 3D)” 프로그램을 채택해야 할 이유가 추가됐다. “3D로의 전환”은 시스템 중단 없이 2D 설계에서 완벽한 3D 디지털 가상 모형으로 전환할 수 있도록 지원하는 간단한 4단계 프로세스이다. 무료 2D Drafting을 사용하면 비용 부담 없이 지금 현재 업무를 수행하면서도 전환을 위한 첫 걸음을 내딛을 수 있다.

AutoCAD 또는 기타 2D 제도 툴에 비용을 지불하고 있는 UGS 고객들은 이제 무료 Solid Edge 2D Drafting을 통해 2D 설계 프로세스를 효율화하고 비용을 절감하며 단일 소스 지원을 활용할 수 있게 되었다. 사용자들은 설계 검토 또는 제조를 위해 공급업체와 기본 제도를 공유함으로써 변환 작업을 수행할 필요가 없도록 하는 동시에 데이터 무결성을 보장할 수 있다. 고객들은 업계 저명한 상을 수상한 바 있는 Solid Edge의 지원 프로그램에 가입하면, 최소한의 비용으로 API(Application Programming Interface)에 액세스할 수 있다.

UGS는 영어, 독어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 일어, 한국어, 중국어 간체/번체, 러시아어 등 10개 언어로 Solid Edge 2D Drafting을 제공할 계획이다. 자세한 내용은 http://www.solidedge.com/free2d/korea/home.htm를 확인할 수 있다.

대표 문의처

Michelle Kim
+82 2 3016 2015
michelle.kim@siemens.com