콘텐츠로 바로가기

01 June 2006

UGS Velocity Series, 업계 선도적인 PLM 미드 마켓 전략을 위한 주요 개발 일정 조명

- UGS Velocity Series, 업계 선도적인 PLM 미드 마켓 전략을 위한 주요 개발 일정 조명

NX CAM Express 추가, UGS Velocity Series 포트폴리오를 위한 Solid Edge 및 Femap 애플리케이션 향상, 채널 영업력 강화

2006년 6월 1일 오전 9시(중부 표준시) 발표

텍사스주 플레노 –세계 선도적인 PLM(Product Lifecycle Management) 소프트웨어 및 서비스 공급업체인 UGS는 최초로 엔터프라이즈급 PLM 기술을 미드 마켓에 공급한 성공 사례를 적극 활용하기 위한 일련의 계획을 발표했다.

UGS는 지난 해 업계 최초로 엔터프라이즈급 PLM 기술을 미드 마켓에 제공하기 위해 UGS Velocity Series™ 포트폴리오를 출시했다. UGS 전략은 광범위한 IT 지원 없이도 저렴한 총소유비용(TCO)으로 프로세스를 혁신적으로 전환할 수 있는 선두적인 PLM 기술을 제공한다는 것이다. 이와 더불어, UGS는 1년 내에 채널 영업력을 50%까지 높인다는 계획에 착수했다.

오늘 발표에서는 높은 인기를 얻고 있는 미드 마켓용 PLM 솔루션 포트폴리오의 신제품 출시가 중점적으로 강조되었다.

  • 미드 마켓의 요구에 맞춰 설계된 새로운 NC(Numerical Control) 프로그래밍 모듈 계열인 NX™ CAM Express  출시 (별도 보도 자료 참조)

  • 가치 체인 전반의 혁신 및 공동 작업에 역점을 둔 인기 3D CAD 소프트웨어인 Solid Edge® Version 19 출시 (별도 보도 자료 참조)

  • 세계에서 가장 널리 사용되는 PC 기반 CAE 애플리케이션인 Femap® Version 9.2 발표 (별도 보도 자료 참조)

AberdeenGroup의 제품 혁신 및 엔지니어링 연구 담당 부사장인 짐 브라운(Jim Brown)은 “조사 결과, 중간 규모의 기업들은 제한된 리소스의 한도 내에서 효과적으로 채택할 수 있는 PLM 솔루션을 활용하기를 원하고 있다. “소규모 기업을 포함한 업계 선도적인 제조업체들은 UGS Velocity Series와 같은 PLM 솔루션을 구현함으로써 대폭적인 매출 향상과 비용 절감을 실현하고 있다.”라고 설명했다.

최근 UGS Velocity Series 포트폴리오에 NX CAM Express를 추가한 것은 중간 규모 기업 고객들이 완벽한 PLM 솔루션으로 전환하는 동시에, 오버헤드를 최소화하고 저렴한 소유 비용을 유지하도록 지원하는 포괄적인 모듈형 통합 솔루션 제품군을 제공한다는 UGS의 전략에 따른 것이다.

UGS Velocity Series 마케팅 부사장인 브루스 부즈(Bruce Boes)는 “Velocity Series 포트폴리오는 출시 이후 급속한 성장세를 기록했다. Solid Edge는 3년 연속 2자리 수 성장을 기록했으며 Teamcenter® Express는 모든 언어로 출시되었고 Femap은 당초 기대치를 훨씬 뛰어넘는 실적을 거두었다. 이는 UGS의 미드 마켓 전략이 시장에 주효했다는 것을 분명하게 보여 주고 있다. UGS는 NX CAM Express를 포트폴리오에 추가함으로써 신속하게 구축할 수 있는 동급 최강의 CAM 솔루션을 통해 미드 마켓 주도권을 더욱 확대할 수 있는 기회를 확보했다.”라고 강조했다.

글로벌 채널 파트너 프로그램으로 Velocity Series 판매 채널 영업력 강화

UGS의 글로벌 채널 파트너 프로그램은 지난 9월 발표된 미드 마켓 전략의 핵심 요소이자 UGS Velocity Series 포트폴리오의 성장세를 뒷받침하는 원동력이었다.

UGS의 미드 마켓 및 글로벌 채널 영업 담당 부사장인 케리 그라임스(Kerry Grimes)는 “UGS Velocity Series는 지난 해 출시된 이후 미드 마켓에서 안정적인 판매고를 달성했고, 결과적으로 판매 채널 영업력을 30% 향상시키게 되었다. UGS는 전 세계적인 채용 및 교육 행사의 성공을 바탕으로 채널 영업력 향상 목표치를 계속 뛰어 넘고 있다.”라고 밝혔다.

자세한 정보는 www.ugs.com/velocity에서 제공된다.

UGS Velocity Series에 대해

UGS Velocity Series™ 포트폴리오는 미드 마켓의 PLM(Product Lifecycle Management) 요구를 해결하는 포괄적인 모듈형 통합 솔루션 제품군입니다. 사전 구성된 디지털 제품 설계, 분석 및 데이터 관리 소프트웨어 제품군으로 구성된 UGS Velocity Series는 업계 최상의 실행 방안을 활용하여 사용 용이성 및 구축을 획기적으로 향상시킵니다. 중견 제조업체들은 UGS Velocity Series를 이용하여 저렴한 총소유비용(TCO)을 유지하는 동시에 혁신 프로세스를 전환할 수 있으며 모든 UGS Velocity Series 제품은 UGS의 업계 주도적인 엔터프라이즈급 PLM 포트폴리오로 완벽하게 확장할 수 있습니다.

About UGS에 대해

UGS는 전 세계 4만6천 여 고객사에 약 4백만 개의 라이센스 시트를 공급한 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급 업체로서 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있다. UGS의 비전은 글로벌 혁신 네트워크를 통해 전 세계 기업 및 단체들이 자체 파트너와 협력하여 세계 정상급 제품과 서비스를 제공할 수 있도록 한다는 것이며 UGS의 오픈 엔터프라이즈 솔루션을 활용하여 프로세스를 혁신적으로 발전시킬 수 있도록 한다는 미션을 실현하는 데 주력하고 있다. UGS의 제품 및 서비스에 대해 자세한 정보는 www.ugs.com에서 제공되고 있다.

대표 문의처

Michelle Kim
+82 2 3016 2015
michelle.kim@siemens.com