콘텐츠로 바로가기

12 December 2005

미드 마켓 PLM 솔루션, UGS Velocity Series 출시

- UGS, 미드 마켓의 고유한 요구 사항을 해결하는 세계 최강의 PLM 제품 포트폴리오 UGS Velocity Series 발표업계 최상의 업무 방식을 결합한 사전 구성된 솔루션을 통해 가장 빠르게 성장한 시장에 획기적인 수준의 사용 및 구축 용이성 지원 ... 업계 선도적인 Teamcenter 기술을 통합하여 낮은 총 소유비용으로 확장 가능한 엔터프라이즈급 PLM을 제공하는 새로운 포트폴리오

전세계 선도적인 PLM 소프트웨어와 서비스 공급업체인 UGS는 오늘 업계 최초로 중견 제조업체들을 위한 PLM 소프트웨어 솔루션으로서 엔터프라이즈급 PLM을 저렴한 총 소유비용으로 손쉽게 사용할 수 있도록 사전 구성한 UGS Velocity Series™ 포트폴리오를 발표했다.

UGS는 오늘부터 금요일까지 진행되는 2005 Solid Edge User Summit & Executive Symposium에서 이 내용을 발표한다.  Solid Edge® 디지털 제품 개발 소프트웨어는 UGS Velocity Series 포트폴리오에 포함되어 있다. 

새로운 글로벌 채널 프로그램과 함께 UGS가 새롭게 발표한 미드 마켓 시장 전략의 핵심 요소인 UGS Velocity Series는 미드 마켓 시장을 겨냥한 최초의 제품으로서, 업계에서 입증된 디지털 제품 개발 솔루션과 UGS Teamcenter® 제품군의 혁신적인 기술을 결합한 것이다.  UGS Velocity Series는 cPDM(collaborative Product Data Management)용 Teamcenter 솔루션을 한층 개선한 새 버전인 Teamcenter® Express와 UGS의 주력 3D CAD(Computer-Aided Design) 애플리케이션, Solid Edge 및 강력한 CAE(computer-aided engineering analysis)용 Femap® 제품 솔루션을 통합한 사전 구성된 포괄적인 소프트웨어 포트폴리오이다. 

UGS Velocity Series 마케팅 담당 부사장인 브루스 부즈(Bruce Boes)는 “UGS Velocity Series의 강점은 속도, 즉 구현된 속도에 있다.  고객에게 있어서 이 속도는 제품 구축 및 제품 판매의 속도를 의미한다.  이제 모든 규모의 기업들이 이전에는 대규모의 IT 리소스와 예산이 뒷받침되는 대기업에서나 가능했던 고성능 PLM 프로그램을 신속하게 구축할 수 있게 되었다.”고 자신했다. 

업계 최상의 업무 방식 활용

중견 제조업체들은 UGS Velocity Series의 성능을 활용해 혁신 프로세스를 한층 발전시키는 동시에 낮은 총 소유비용을 유지할 수 있다.  UGS Velocity Series는 업계 최상의 업무 방식을 활용하여 사용 및 구축 용이성을 획기적으로 향상시켰다. 

Daratech Inc.의 시장 분석 담당 총괄 부사장인 모니카 슈니트거(Monica Schnitger)는 "UGS의 연구 조사는 미드 마켓 시장의 제조업체들의 요구를 정확히 짚어 냈다. UGS Velocity Series의 발표는 미드 마켓 시장에 최적화된 솔루션을 제공한다는 UGS의 확고한 의지를 분명하게 보여 주는 한편, 미드 마켓 시장을 겨냥한 경쟁 솔루션들은 결코 흉내낼 수 없는 미래 확장성을 제공한다. 또한 UGS는 Velocity Series에 Teamcenter Express를 포함시킴으로써 미드 마켓 시장에서 자사의 입지를 한층 강화하고 NX 및 Solid Edge의 강력한 토대를 활용할 수 있는 중요한 전기를 마련했다.”고 평가했다.  

최상급 품질의 창호 개발을 선도하는 세계적인 기업인 Pella와 같은 중견 제조업체는 이전에는 찾아 볼 수 없는 수준의 가격과 유용성을 갖춘 엔터프라이즈급 데이터 관리 성능을 필요로 했다. 

Pella Corp. 엔지니어링 CAD 전문가 켄 그룬디(Ken Grundey)는 “UGS Velocity Series는 당사와 같은 중견 제조업체들이 필요로 하는 최적의 기능과 사용 용이성을 결합한 완벽한 솔루션이다. 우리는 추가적인 교육 및 지원에 대한 요구가 거의 없는 직관적인 소프트웨어를 원한다.  Teamcenter Express에 대해서도 상당히 관심을 가지고 있다.  cPDM 영역에서는 보이지 않는 시스템, 즉 당사의 프로세스에 원활하게 통합되는 프로그램이 필요하며 Teamcenter Express는 당사와 같은 규모의 기업들이 데이터 및 프로세스를 관리하는 데 안성맞춤이다.”라고 밝혔다. 

기능 및 지식

UGS Velocity Series 포트폴리오는 애플리케이션별  도메인, 코드 작업이 필요 없는 워크플로우 자동화, 지식 캡쳐 및 안전한 협업 등과 관련하여 다년 간 축적한 경험을 바탕으로 중견 제조업체들에게 중요한 기능을 제공한다. 이와 같은 노하우를 바탕으로 UGS는 Teamcenter Express에 Solid Edge 및 Femap 기능을 결합하여 중견 제조업체들이 낮은 총소유비용으로 쉽게 사용할 수 있는 보다 향상된 툴을 제공할 수 있게 되었다. 

UGS Velocity Series를 통해 중견 제조업체들은 우수한 리소스를 차지하고 있는 대기업들과 다음과 같이 효과적으로 경쟁할 수 있다.

모든 범위의 강력한 PLM 애플리케이션을 활용할 수 있도록 함으로써 제품 출시 소요 시간 단축
디지털 제품 설계, CAE 및 데이터 관리 분야의 리더가 제공하는 사전 구성된 최상의 업무 방식 활용
고객이 2D에서 3D 설계 프로세스로 전환할 수 있도록 지원
단일 벤더를 통해 확장 가능한 통합 애플리케이션 표준 세트 제공
계층을 뛰어 넘어 보다 소규모의 공급업체들까지 망라하는 공급망 통합 지원 
 
UGS Velocity Series 개발 담당 부사장인 빌 맥클루어(Bill McClure)는 “UGS Velocity Series 제품은 2가지 중요한 특징을 통해 낮은 총 소유비용으로 속도, 효율성 및 엔지니어링 환경의 품질을 높여 준다. 첫째, 이 포트폴리오는 독립형으로 또는 통합 솔루션으로 제공되며 전체 PLM 솔루션 포트폴리오로 완벽하게 확장할 수 있다.  둘째, UGS Velocity Series는 Windows 환경에서 사전 구성된 최상의 업무 방식을 제공하기 때문에 구현, 교육 및 사용이 매우 쉽다.  더 나아가 다양한 타사 애플리케이션과의 통합이 기본적으로 지원된다는 점에서 UGS Velocity Series는 UGS의 ‘설계의 개방성(Open by Design)’ 전략을 그대로 따르고 있다.”고 설명했다.
 

업계 최상의 업무 방식을 결합한 사전 구성된 솔루션을 통해 가장 빠르게 성장한 시장에 획기적인 수준의 사용 및 구축 용이성 지원 ... 업계 선도적인 Teamcenter 기술을 통합하여 낮은 총 소유비용으로 확장 가능한 엔터프라이즈급 PLM을 제공하는 새로운 포트폴리오 

전세계 선도적인 PLM 소프트웨어와 서비스 공급업체인 UGS는 오늘 업계 최초로 중견 제조업체들을 위한 PLM 소프트웨어 솔루션으로서 엔터프라이즈급 PLM을 저렴한 총 소유비용으로 손쉽게 사용할 수 있도록 사전 구성한 UGS Velocity Series™ 포트폴리오를 발표했다.

UGS는 오늘부터 금요일까지 진행되는 2005 Solid Edge User Summit & Executive Symposium에서 이 내용을 발표한다.  Solid Edge® 디지털 제품 개발 소프트웨어는 UGS Velocity Series 포트폴리오에 포함되어 있다. 

새로운 글로벌 채널 프로그램과 함께 UGS가 새롭게 발표한 미드 마켓 시장 전략의 핵심 요소인 UGS Velocity Series는 미드 마켓 시장을 겨냥한 최초의 제품으로서, 업계에서 입증된 디지털 제품 개발 솔루션과 UGS Teamcenter® 제품군의 혁신적인 기술을 결합한 것이다.  UGS Velocity Series는 cPDM(collaborative Product Data Management)용 Teamcenter 솔루션을 한층 개선한 새 버전인 Teamcenter® Express와 UGS의 주력 3D CAD(Computer-Aided Design) 애플리케이션, Solid Edge 및 강력한 CAE(computer-aided engineering analysis)용 Femap® 제품 솔루션을 통합한 사전 구성된 포괄적인 소프트웨어 포트폴리오이다. 

UGS Velocity Series 마케팅 담당 부사장인 브루스 부즈(Bruce Boes)는 “UGS Velocity Series의 강점은 속도, 즉 구현된 속도에 있다.  고객에게 있어서 이 속도는 제품 구축 및 제품 판매의 속도를 의미한다.  이제 모든 규모의 기업들이 이전에는 대규모의 IT 리소스와 예산이 뒷받침되는 대기업에서나 가능했던 고성능 PLM 프로그램을 신속하게 구축할 수 있게 되었다.”고 자신했다.

업계 최상의 업무 방식 활용

중견 제조업체들은 UGS Velocity Series의 성능을 활용해 혁신 프로세스를 한층 발전시키는 동시에 낮은 총 소유비용을 유지할 수 있다.  UGS Velocity Series는 업계 최상의 업무 방식을 활용하여 사용 및 구축 용이성을 획기적으로 향상시켰다.
 
Daratech Inc.의 시장 분석 담당 총괄 부사장인 모니카 슈니트거(Monica Schnitger)는 "UGS의 연구 조사는 미드 마켓 시장의 제조업체들의 요구를 정확히 짚어 냈다. UGS Velocity Series의 발표는 미드 마켓 시장에 최적화된 솔루션을 제공한다는 UGS의 확고한 의지를 분명하게 보여 주는 한편, 미드 마켓 시장을 겨냥한 경쟁 솔루션들은 결코 흉내낼 수 없는 미래 확장성을 제공한다. 또한 UGS는 Velocity Series에 Teamcenter Express를 포함시킴으로써 미드 마켓 시장에서 자사의 입지를 한층 강화하고 NX 및 Solid Edge의 강력한 토대를 활용할 수 있는 중요한 전기를 마련했다.”고 평가했다. 
 
최상급 품질의 창호 개발을 선도하는 세계적인 기업인 Pella와 같은 중견 제조업체는 이전에는 찾아 볼 수 없는 수준의 가격과 유용성을 갖춘 엔터프라이즈급 데이터 관리 성능을 필요로 했다.
 
 Pella Corp. 엔지니어링 CAD 전문가 켄 그룬디(Ken Grundey)는 “UGS Velocity Series는 당사와 같은 중견 제조업체들이 필요로 하는 최적의 기능과 사용 용이성을 결합한 완벽한 솔루션이다. 우리는 추가적인 교육 및 지원에 대한 요구가 거의 없는 직관적인 소프트웨어를 원한다.  Teamcenter Express에 대해서도 상당히 관심을 가지고 있다.  cPDM 영역에서는 보이지 않는 시스템, 즉 당사의 프로세스에 원활하게 통합되는 프로그램이 필요하며 Teamcenter Express는 당사와 같은 규모의 기업들이 데이터 및 프로세스를 관리하는 데 안성맞춤이다.”라고 밝혔다.
 

기능 및 지식

UGS Velocity Series 포트폴리오는 애플리케이션별  도메인, 코드 작업이 필요 없는 워크플로우 자동화, 지식 캡쳐 및 안전한 협업 등과 관련하여 다년 간 축적한 경험을 바탕으로 중견 제조업체들에게 중요한 기능을 제공한다. 이와 같은 노하우를 바탕으로 UGS는 Teamcenter Express에 Solid Edge 및 Femap 기능을 결합하여 중견 제조업체들이 낮은 총소유비용으로 쉽게 사용할 수 있는 보다 향상된 툴을 제공할 수 있게 되었다.
 
UGS Velocity Series를 통해 중견 제조업체들은 우수한 리소스를 차지하고 있는 대기업들과 다음과 같이 효과적으로 경쟁할 수 있다.
모든 범위의 강력한 PLM 애플리케이션을 활용할 수 있도록 함으로써 제품 출시 소요 시간 단축

디지털 제품 설계, CAE 및 데이터 관리 분야의 리더가 제공하는 사전 구성된 최상의 업무 방식 활용
고객이 2D에서 3D 설계 프로세스로 전환할 수 있도록 지원
단일 벤더를 통해 확장 가능한 통합 애플리케이션 표준 세트 제공
계층을 뛰어 넘어 보다 소규모의 공급업체들까지 망라하는 공급망 통합 지원
 

UGS Velocity Series 개발 담당 부사장인 빌 맥클루어(Bill McClure)는 “UGS Velocity Series 제품은 2가지 중요한 특징을 통해 낮은 총 소유비용으로 속도, 효율성 및 엔지니어링 환경의 품질을 높여 준다. 첫째, 이 포트폴리오는 독립형으로 또는 통합 솔루션으로 제공되며 전체 PLM 솔루션 포트폴리오로 완벽하게 확장할 수 있다.  둘째, UGS Velocity Series는 Windows 환경에서 사전 구성된 최상의 업무 방식을 제공하기 때문에 구현, 교육 및 사용이 매우 쉽다.  더 나아가 다양한 타사 애플리케이션과의 통합이 기본적으로 지원된다는 점에서 UGS Velocity Series는 UGS의 ‘설계의 개방성(Open by Design)’ 전략을 그대로 따르고 있다.”고 설명했다.

대표 문의처

Michelle Kim
+82 2 3016 2015
michelle.kim@siemens.com