콘텐츠로 바로가기

서울, 01 July 2013

지멘스 PLM 소프트웨어, 최신 3D CAD 솔루션 Solid Edge ST6 출시

2013년 7월 1일, 서울– 지멘스 PLM 소프트웨어가 세계 선도적인 3D CAD 솔루션인 Solid Edge®(솔리드 엣지) i의 최신 버전인 Solid Edge ST6을 발표했다. 이 버전에는 설계, 시뮬레이션, 협업 등 한층 강화된 새로운 기능들이 탑재돼 특정 업무 부문에서는 생산성이 기존 버전보다 6배나 더 높아졌다.

미국 신시네티에서 열린 지멘스 PLM 소프트웨어의 Solid Edge University 2013 행사에서 공식 발표된Solid Edge ST6에는 다른 Solid Edge사용자들간의 공유와 협업 기능이 대폭 강화됐으며, 전반적으로 제품 개발 생산성을 높이는 데 초점을 맞추고 있다. 지멘스 PLM 소프트웨어는 이번에 Solid Edge ST6와 함께 협업 강화를 위한 Solid Edge™ SP(Solid Edge for SharePoint) 설계 관리 솔루션의 최신 버전도 발표했다. 또한 안드로이드 태블릿과 iPad mini용 Solid Edge Mobile Viewer 지원 기능을 추가로 발표했다.

베타 버전 성능시험에 참여한 미국 Groupe SEB사(Krups 커피 기계, T-Fal과 Wearever 요리기구 생산 업체)의 IT 담당 이사인 올리비에 펠레린(Olivier Pellerin)은 “Solid Edge ST6의 새로운 Surfacing 명령 기능은 특정 모델들을 다른 CAD 제품에 비해 40% 더 빠르게 설계할 수 있게 한다”고 말하고, “모델링 작업을 빠르게 하면 할수록 좋지만 제조 과정을 위해 모델의 품질이 보장되어야 하는데, Solid Edge ST6의 새로운 검사 도구를 통해 모델의 표면 품질을 확실하게 보장할 수 있어 이러한 고민을 해결할 수 있었다. 이와 더불어 Solid Edge ST6에 새롭게 추가된 기능들로 보다 나은 제품을 보다 빠른 시간에 출시할 수 있게 됐다”고 덧붙였다.

Solid Edge ST6의 새로운 Surfacing 모델링 기능은 정형화된 설계의 속도를 4배 향상시키며, 새로운 판금 모델링 기능은 스탬핑 부품 설계 속도를 5배 향상시킨다. 또한 새로운 시뮬레이션 도구를 통해 설계 최적화 속도를 6배 이상 높여 제품 품질은 유지하면서도 제품 비용은 낮추는 효과를 발휘한다. 새로운 동기식 기술(Synchronous Technology)은 파일을 임포트하고 재사용하는 속도를 6배 높여 협력 업체와의 협업을 대폭 강화한다. 또한, SolidWorks 파일 임포팅을 더 쉽게 할 수 있는 지원 기능도 추가됐다.

지멘스 PLM 소프트웨어의 메인스트림 엔지니어링 소프트웨어 부문 카스텐 뉴베리(Karsten Newbury) 수석 부사장은 “Solid Edge ST6의 새로운 기능들은 혁신적인 제품들을 보다 빠르게 시장에 내놓기를 요구하는 고객 중심의 기능으로 향상됐다. 설계자들은 짧은 시간 내에 고품질을 유지하면서 최신의 설계를 할 수 있게 됐다”고 말하고, “Solid Edge 시스템은 3D 설계, 시뮬레이션, 제조, 설계 관리, 협업에 이르는 전 설계 과정을 지원한다. 이를 통해 고객들이 보다 현명한 의사결정을 내릴 수 있게 도와 주며, 더 나아가 보다 나은 제품을 더욱 효과적으로 출시할 수 있도록 지원하고 있다”고 설명했다.

새로운 설계와 시뮬레이션 기능 외에도 Solid Edge ST6는 다른 Solid Edge 사용자들과 공유하고 협업할 수 있는 새로운 기능들을 탑재하고 있다. 새로 추가된 Solid Edge 유튜브 도킹 기능은 모델링 과정을 유튜브에 기록, 업로드, 공유할 수 있게 하며 다른 유튜브 영상물을 검색할 수도 있다. 또한 온라인 Solid Edge Community를 통해 토론 참여, 튜토리얼과 전문가 상담도 받고 자문을 구할 수 있다. Solid Edge Community는 (www.siemens.com/plm/community/solidedge)에서 확인 가능하다.

Solid Edge 모바일 뷰어

Solid Edge ST6의 새로운 학습/공유 기능은 휴대용 디지털 기기의 무료 3D 뷰어 애플리케이션인 Solid Edge Mobile Viewer의 플랫폼 익스펜션과(platform expansion)과 결합돼 있다. iPad 에서 무료로 사용이 가능한 Solid Edge Mobile Viewer는 설계 데이터에 대한 접속을 용이하게 해 기업 간에 보다 효율적인 협력을 가능하게 한다.

Solid Edge SP

새로운 Solid Edge SP는 기존 Solid Edge with Insight XT™의 업그레이드 버전으로 각 기업의 기존 인프라의 실행 속도를 높이며, Solid Edge CAD 파일과 관련 설계 데이터 관리를 간소화해 협업을 강화한다. Solid Edge with Insight XT™은 마이크로소프트의 SharePoint® software를 토대로 두고 있으며 연관성 탐색창에 각 부품과 어셈블리의 썸네일(thumbnail) 이미지를 제공해 설계 데이터를 시각적으로 관리할수 있다. 또한 수정 사항이나 관련 문서를 미리보기 카드에서 직접 액세스 할 수 있다. Solid Edge ST6, Solid Edge SP, Solid Edge Mobile Viewer에 대한 보다 자세한 정보는 http://www.plm.automation.siemens.com/ko_kr/products/velocity/solidedge/st6/index.shtml에서 확인 가능하다.


Siemens PLM Software 소개
지멘스 산업 자동화 사업 본부의 Siemens PLM Software는 전 세계 6만 9,500여 고객 사에 약 700만 건 이상의 라이선스 시트를 공급하며, 7만 1,000명 이상의 고객을 보유하고 있는 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급업체다. 미국 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있는 Siemens PLM Software는 전세계 기업들과의 협력을 통해 오픈 솔루션을 공급함으로써 그들로 하여금 보다 많은 아이디어를 성공적인 제품으로 생산시킬 수 있도록 돕고 있다. Siemens PLM Software 제품과 서비스에 대한 자세한 정보는 http://www.siemens.com/plm www.siemens.com/plm에서 제공된다.


Siemens Industry Automation Division 소개
지멘스의 산업 자동화 사업 본부(독일 뉘른베르크 소재)는 제품 설계에서부터 생산과 서비스에 이르러 산업 선도적인 자동화 기술, 산업용 제어 기술, 그리고 산업용 소프트웨어의 조합과 함께 업계의 고객에게 전체적인 가치 사슬을 지원하고 있다. 지멘스 PLM 소프트웨어 솔루션으로 자동화 사업부는 새 제품의 시장에 출시되는 시간을 50%로 단축시킬 수 있다. 지멘스 산업 자동화 사업 본부는 5개의 사업부로 구성돼 있다: Industrial Automation Systems, Control Components and Systems Engineering, Sensors and Communications, Siemens PLM Software, 그리고 Water Technologies. 보다 자세한 정보는 웹사이트 www.siemens.com/industryautomation에서 확인할 수 있다.

<주> Siemens 및 Siemens 로고는 Siemens AG의 등록 상표이다. Solid Edge, NX 및 Teamcenter, 기타 Siemens 로고와 등록 상표들은 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 와 그 계열사가 보유하고 있는 등록 상표 또는 상표로서, 언급된 모든 상표는 각 소유자의 재산이다.