콘텐츠로 바로가기

06 June 2011

DLR 합성물 연구에서 최고 점수를 받은 VISTAGY의 FiberSIM® 소프트웨어

미국매사추세츠주WALTHAM, 201166 — 업계 특정 공학 소프트웨어 및 서비스 제공업계의 선두 업체인 VISTAGY, Inc.가 독일 항공우주 센터인 DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt)이 실행한 연구에서 섬유 시뮬레이션, 설계 기능성 및 인터페이스를 총체적으로 고려했을 때 FiberSIM® 합성물 공학 소프트웨어가 모든 테스트된 다른 드레이핑 시뮬레이션 소프트웨어보다 우수하다는 연구 결과를 오늘 발표했습니다. DLR은 이중 곡선 항공기 스트링어, 복잡한 자동차 B 필러 및 2개의 일반 눈속임용 부품을 포함한 4개의 합성물 부품을 설계 및 제조하여 평가를 실시했습니다.

영어 연구 자료 다운로드 등록하기.


이번 연구는 TOP-Design(Tolerance Optimized-Design) 프로그램의 일부로 수행되었으며 LuFo IV Program의 한 부분으로서 독일 연방 경제 기술부로부터 자금 지원을 받았습니다. TOP-Design의 한 가지 목적은 탄산 섬유 강화 플라스틱(CFRP) 제조 공정을 시뮬레이트하기 위한 다양한 소프트웨어 제품의 성능을 시험하고 가장 정확한 평면 패턴을 얻어 최고의 품질로 가벼운 중량의 부품을 얻기 위한 이들 도구의 사용 방법을 이해하기 위함입니다.


“FiberSIM은 매우 견고한 소프트웨어입니다”라고 DLR의 동체 기술 프로그램 건축가인 Tobias Stroehlein는 말합니다. “CAD 시스템과의 충돌 없이 이 소프트웨어로 원하는 모든 것을 실행할 수 있었습니다. FiberSIM으로 다양한 전략에 접근할 수 있는 여러 방법을 검토할 수 있었으며 다양한 시뮬레이션 유형과 기하학을 시도할 수 있는 수천 개의 옵션을 제공했습니다. 당사는 다단계 레이업 접근이 특히 유망할 것으로 생각됩니다.”


3가지 카테고리에서 어떤 제품 보다도 가장 높은 총점을 받은 것 외에도, FiberSIM은 시물레이션 알고리듬 및 설계 기능성에서 최고였고, 가장 견고한 도구로 고려되며 정확도에서는 다른 프로그램 못지 않는 최고의 점수입니다.


“특히 높이 평가되는 공정한 기관인 DLR에서 나온 결과임을 고려할 때 매우 만족스럽습니다”라고 VISTAGY의 제품 및 시장 전략 이사인 John O’Connor는 말합니다. “거의 20년간의 당사의 업계 전문 지식이 FiberSIM의 성능에 반영되었으며 이것이 우리의 소프트웨어가 항공우주, 자동차 및 풍력 에너지 사업 등 다양한 산업에서 합성물을 설계 및 제조하는 데 선두 업계가 된 이유입니다.”


DLR소개

DLR은 독일의 항공 및 우주에 대한 국가 연구 센터입니다. 항공학, 우주, 교통 및 에너지 분야에 대한 광범위한 연구 및 개발 작업은 국내 및 국제 공동 벤처로 통합됩니다. 독일의 우주국으로서 독일 연방 정부는 DLR에 독일의 우주 프로그램에 대한 앞으로의 계획과 실행에 대한 책임뿐 아니라 독일의 이해관계에 대한 국제적인 대표권을 주었습니다.


VISTAGY, Inc.관하여

VISTAGY, Inc.는 업계 특정 공학 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 세계적인 주요 회사로서 설계 주기 초기에 현명한 결정을 내리는데 도움이 되는 다양한 제품을 창조합니다. 이 회사는 전문 설계 과정 지식 및 업계 전문 기술을 적용하여 상업용 3D CAD 플랫폼의 기능성을 강화함으로써 세계적으로 가장 난해한 공학 기술 문제에 대한 해결책을 창조합니다. 그 결과, 고객 회사들은 공학 데이터의 재사용을 시사적으로 증가시키며, 궁극적으로 비용이 절감되고 품질이 향상되며 시장 진출 시간이 단축됩니다. VISTAGY사는 Bombardier Aerospace, General Motors 및 Sinomatech Wind Power Blade Co. 등 항공우주, 자동차 및 풍력 에너지 분야의 수백개 주요 제조업체들의 전략적 파트너입니다. 미국 매사추세츠주 Waltham시에 본부(www.vistagy.com)가 있습니다.


VISTAGY. Engineer success.


VISTAGY, VISTAGY 로고, FiberSIM 및 Engineer Success는 미국 및 다른 국가들에 소재한 VISTAGY, Inc.의 등록 상표 또는 상표입니다. 본 글에 인용된 모든 다른 회사들 및 제품들은 각 보유자들의 상표들 또는 등록 상표들을 가지고 있습니다.


###

본 보도자료는 2011년 12월, Vistagy가 Siemens PLM Software에 인수합병 되기 전에 Vistagy, Inc.명으로 배포된 자료입니다.

대표 문의처

Jeff Grossman
+1 781 250 6895
jeff.grossman@vistagy.com