콘텐츠로 바로가기

06 September 2012

지멘스 PLM 소프트웨어, 시장 출시 시간을 단축하는 고객 중심의 NX 8.5 출시

2012년 9월 7일, 서울 - 지멘스 산업 자동화 사업 본부의 한 사업부이자 세계 선도적인 PLM (Product Lifecycle Management) 소프트웨어 및 서비스 공급 업체인 지멘스 PLM 소프트웨어는 자사의 설계, 제조, 엔지니어링 해석(CAD/CAM/CAE) 이 완벽하게 통합된 설계 솔루션인 NX™ 소프트웨어의 최신 버전을 출시했다고 밝혔다. 새롭게 선보인 NX 8.5에는 제품 엔지니어링 및 제조 단계에서 유연성과 생산성을 높임으로써 시장 출시 시간을 단축할 수 있는, 고객 중심의 강화된 기능과 신기능들이 대폭 추가됐다. NX 8.5는 기업들이 보다 확신을 가지고 현명한 의사 결정을 효율적으로 내릴 수 있도록 돕는다는 지멘스 PLM 소프트웨어의 HD-PLM 비전을 기반으로 두고 있다.

짐 러스크(Jim Rusk) 지멘스 PLM 소프트웨어 제품 엔지니어링 소프트웨어 부문 부사장은 "NX 8.5에 포함되어 있는 많은 고객 중심 개선 기능과 새롭게 탑재된 기능들로 시장 출시 시간을 단축하고 현명한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원함으로써, 고객들은 보다 우수한 제품을 생산할 수 있게 될 것”이라며, “지멘스 PLM 소프트웨어는 지능적으로 정보를 통합하고 고객에게 명확히 정의된 사용자 경험(High Definition Experience)을 제공함으로써 HD-PLM 비전을 실현하는 데 박차를 가하고 있다. 또한, NX 8.5를 통해 고객들이 PLM에 대한 투자 대비 효과를 최고 수준으로 끌어 올릴 수 있도록 주력하고 있다. 신규 버전이 새롭게 출시됨에 따라 각 버전 간 호환이 잘 이루어질 수 있도록 광범위한 테스트를 진행함으로써 고객들에게 미래에도 사용 가능한 아키텍처(future-proof architecture)를 제공한다"고 밝혔다.

설계를 위한 NX 8.5

NX 8.5는 설계 단계에서 효율성을 높이고 시간을 단축할 수 있도록 다양하고 새로운 개선 기능들이 탑재됐다. 이번 신규 버전을 통해 간소화된 워크플로우와 향상된 사용자 경험을 통해 생산성을 높이고 입력 작업을 최소화하면서 설계를 완성하는데 필요한 노력 작업을 줄일 수 있다.

또한, 새로운 설계 명령어를 통해 설계 리드타임을 30%나 단축할 수 있도록 지원한다. 예를 들어, 새로운 Emboss Body 명령어를 사용하면 다른 솔리드나 서피스에서 가져온 단면 영역을 결합할 때 보다 적은 단계로 형상을 완성할 수 있다. NX 8.5에는 특징 형상 모델링, 판금 설계, 자유 곡면(freeform) 모델링, 검증 확인 및 도면 작성을 위한 신기능들도 포함되어 있다.

NX 8.5에서는 동기식 기술(Synchronous Technology), 즉 직접 모델링의 속도 및 유연성에 치수 구동 설계의 정밀 제어를 하나로 결합함으로써 설계자 및 엔지니어가 보다 효과적으로 설계를 하고 편집할 수 있도록 해주는 지멘스 PLM 소프트웨어의 혁신 기술 역시 여전히 반영되어 있다.

시뮬레이션을 위한 NX 8.5

NX 8.5에는 개발 팀에서 제품을 보다 효율적으로 엔지니어링 할 수 있도록 돕는 향상된 시뮬레이션 기능이 포함되어 있다. 예컨대 NX 형상 최적화(NX Shape Optimization)와 같은 새로운 최적화 툴은 응력 집중(stress concentration)을 줄이기 위해 기존 설계에서 개선해야 할 부분을 구체적이고 상세하게 제시한다. 또한, NX 8.5는 시뮬레이션 모델링, 구조, 열, 유동, 동작 및 멀티 피직스(multi-physics) 분석 기능 등을 향상해, 보다 신속하고 정확한 해석 모델을 준비하도록 돕거나 문제 해결 시간을 25%까지 단축할 수 있다.

NX 8.5 for Simulation 에는 연산 성능, 정확성, 안정성 및 확장성을 위한 최상급 FEA 솔버로 널리 사용되는 NX NASTRAN® 소프트웨어의 새로운 버전이 포함된다. 새 버전인 NX Nastran 8.5에서는 새로운 모서리-모서리 접착 접촉(edge-to-edge glue contact) 및 접착 연결 기능(glue connection)과 같이 다수의 연산 성능 및 엔지니어링 워크플로우 향상과 함께, 수행될 수 있는 솔루션의 유형이 늘어났다.

제조 생산을 위한 NX 8.5

NX 8.5에는 Volume Based 2.5D Milling의 정식 출시품이 포함되어 있다. 다면체 파트의 프로그래밍에 이 솔리드 기반 접근방식의 초기 버전을 도입한 고객들은 사용이 매우 용이하며 프로그래밍 시간도 단축할 수 있었다고 평가했다. 또한, 다중 파트 및 다단계 가공을 지원하고 자동화할 수 있는 새로운 기능들도 추가됐다. 이번에 새롭게 추가된 NX 8.5 CAM 기능들은 기계 산업 분야에서 흔히 볼 수 있는 파트 유형과 긴밀히 연관되어 있다.

또한 NX 8.5에 NX CMM Inspection Programming이 제공하는 고도로 자동화된 품질 검사 프로그래밍 기능이 추가됐으며, NX 내에서 측정 결과를 해석해서 제시한다. NX CMM은 제조 엔지니어링을 위한 광범위한 단일 솔루션으로서 NX의 가치를 한층 강화한다.

뿐만 아니라, 새로운 절삭 도구 라이브러리와 CAM 데이터 관리 기능을 통해, 보다 신속하게 NC 프로그래밍을 수행하고 리소스 정보를 보다 손쉽게 접근 및 재사용하며 NC 프로그래밍부터 가공에 이르기까지 모든 단계에서 올바른 데이터를 사용할 수 있다.

NX 8.5는 10월에 출시될 예정이며 NX 8.5에서 새롭게 선보이는 모든 기능에 대한 자세한 내용은 www.siemens.com/plm/nx85에서 확인할 수 있다.

Siemens PLM Software 소개

지멘스 산업 자동화 사업 본부의 Siemens PLM Software는 전 세계 6만 9천 5백 여 고객 사에 약 7백만 건 이상의 라이센스 시트를 공급하며, 71,000명 이상의 고객을 보유하고 있는 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급업체이다. 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있는 Siemens PLM Software는 전세계 기업들과의 협력을 통해 오픈 솔루션을 공급함으로써 그들로 하여금 보다 많은 아이디어를 성공적인 제품으로 생산시킬 수 있도록 돕고 있다. Siemens PLM Software 제품과 서비스에 대한 자세한 정보는 www.siemens.com/plm에서 제공된다.

Siemens Industry Automation Division 소개

지멘스의 산업 자동화 사업 본부(Nuremberg 소재)는 제품 설계에서부터 생산과 서비스에 이르러 산업 선도적인 자동화 기술, 산업용 제어 기술, 그리고 산업용 소프트웨어의 조합과 함께 업계의 고객에게 전체적인 가치 사슬을 지원하고 있다. 지멘스 PLM 소프트웨어 솔루션으로 자동화 사업부는 새 제품의 시장에 출시 되는 시간을 50%로 단축시킬 수 있다. 지멘스 산업 자동화 사업 본부는 5개의 사업부로 구성되어 있다: Industrial Automation Systems, Control Components and Systems Engineering, Sensors and Communications, Siemens PLM Software, 그리고 Water Technologies. 보다 자세한 정보는 웹사이트 www.siemens.com/industryautomation 에서 확인 할 수 있다.


Note: Siemens 및 Siemens 로고는 Siemens AG의 등록 상표이다. Teamcenter 및 Siemens 로고와 등록 상표들은 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 와 그 계열사가 보유하고 있는 등록 상표 또는 상표로서, 언급된 모든 상표는 각 소유자의 재산이다.