콘텐츠로 바로가기

05 October 2011

지멘스 PLM 소프트웨어, 제품 개발 시뮬레이션 기능 강화된 Femap 신규 버전 출시

2011년 10월 26일, 서울 - 지멘스 산업 자동화 사업 본부의 한 사업부이자 세계 선도적인 PLM (Product Lifecycle Management) 소프트웨어 및 서비스 공급 업체인 지멘스 PLM 소프트웨어가 윈도우(Windows) 운영 체제 상에서 운영되는 엔지니어링 유한 요소 해석 (이하 FEA)의 전후 처리 프로세서인 Femap™ 소프트웨어의 최신 버전을 발표했다. 새롭게 선보인 신규 버전은 Femap 10.3으로 종합적인 시뮬레이션 기능이 대폭 강화됨은 물론, 새로운 사용자 인터페이스가 적용되어 지멘스 PLM 소프트웨어의 FEA 어플리케이션인 NX™ NASTRAN® 소프트웨어의 고급 기능들을 지원함으로써, 사용자들로 하여금 보다 쉽고 빠르게 지오메트리 모델링 작업을 할 수 있도록 해준다.

Femap 소프트웨어는 시장에서 보급되고 있는 대부분의 CAD 어플리케이션과 연동하여 사용이 가능한 높은 확장성과 개방성을 갖추고 있어, 높은 비용효율성과 작업 능률을 지원하고 있어 보다 다양한 종류의 제품들을 신속하게 개발할 수 있도록 해준다. 신규 버전의 Femap 역시 이러한 목적을 위해 더욱 개선된 기능이 강화되어 있으며, 특히 자동차 및 항공기 산업에서 요구되는 고도의 디지털 시뮬레이션에 대한 수요를 충족시킬 수 있는 수준을 지원한다.

Femap 10.3의 새로운 기능

  • 새롭게 자동화된 지오메트리 준비 기능은 사용자들로 하여금 더욱 편리한 인터페이스를 통해 FEM 사전 처리 상에서의 복잡한 지오메트리를 준비하고 문제를 정리하는데 필요한 시간을 대폭 감소시켜 준다.
  • 더욱 강화된 사용자 인터페이스 기능은 NX Nastran 소프트웨어의 유동 해석 기능을 위한 상호작용 모델 설정을 지원한다. 이를 통해 FEM(유한 요소 모델링)에서 FEA 어플리케이션으로 정보를 공유할 때 발생할 수 있는 오류를 대폭 줄여주며, 특히 비행기 날개와 같이 특정 구조물에 공기의 흐름이 미치는 영향을 결정하는 복잡한 공기 탄력 모델링과 분석 시간을 줄일 수 있어 매우 고도화된 성능을 제공한다.
  • Femap의 포스트 프로세스에 대한 툴박스에는 ‘Free Body Tool’이 새롭게 포함되어 사용자들은 이를 통해 자유 형상의 다이어그램을 만들고 인터페이스 로드를 검토하는 작업을 더욱 쉽고 빠르게 할 수 있게 된다.

빌 맥클러(Bill McClure) 지멘스 PLM 소프트웨어 Velocity(벨로시티) 시리즈 제품 개발 부문 부사장은 “정확한 시뮬레이션 과정을 통해 제품 설계가 실제 개발 과정에서 어떠할지 보다 정확하게 파악함으로써, 개발 공정 상에서의 비용, 품질, 안전 그리고 고객만족을 위한 다양한 요소를 개선시킬 수 있게 된다” 라며 “Femap 10.3의 강화된 기능을 통해 사용자들은 가장 복잡한 수준의 지오메트리 작업들도 보다 완성도를 높이고, 이를 통해 혁신적인 시장 출시 기간의 단축과 양질의 제품 생산을 할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.

Femap 10.3은 11월 출시 예정이며, 보다 자세한 정보는 www.siemens.com/plm/femap에서 확인할 수 있다.

Siemens PLM Software 소개

지멘스 지멘스 산업 자동화 사업 본부의 Siemens PLM Software는 전 세계 6만 9천 5백 여 고객 사에 약 6백 7십 만에 달하는 라이센스 시트를 공급하는 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급업체이다. 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있는 Siemens PLM Software는 전세계 기업들과의 협력을 통해 오픈 솔루션을 공급함으로써 그들로 하여금 보다 많은 아이디어를 성공적인 제품으로 생산시킬 수 있도록 돕고 있다. Siemens PLM Software 제품과 서비스에 대한 자세한 정보는 www.siemens.com/plm에서 제공된다.

Siemens Industry Automation Division 소개

지멘스의 산업 자동화 사업 본부(Nuremberg 소재)는 제품 설계에서부터 생산과 서비스에 이르러 산업 선도적인 자동화 기술, 산업용 제어 기술, 그리고 산업용 소프트웨어의 조합과 함께 업계의 고객에게 전체적인 가치 사슬을 지원하고 있다. 지멘스 PLM 소프트웨어 솔루션으로 자동화 사업부는 새 제품의 시장에 출시 되는 시간을 50%로 단축시킬 수 있다. 지멘스 산업 자동화 사업 본부는 5개의 사업부로 구성되어 있다: Industrial Automation Systems, Control Components and Systems Engineering, Sensors and Communications, Siemens PLM Software, 그리고 Water Technologies. 보다 자세한 정보는 웹사이트 www.siemens.com/industryautomation에서 확인할 수 있다.


주 : Siemens 및 Siemens 로고는 Siemens AG의 등록 상표이다. Solid Edge, Femap 및 기타 Siemens 로고와 등록 상표들은 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 와 그 계열사가 보유하고 있는 등록 상표 또는 상표로서, 언급된 모든 상표는 각 소유자의 재산이다.