동기식 기술은 고급 엔지니어링 CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어에서 흔히 볼 수 있는 기능입니다. 설계자와 엔지니어가 3D 형상을 보다 직관적이고 효율적으로 조작하고 편집할 수 있도록 하는 모델링 접근 방식입니다.
동기식 기술을 사용하면 새로운 개념 설계를 신속하게 생성하고, 변경 요청에 쉽게 대응하고, 어셈블리 내의 여러 부품을 동시에 업데이트할 수 있습니다. 사용자는 이러한 설계 유연성을 통해 번거로운 사전 계획 단계를 없애고 형상 실패, 재구축 문제, 시간이 많이 소요되는 재작업 등을 방지할 수 있습니다. 사용자가 다중 CAD 데이터를 Solid Edge 파일처럼 처리하면서 공급업체 및 파트너와 원활하게 협업할 수 있도록 지원하는 것도 동기식 기술의 힘입니다.
CAD 소프트웨어의 동기식 기술을 사용하면 더 이상 제약 조건 기반 모델링과 히스토리 없는 모델링 중 하나를 선택할 필요가 없습니다. 더 이상 프로그래머가 아니어도 모델을 재사용할 수 있습니다. 또한 더 이상 여러 CAD 시스템의 데이터를 사용하는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
유연한 CAD 설계 생성
통합 2D 및 3D 스케치 기능과 함께 동기식 기술을 통해 번거로운 사전 계획 없이 개념 설계를 즉시 시작할 수 있습니다. 3D CAD에 대한 동기식 모델링 이력 없는 접근 방식은 설계 형상으로 직접 작업하고 즉시 변경할 수 있음을 의미합니다.
전통적으로 CAD 모델링에는 모델 생성 및 수정이 타임라인 또는 히스토리 트리에 기록된 일련의 단계 또는 작업을 기반으로 하는 히스토리 기반 접근 방식이 포함되었습니다. 이 방법은 특정 작업에 효과적이지만 복잡하거나 가져온 형상을 처리할 때 복잡하고 번거로울 수 있습니다.
동기식 기술은 직접 모델링에 중점을 둡니다.
반면에 동기식 기술은 직접 모델링에 중점을 둡니다. 이를 통해 사용자는 원래 시공 이력에 구애받지 않고 형상을 직접 수정할 수 있습니다. 작동 방식은 다음과 같습니다.
- 직접 편집
동기식 기술을 통해 사용자는 피처가 생성된 순서에 대해 걱정할 필요 없이 모델의 지오메트리를 직접 편집할 수 있습니다. 즉, 면, 가장자리 및 정점을 자유롭게 이동, 크기 조정, 회전 또는 조작할 수 있습니다.
- 실시간 피드백
모델을 변경할 때 동기식 기술은 실시간 피드백을 제공하여 수정 사항이 전체 설계에 어떤 영향을 미치는지 보여줍니다. 이 즉각적인 피드백 루프를 통해 더 빠른 반복과 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
- 지능적인 관계
동기식 기술은 모델의 여러 부분 간의 관계를 지능적으로 유지합니다. 예를 들어, 면의 구멍 크기를 조정하면 설계 의도를 유지하기 위해 주변 형상이 그에 따라 조정됩니다.
- 혼합 모델링 접근 방식
동기식 기술은 기존의 기록 기반 모델링 기술과 함께 사용할 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 설계자는 각 특정 작업에 가장 적합한 방법을 선택하여 워크플로 효율성을 최적화할 수 있습니다.
- 지오메트리 재사용 및 상호 운용성
동기식 기술을 사용하면 다른 CAD 시스템에서 가져온 형상으로 더 쉽게 작업할 수 있습니다. 사용자는 가져온 모델을 처음부터 재구성할 필요 없이 직접 편집하고 수정할 수 있어 상호 운용성이 향상되고 시간이 절약됩니다.
전반적으로 CAD 소프트웨어의 동기식 기술은 모델 생성 및 수정에서 더 많은 유연성, 속도 및 단순성을 제공하여 설계 프로세스를 간소화합니다. 이를 통해 설계자와 엔지니어는 기술적 제약에 얽매이지 않고 창의성과 혁신에 더 집중할 수 있습니다.
동기 모델링
동기식 모델링은 CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어에서 사용되는 접근 방식으로, 모델의 이력이나 구성 순서에 얽매이지 않고 3D 형상을 직접 조작하고 편집할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 모델의 형상을 보다 유연하고 직관적으로 변경할 수 있으며, 실시간 피드백을 제공하고 설계 의도를 보존할 수 있습니다. 동기식 모델링을 통해 사용자는 사전 정의된 작업 또는 기능 순서를 따를 필요 없이 모델의 형상을 직접 수정할 수 있습니다. 즉, 설계자는 구성 이력에 구애받지 않고 모델의 면, 모서리 및 꼭짓점을 쉽게 이동, 크기 조정, 회전 또는 조작할 수 있습니다.
동기 모델링의 주요 기능
실시간 피드백: 모델이 변경되면 동기 모델링은 즉각적인 피드백을 제공하여 수정 사항이 전체 설계에 어떤 영향을 미치는지 보여줍니다. 이 실시간 피드백 루프를 통해 빠른 반복 및 평가가 가능하므로 설계자는 설계 변경에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
지능적인 관계: 동기 모델링은 모델의 서로 다른 부분 간에 지능적인 관계를 유지합니다. 수정이 이루어지면 주변 형상이 자동으로 조정되어 설계 의도를 유지하고 형상 무결성을 보장합니다.
지오메트리 재사용 및 상호 운용성: 동기식 모델링을 사용하면 다른 CAD 시스템에서 가져온 형상을 쉽게 편집할 수 있습니다. 설계자는 가져온 모델을 처음부터 다시 만들 필요 없이 직접 편집하고 수정할 수 있어 상호 운용성이 향상되고 시간이 절약됩니다.
혼합 모델링 접근 방식: 동기식 모델링은 기존의 기록 기반 모델링 기술과 함께 사용할 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 설계자는 각 특정 작업에 가장 적합한 방법을 선택하여 워크플로 효율성을 최적화할 수 있습니다.
동기식 모델링과 동기식 기술의 차이점
"동기식 모델링"과 "동기식 기술"은 밀접하게 관련된 용어로, 종종 같은 의미로 사용되지만 CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어 영역 내에서는 약간 다른 개념을 나타냅니다.
동기 모델링
- 동기식 모델링은 특히 CAD 환경 내에서 3D 형상을 직접 조작하고 편집하는 데 사용되는 접근 방식 또는 방법론을 말합니다.
- 구성 기록이나 피쳐 순서에 제약을 받지 않고 모델의 형상을 변경할 수 있는 기능을 강조합니다.
- 동기식 모델링을 사용하면 면, 모서리 및 꼭지점과 같은 기하학적 요소를 직접 편집할 수 있으므로 실시간 피드백을 제공하고 설계 의도를 보존할 수 있습니다.
동기식 기술
- 반면에 동기식 기술은 CAD 소프트웨어 내의 광범위한 기능 세트를 포함합니다.
- 여기에는 형상의 직접 편집 및 조작뿐만 아니라 설계 및 엔지니어링 프로세스를 향상시키는 다양한 지원 기능과 도구도 포함됩니다.
- 동기식 기술에는 모델의 여러 부분 간의 지능적 관계, 다른 CAD 시스템과의 상호 운용성, 혼합 모델링 접근 방식(동기식 모델링과 히스토리 기반 모델링 통합) 및 기타 관련 기능이 포함될 수 있습니다.
본질적으로 동기식 모델링은 CAD 소프트웨어 내에서 동기식 기술의 특정 측면 또는 응용 프로그램입니다. 동기식 기술은 형상을 직접 조작하는 것 이상의 광범위한 기능을 포함하지만, 동기식 모델링은 종종 이러한 기능의 핵심 구성 요소입니다. 둘 다 Siemens Solid Edge 또는 Siemens NX X CAD 소프트웨어에서 찾을 수 있습니다.
관련 제품: NX CAD