콘텐츠로 바로가기

메카트로닉 시스템 시뮬레이션(1D CAE)

메카트로닉 시스템 시뮬레이션이라고도 하는 1D CAE는 제어 기능과 조합된 다중 도메인 시스템 시뮬레이션입니다. 이는 전기, 유압, 공기 역학 및 메카니컬 하위 시스템의 검증된 해석 모델링 블록을 포괄적이고 계통적인 전체 시스템 모델에 연결하여 다중 도메인 시스템을 모델링 및 해석하고, 그에 따라 여러 분야에 걸쳐 성능을 예측하는 방식입니다. 

1D CAE는 복잡한 메카트로닉 시스템의 개념 설계를 수행하고, 일시적 혹은 일정한 상태 동작을 해석하고, 인텔리전트 시스템을 제품에 통합할 때 설계 결정을 초기 단계에서 적용하도록 지원합니다.

1D CAE 소프트웨어

전체 설계 주기에 걸쳐 복잡한 메카트로닉 시스템의 효율적 모델링

1D CAE 소프트웨어는 다양한 실제 영역에서 미리 정의된 컴포넌트가 포함된 검증된 라이브러리를 사용합니다. 이러한 표준 표현을 통해 설계 초기 단계에, CAD 지오메트리를 사용하기 전에도 다양한 개념을 살펴볼 수 있습니다. 사용 가능한 경우 매개변수를 조정할 수 있으며 상세정보를 추가할 수 있으므로 1D CAE는 전체 설계 주기에서 3D CAE를 완벽하게 보완할 수 있습니다.

1D CAE 계산은 매우 효율적입니다. 컴포넌트는 분석적으로 정의되어 있으며 입력 및 출력 포트가 있습니다. 컴포넌트의 입력을 다른 구성 요소의 출력에 연결(또는 반대로 연결)하여 인과관계를 만듭니다. 결과 수리 체계는 3D CAE와 비교하여 매우 제한된 수의 자유도를 갖습니다. 이 솔루션의 속도, 다른 유형의 소프트웨어 코드에 대한 1D CAE 소프트웨어의 개방성, 실시간 기능을 통해 시스템 개발 프로세스를 능률적으로 진행할 수 있습니다. 1D CAE는 개방형 개발 방식을 제공하므로 기능적 요구 사항부터 실제 모델링과 시뮬레이션까지, 협업 설계 환경에서 메카트로닉 시스템의 동시 엔지니어링이 가능해졌습니다.

1D CAE의 장점

1D CAE의 장점에는 전체 설계 주기에서 복잡한 메카트로닉 시스템의 효율적인 모델링이 포함됩니다.

  • 상세한 CAD를 사용하기 전에도 개념 단계에서 복잡한 다중 도메인 메카트로닉 시스템 최적화

  • 천이 또는 정상 상태의 동작 연구

  • 브랜드에 중요한 특성에 따라 제품의 성능과 규제 제약 조건 균형 조정

  • 비용과 시간이 많이 드는 시제품 테스트를 실시하기 전에 최적화된 설계 아키텍처 구축

  • 다양한 설계 옵션을 빠르게 해석

  • 실제 시제품 수를 줄이면서 최적의 설계 완성