재료 압출은 적층 제조 (AM) 방법론입니다. 재료 스풀(일반적으로 열가소성 폴리머)을 연속 스트림으로 가열된 노즐을 통해 밀어 넣고 층별로 선택적으로 증착하여 3D 물체를 만듭니다. 용융 필라멘트 제조(FFF) 및 용융 증착 모델링(FDM)은 재료 압출 기술의 두 가지 예입니다.
재료 압출은 일반적으로 다른 유형의 적층 제조만큼 빠르거나 정확하지 않습니다. 그러나 재료 압출 기술과 나일론 및 ABS 플라스틱과 같은 호환 가능한 원자재는 널리 보급되고 저렴합니다. 재료 압출은 가정에서 취미용 3D 프린팅에 가장 많이 사용되는 공정입니다. 제조 및 산업 환경에서 재료 압출은 일반적으로 작동하지 않는 프로토타입, 기계의 임시 교체 부품 또는 동일한 물체를 여러 번 반복하기 위한 비용 효율적인 신속한 프로토타이핑을 생산하는 데 사용됩니다.
재료 압출은 또한 확장 가능하다는 이점이 있습니다. 20cm 이하의 작은 부품뿐만 아니라 치수가 여러 미터까지 확장되는 매우 큰 부품에도 사용할 수 있습니다. 즉, 재료 압출은 차량 크기의 부품까지 손에 꼭 맞는 부품을 인쇄하는 데 사용할 수 있으며, 이러한 확장성 특성은 많은 산업 분야에서 광범위한 부품을 인쇄하는 데 동일한 기술을 사용하는 데 활용되고 있습니다.
관련 제품: NX AM 고정 평면 | NX AM 다축 | NX AM 빌드 옵티마이저