이 페이지는 자동 번역을 사용하여 한국어로 표시됩니다. 영어로 보시겠습니까?
이 번역이 도움이 되었나요?
  1. Home

유한 요소 해석

유한 요소 해석(FEA)은 구조적, 음향적, 전자기 또는 열 성능을 위한 제품 및 어셈블리의 가상 모델링 및 시뮬레이션입니다. FEA는 유한 요소법(FEM)의 실제 적용입니다.

유한 요소 해석이란 무엇입니까?

유한 요소 분석은 가상 환경에서 제품 및 시스템을 모델링하여 잠재적인(또는 기존) 제품 성능 문제를 찾아 해결하는 것입니다. FEA는 엔지니어와 과학자가 복잡한 구조, 음향, 전자기, 열, 유체 및 다중 물리 문제를 수학적으로 모델링하고 수치적으로 해결하는 데 사용하는 FEM의 실제 응용 프로그램입니다. FEA 소프트웨어는 광범위한 산업 분야에서 활용될 수 있지만 항공, 자동차, 전자, 산업 기계, 해양 및 소비재 산업에서 가장 일반적으로 사용됩니다.

유한 요소(FE) 모형은 설계의 형상을 형성하는 "노드"라는 점 시스템으로 구성됩니다. 이러한 노드에는 유한 요소 메쉬를 형성하고 모델의 재료 및 구조적 속성을 포함하는 유한 요소가 연결되어 특정 조건에 반응하는 방식을 정의합니다. 유한 요소 메쉬의 밀도는 특정 영역의 예상되는 응력 수준 변화에 따라 재료 전체에 걸쳐 달라질 수 있습니다. 응력의 큰 변화를 경험하는 영역은 일반적으로 응력 변화가 거의 또는 전혀 발생하지 않는 영역보다 더 높은 메쉬 밀도가 필요합니다. 관심 영역에는 이전에 테스트한 재료의 파괴 지점, 모깎기, 모서리, 복잡한 세부 사항 및 응력이 높은 영역이 포함될 수 있습니다.

관련 제품: 심센터 3D | Simcenter Nastran 명령 | Simcenter Femap 명령 | Simcenter 자석 | Simcenter 전기기계(E-machine) 설계 | NX용 Simcenter FLOEFD

Rotating machine structural simulation visual from the Simcenter 3D software.

혜택 알아보기

FEA는 일상 제품의 엔지니어링 설계 및 분석을 지원하기 위해 실험 및 분석 방법을 대체하거나 보완하는 데 자주 사용되는 잘 정립된 방법론입니다. 프로토타이핑 및 실험과 비교할 때 FEA 기반 시뮬레이션은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

성능 향상

유한 요소 해석을 통해 제품 성능 향상을 위한 엔지니어링 가능성을 신속하게 분석하고 탐색할 수 있습니다.

시간 단축

유한 요소 해석은 구축 및 테스트 방법보다 더 빠르게 최적화된 제품 설계를 시장에 출시하는 데 도움이 됩니다.

비용 감소

유한 요소 해석을 활용하면 기존의 물리적 프로토타입 기반 테스트 프로세스에 비해 제품 개발 비용을 크게 줄일 수 있습니다.

FEA 시뮬레이션 프로세스의 단계

어떤 소프트웨어를 사용하든 대부분의 FEA 시뮬레이션은 이러한 일반화된 단계를 따릅니다.

Simcenter 3D 소프트웨어의 히트 매핑 시각 자료가 있는 자동차 프레임의 3D 모델.

Pre-processing

전처리 단계에는 형상을 편집하고 시뮬레이션을 위해 준비하는 작업이 포함됩니다. 메싱(meshing)이라고 하는 프로세스에서 전처리 도구는 재료 속성, 하중, 구속조건 및 시뮬레이션 매개변수를 적용하기 전에 설계 형상을 작은 유한 요소로 변환합니다.

CFD 시뮬레이션 소프트웨어는 CFD 솔버를 사용하여 이산화된 방정식을 반복적으로 풀기 시작합니다.

Solving

FEA 시뮬레이션 소프트웨어는 솔버를 사용하여 이산화된 방정식을 반복적으로 풀기 시작합니다. 이 단계에는 상당한 시간이나 컴퓨팅 리소스가 필요할 수 있습니다. 복잡한 시뮬레이션의 경우 더 많은 기업이 이 문제에 대한 비용 효율적인 솔루션으로 클라우드 컴퓨팅으로 전환하고 있습니다.

Simcenter 3D 소프트웨어의 기계 구조 비주얼에 대한 선형 해석.

Post-processing

해석이 완료되면 다음 단계는 보고서, 모니터, 플롯, 2D/3D 이미지 및 애니메이션을 사용하여 시뮬레이션 결과를 정성적 및 정량적으로 분석하고 시각화하는 것입니다. 결과의 확인 및 검증도 이 단계에 포함됩니다.

FEA 해석의 유형

1D 해석 (빔 모델)

1D 해석은 빔 요소와 같이 두 개의 노드로만 구성된 1 차원 요소로만 생성 된 모델을 적용하는 것을 말합니다. 1D 해석은 차체나 기체와 같이 일반적으로 모델링하기 복잡한 구조의 초기 단계 해석을 살펴보는 데 유용할 수 있습니다. 1D 빔 모델은 엔지니어가 전체 형상이 더 심층적인 분석을 위해 준비되기 전에 신체 역학을 신속하게 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.

2D 해석(쉘 모델)

엔지니어는 판금으로 만든 부품과 같이 벽이 얇은 물체를 위한 사각형 또는 삼각형 요소와 같은 2차원 요소로 형상을 메쉬합니다. 그런 다음 요소 속성은 솔버가 응력, 변형률 및 기타 결과를 계산하는 데 사용할 쉘 요소의 두께를 정의합니다. FEA 전처리기에는 엔지니어가 형상에 쉘 메시를 생성하는 데 도움이 되는 빠른 메싱 알고리즘이 있습니다.

3D 해석(솔리드 모델)

엔진 블록과 같은 단단하고 두툼한 형상의 경우 엔지니어는 단단한 3차원 요소를 사용하여 형상을 표현합니다. 테트라, 피라미드 및 육각 요소는 솔리드 본체 전체에 생성됩니다. FEA 전처리기에는 엔지니어가 솔리드 메시 모델을 생성하는 데 필요한 도구가 있습니다.

다중물리 FEA

최신 FEA는 단일 물리 도메인을 개별적으로 시뮬레이션하는 것 이상입니다. 오늘날 FEA는 엔지니어가 유체 구조 상호 작용(FSI), 열-기계 시뮬레이션, 구조적 FE 기반 유연체를 사용한 다물체 역학, 전기 기계-열 등과 같은 다양한 물리학을 함께 결합할 수 있도록 함으로써 훨씬 더 다학제적이 되었습니다. 다중물리 시뮬레이션 은 최대 성능을 달성하기 위해 전체적인 교차 영역 엔지니어링이 필요한 점점 더 복잡해지는 제품에서 근본적으로 중요합니다.

FEA 소프트웨어 무료 체험하기

트랙터 설계의 시뮬레이션 모델을 나타내는 Simcenter 3D 소프트웨어 비주얼.

Simcenter 3D trial

  • CAD 형상을 시뮬레이션에 사용할 수 있는 형상으로 빠르게 변환할 수 있습니다.
  • 구조 해석을 위해 모델을 효율적으로 메쉬하고 해석하여 설계 성능에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
  • Simcenter 3D 소프트웨어로 시뮬레이션 모델을 신속하게 업데이트하여 설계 변경 사항을 적용함으로써 몇 초 만에 다시 시뮬레이션할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

유한 요소 해석이 정확합니까?

유한 요소 해석(FEA)은 수십 년 동안 제품 엔지니어링에 성공적으로 사용되어 왔습니다. 이와 함께 충실도가 높은 모델링 접근 방식과 보다 실용적인 접근 방식이 지속적으로 개발되어 충분히 정확한 결과를 더 빨리 얻을 수 있습니다.

오늘날 엔지니어는 최소한의 계산 노력으로 엔지니어링 질문에 답하기 위해 요구 사항에 가장 적합한 정확도 수준을 선택할 수 있으며 선택해야 합니다. 정확도 수준은 몇 퍼센트 또는 그 이하의 실제 동작을 예측할 수 있는 충실도가 높은 모델링 기술부터 빠른 추세 예측을 가능하게 하는 빠른 방법에 이르기까지 다양합니다.

오늘날 FEA 시뮬레이션 툴에 대한 인증 및 검증 프로세스는 잘 구축되어 있습니다. 이는 FEA의 발전, 디지털 트윈에 대한 신뢰성과 신뢰, 새로운 영역에서의 확립에 중요한 요소로 남을 것입니다. 예측 시뮬레이션은 값비싼 측정 및 프로토타이핑의 필요성을 지속적으로 줄여주지만, 실험을 통한 엄격한 FE 방법과 모범 사례 검증은 계속 필요합니다. 

FEA를 배우기 어렵습니까?

FEA를 배우려면 시간, 헌신, 철저한 연구 및 연습이 필요합니다. 해당 분야의 기본 물리학을 이해하고, 수치 분석법과 그 한계를 파악하고, 실제 FEA 소프트웨어 도구를 직접 사용하는 것이 중요합니다. 최신 FEA 소프트웨어의 자동화, 컴퓨팅 성능 향상 및 사용자 인터페이스의 지속적인 개선 덕분에 모든 사용자 수준에서 고충실도 FEA에 대한 장벽이 더욱 낮아져 결과 탐색 및 시뮬레이션 기반 의사 결정으로 범위가 전환될 것입니다. 또한 결과를 판단하고 FEA 결과를 기반으로 의미 있는 엔지니어링 결정을 내리기 위해 발생하는 기본적인 물리적 역학을 이해하는 것이 중요합니다.

FEA의 응용 분야는 무엇입니까?

FEA 소프트웨어는 기계 물리학과 제품 또는 시스템 설계에 미치는 영향을 이해하거나 예측해야 할 필요가 있을 때마다 광범위한 엔지니어링 응용 분야에서 사용됩니다. 산업 제품 설계에서 유한 요소 해석은 복잡한 형상에서 다중 물리 동작을 시뮬레이션하는 것으로 발전하여 기업이 프로토타입을 제작하기 전에 제품 설계를 가상으로 완전히 이해하고 최적화할 수 있도록 합니다.

유한 요소 해석이 널리 사용되는 산업은 다음과 같습니다.

  • 항공우주
  • 자동차
  • 소비재
  • 선박 (선박 설계, 추진 시스템 및 엔진 설계)
  • 전자
  • 에너지(원자력, 석유 및 가스, 발전)
  • 건물 서비스
  • 생명 과학
  • 터보 기계류
  • 스포츠
  • 구조, 진동, 전자기학, 소리, 열 및 유체 흐름과 관련된 기타 일반 응용 분야

FEM 분석이란?

유한 요소법은 유한 요소 해석과 같은 것을 의미합니다. 가장 큰 차이점은 FEM이 보다 구체적으로 수학적 방법을 의미한다는 것입니다. 그러나 많은 사람들이 FEM과 FEA라는 용어를 같은 의미로 사용합니다.

때때로 엔지니어는 FEM을 사용하여 유한 요소 모델을 참조하기도 하는데, 이는 주로 하중 및 구속조건도 포함할 수 있는 메쉬(1D, 2D 또는 3D) 모델을 의미합니다.

자세히 알아보기

웨비나

온디맨드 웨비나 | 레거시 유한 요소 데이터를 재사용하여 시스템 수준 모델 생성

온디맨드 웨비나 | 시뮬레이션 및 데이터 관리를 통한 선박 설계 간소화

팟캐스트

팟캐스트 | Adrian Perregaux와 함께 전기 모터 설계 및 시뮬레이션 발전

팟캐스트 | 실행 가능한 디지털 트윈: 기계를 위한 스마트워치

자료

블로그 | 모든 Simcenter FEA 블로그 살펴보기

기계 시뮬레이션 | CAE를 사용하여 여러 분야에 걸친 기계적 성능 예측