Convergent Modeling

Convergent ModelingTM 기술은 파셋과 B-Rep 데이터를 통합하는 단일한 3D 모델링 기능을 제공합니다. 이러한 두 가지 데이터 형식은 지오메트리 특징이 다르며, 결과적으로 한 형식이 다른 형식보다 특정 응용 분야에 더 적합한 경우가 많습니다. 파셋 데이터는 곡면의 근사치를 계산하며 일반적으로 대규모 데이터 집합을 생성하는 삼각형 메시로 규정됩니다. 파셋 데이터를 사용하는 분야는 디지털 모형, 게임 및 애니메이션이 해당됩니다. B-Rep 데이터는 소규모 데이터 집합을 사용하여 정확하고 닫힌(솔리드) 체적을 나타내는 수학적으로 정의된 곡면으로 규정됩니다. B-Rep 데이터를 사용하는 분야는 엔지니어링 및 제조용 3D 모델링이 해당됩니다.

3D 스캔, 토폴로지 최적화, 3D 인쇄 같은 분야에서 파셋 데이터의 확산이 크게 증가하고 있다는 것은 설계 엔지니어가 파셋 데이터를 B-Rep 데이터용으로 설계된 3D 모델링 시스템으로 옮겨야 하는 일이 많다는 것을 의미합니다. Convergent Modeling 기술을 사용하면 단일 환경의 두 가지 데이터 소스에서 모두 3D 제품 모델링이 가능할 뿐만 아니라, 두 가지 데이터를 전환하는 데 따른 복잡성, 오류, 지연이 발생하지 않습니다.

Convergent Modeling은 파셋 데이터와 B-Rep 모델링을 통합함

Convergent Modeling은 파셋 데이터와 B-Rep 모델링을 통합함

소프트웨어 애플리케이션

소프트웨어 애플리케이션의 Convergent Modeling
스캔, 3D 인쇄, 토폴로지 최적화 같은 워크플로의 파셋 데이터를 3D 모델링 환경으로 통합해야 하는 제품 설계자와 엔지니어는 NX 및 Solid Edge를 비롯한 Convergent Modeling 기술을 토대로 한 애플리케이션의 이점을 누릴 수 있습니다.

소프트웨어 개발자 키트

소프트웨어 구성 요소로서의 Convergent Modeling
Convergent Modeling을 자사의 3D 모델링 애플리케이션에 통합하고자 하는 개별 소프트웨어 벤더는 Convergent Modeling 기술을 통해 Parasolid 지오메트리 모델링 커널 컴포넌트에 라이선스를 허여할 수 있습니다.