새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
유니레버는 가정, 개인 관리 및 식품 제품을 공급하는 세계적인 기업입니다.
전 세계 어디선가, 누군가가 Unilever 제품을 구매 합니다. Unilever의 브랜드 포트폴리오는 가정 용품, 개인 위생 용품, 식품 등으로 구성된 14개 제품군으로 이뤄져 있으며, 널리 알려진 Lipton, Knorr, Dove, Omo 등의 브랜드가 포함됩니다. Unilever는 전 세계 100개 국에 179,000명의 직원을 두고 있습니다. Unilever 제품은 미주 지역, 유럽 지역, 아시아/아프리카 지역에 걸쳐 비교적 균등한 비율로 판매됩니다.
Unilever가 성장을 이어가려면 혁신이 필수입니다. "우수한 성장을 위한 핵심 동력은 제품 혁신이라고 생각합니다." Huw Evans 가정용품 및 개인 위생 용품 사업부 R&D 정보 디렉터 Unilever는 제품 혁신을 이렇게 정의합니다:
"제품 혁신은 경쟁사 제품과 차별화 된, 고객이 피부로 느낄 수 있는 이점을 제공하는 제품을 선보이는 것을 의미합니다. 이러한 차별화가 제품 구매 및 사용을 주도합니다." "가격 경쟁력을 높히기 위해 제품을 변화시킬 수 있겠으나, 고객이 그 차이를 느끼지 못하면 이는 혁신으로 간주하지 않습니다. 혁신은 고객의 선택으로 이어지는, 고객이 피부로 느끼는 이점을 제공하는 것입니다. Unilever는 혁신 목표를 달성하기 위해 매년 R&D에 10억 유로를 투자합니다. 여기에는 제품 개발을 위한 새로운 아이디어와 기술을 연구하는 5곳의 글로벌 연구소에 대한 지원도 포함됩니다.
지난 10 년 간 Unilever는 Siemens Digital Industries Software와 파트너십을 맺고 글로벌 사양 관리 시스템을 구축했습니다. 이는 Unilever 의 제품 혁신 프로세스를 지원하는 제품 라이프사이클 관리(PLM) 시스템에서 중요한 구성요소 역할을 합니다. " 글로벌 기업에 복잡한 제품 포트폴리오를 가진 Unilever와 같은 기업은 이를 지원할 독립적인 기술 없이 성공할 수 없습니다. Siemens의 PLM 기술이 바로 그런 중요한 독립적인 기술에 해당합니다. PLM은 제품 혁신 프로세스에서 정보 관리를 위한 프레임워크를 제공하며, 이는 소비자 요구사항을 충족 신속히 시장에 도입될 수 있는 혁신 제품을 개발하기 반드시 필요한 공통 프로세스, 공통 구조 및 공통 언어를 지원합니다." Huw Evans, 가정용품 및 개인 위생 용품 사업부 R&D 정보 디렉터
Unilever가 Siemens 와 협력했 듯 PLM 공급업체와 파트너 관계를 구축해 여러 다양한 혁신 전략을 지원받는 것이 혁신을 위한 최상의 방법이라고 그는 말합니다. "Siemens 와의 파트너십으로 우리는 PLM에 접근하는 방식의 기틀을 마련했습니다. 사실 Siemens와의 협업이 없었다면 지금의 성과는 없었을 겁니다. Siemens 는 많은 가치를 제공했습니다."
사양 관리는 원자재 비용이 증가하는 상황에서 혁신을 위해 고군분투하는 Unilever에 상당한 도움이 됐습니다. Unilever는 Siemens의 SIMATIC IT Interspec 사양관리 기능을 사용해 모든 원자재 사양에 대한 글로벌 가시성을 획득했으며, 이를 통해 조직 내에서 사용하는 사양을 대폭 줄일 수 있었습니다 .
소수의 자재를 대량 구매하는 방식은 공급업체와의 거래에서도 유리합니다. 뿐만 아니라 혁신으로 이어지는 강력한 연결 고리도 형성됩니다. "우리는 비용 절감분을 다시 혁신을 위한 가치 창출에 투자합니다. 개별 사양을 개발 , 관리 및 유지하는 데에는 상당한 R&D 시간이 소요됩니다. 여기에 드는 시간을 아꼈다면 그 아낀 만큼의 시간을 다른 곳에 재투자할 수 있습니다." Huw Evans 가정용품 및 개인 위생 용품 사업부 R&D 정보 디렉터
PLM 기술이 없었다면 불가능했을 또 다른 혁신은 바로 지식 재사용입니다. 이는 혁신을 통해 우수한 성장세를 견인하겠다는 Unilever 의 전략에 있어 대단히 중요하다고 Evans 디렉터는 설명합니다 . "혁신할 때마다 완전히 새로운 제품을 선보일 여력은 없습니다. 새롭고 창의적인 방식으로 기존 지식을 재사용하는 것은 개발 단계만큼이나 중요합니다."
Siemens의 Teamcenter® 디지털 라이프사이클 관리 소프트웨어는 글로벌 조직 전체가 사용하는 단일 제품 정보 소스를 제공해 지식 재사용을 가능하게 했습니다 . 이는 Unilever가 패키징 기능에 CAD를 도입하기 위해 필요로 했던 기능이었습니다. Evans 디렉터는 지식 재사용이 혁신 프로세스를 촉진할 뿐만 아니라 경쟁이 치열한 현재의 경쟁 환경에 맞게 더욱 빠른 사이클 타임을 구현할 수 있게 해준다고 생각합니다.
Unilever의 혁신 노력은 제품에 국한되지 않습니다. 생산 설계 프로세스와 패키지 설계까지 확장됩니다. Siemens의 PLM 소프트웨어는 이러한 부문을 지원하는 데에도 사용됩니다. 일례로 Unilever는 NX ™ 디지털 제품 개발 시스템을 사용해 패키지를 설계합니다. "패키지는 제품에서 차지하는 비중이 큽니다. 소비자 눈에 가장 먼저 띄는 구매로 이어지는데 큰 역할을 합니다" 라고 Evans 디렉터는 설명합니다. "그러므로 패키지를 제대로 구성하는 것이 대단히 중요합니다. NX는 패키지 팀의 공통 작업 방식을 뒷받침하는 기술로 사용됩니다.
Evans 디렉터에 따르면 Unilever에서 PLM은 단순한 IT 프로젝트가 아닙니다. "Unilever의 비즈니스 우선 순위와 함께 진화하는 기술 중심의 비즈니스 혁신 프로젝트" 입니다. 혁신이 언제나 최우선 순위인 Unilever와 같은 기업에서 Siemens Digital Industries Software의 PLM 솔루션은 미래 성장을 위한 탄탄한 토대를 제공합니다.