새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
Euroform은 유럽 플라스틱 사출 성형 파트 생산용 도구 설계자 및 제조사입니다. Euroform은 식품 및 패키지 산업 고객을 대상으로 서비스를 제공하나, 주요 집중 영역은 자동차 산업입니다.
Euroform은 자동차 업계의 여러 공급업체에게 익숙한 브랜드입니다. 1993년 헝가리에 설립된 Euroform은 이후 주요 플라스틱 사출 성형 도구 제조사 및 공급업체로 자리잡았습니다. 현재 슬로바키아, 독일, 스위스 및 한국 시장에 서비스를 제공하고 있습니다. Euroform은 연간 평균 150~170가지 성형 도구를 설계하고 제조합니다.
가전을 비롯한 여러 분야에서 탄탄한 입지를 보유한 Euroform은 자동차 산업에서도 두각을 보이고 있으며, 음향 하우징, 흡기 시스템, 페달, 유리 인클로저, 하우징 요소, 섀시 충격 흡수 장치 및 벨로 생산용 도구를 설계하고 제조합니다. Euroform의 제품과 성형 파트의 무게는 5g~5kg 입니다.
Euroform은 창의성, 품질, 마감기한 및 비용 면에서 타협하지 않는 자사 방침에 자부심을 갖고 있으며, 바로 이런 점이 시장에서 한 발자국 앞서 나갈 수 있는 부분입니다. "이 설계 단계는 플라스틱 성형 도구 생산 시 중요한 역할을 하며, 바로 그런 이유에서 Euroform은 NX를 선택했습니다." István Harcsa, the Euroform tools plant manager
Eurorom은 Siemens Digital Industries Software 제품 라이프사이클 관리 (PLM) 전문가가 개발한 NX™ 소프트웨어를 도입하기 전에도 CAD 소프트웨어를 사용했습니다. 처음에 Euroform은 현재 NX로 통합된 I-deas™ 소프트웨어를 사용했습니다. 그러나 몇몇 공급업체가 제품 설계에 NX를 사용하면서 NX의 포괄적 제품 설계 방식이 주는 이점에 점차 익숙해질 기회가 있었습니다. 2011년 Euroform은 NX로 전면 전환했으며, 이를 사용해 3D 설계 및 성형 시뮬레이션을 생성하고 도면 작업을 계속 수행하고 있습니다.
"우리는 NX는 사용해 설계 프로세스에 걸리던 시간을 절반 가량 단축했습니다." István Harcsa, the Euroform tools plant manager "지금은 도구 설계 난이도에 따라 2~3일 정도면 설계를 마무리 할 수 있어, 과거보다 훨씬 더 많은 고객에 서비스를 제공할 수 있습니다. 시장 점유율도 11% 증가했습니다.
Euroform은 입찰 단계에서 NX를 사용하며, 제품 라이프사이클 전반에 걸쳐 지속적으로 NX를 사용합니다. 예를 들어 프로젝트 담당자는 NX를 사용해 고객에게 더 빨리 입찰하기 위해 도구 매개변수와 필수 표준 요소를 계산하는 데 사용되는 모델과 도면을 평가합니다.
입찰 단계 후 Euroform은 고객으로부터 받은 3D 모델을 기반으로 툴 하우징, 성형 표면 및 냉각 시스템 설계를 시작합니다.
"Euroform은 업계에서 시장 선도업체 입지를 유지하기 위해 가장 혁신적인 기술의 흐름을 따라가야 한다는 점을 익히 알고 있습니다. 바로 그런 이유에서 우리 엔지니어들이 최신 버전의 NX를 사용할 수 있게 하는 것이 중요합니다." István Harcsa, the Euroform tools plant manager
Euroform은 지속적인 NX 교육 및 기술 지원을 위해 Siemens Digital Industries Software 파트너인 graphIT를 사용합니다. "우수한 NX 교육과 기술 지원을 제공하는 graphIT는 우리의 성공에 있어 중요한 부분입니다." "우리는 수 많은 도구를 설계하며, 이를 위해 모든 엔지니어가 평가할 수 있으며 중요한 설계 표준 정보가 담긴 통합 지식 기반을 개발해야 했습니다. graphIT의 전문 지식은 우리가 모든 엔지니어가 사용 가능한 통합 지식 기반을 개발하는데 있어 중요한 역할을 합니다." István Harcsa, the Euroform tools plant manager
성형 도구 제작 시 Euroform은 이 도구가 어떻게 사용될 지 뿐만 아니라 이 도구를 사용해 제조하는 장비가 어떻게 사용될 지까지 고려해야 합니다. "우리는 NX를 사용해 도구를 설계하고 시뮬레이션 합니다. 뿐만 아니라 프로세스 초기에 성형 도구 수명을 늘릴 수 있는 정밀도와 기능을 확보합니다." István Harcsa, the Euroform tools plant manager "NX Mold Wizard는 성형된 플라스틱 파트를 비용 효율적으로 개발하기 위한 적절한 도구를 제공합니다."