새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
From mechanical testing of materials to a product level test system for complex electromechanical system, measure & test system manufacturers are faced with a variety of industry challenges. Some of their challenges arise from trends in increasing modularity, test as an ongoing process, and non-optical metrology.
Siemens는 전기 기계 설계가 가진 까다로운 서비스 요구사항에 대한 이해도를 갖추고 있습니다. 이에 대응해 Siemens는 소비자용 및 산업용 전자제품 기업이 정확한 제품을 빠르게 시장에 출시하고 고객의 기대치를 넘어설 수 있게 해주는 동급 최강의 설계 솔루션을 제공합니다.
효율, 유량, 열 교환 및 제어는 모두 열 펌프, 에어컨 및 용해로와 같은 HVAC 시스템의 중요한 성능 기준입니다. 당사의 소프트웨어 시뮬레이션 및 테스트 솔루션은 HVAC 시스템이 이러한 기준에 맞는지 시제품을 만들지 않고도 확인하는 데 필요한 도구를 제공합니다. 시뮬레이션으로 새로운 설계 아이디어를 가상으로 테스트 해 애플리케이션에 가장 적합한 솔루션을 신속히 찾을 수 있습니다.
계획부터 생산을 망라하는 혁신 프로세스를 구현하기는 어려울 수 있습니다. Siemens Digital Industries Software의 기계 설계 솔루션인 고급 기계 엔지니어링을 사용하면 디지털 혁신 프로세스에 즉시 착수하고 생산성을 향상시킬 수 있습니다. Siemens의 고급 기계 엔지니어링 솔루션은 가상 설계 및 시운전을 통해 생산에 소요되는 시간을 단축하고, 보다 향상된 사전 유효성 검사와 더욱 짧은 시운전 시간, 보다 즉각적인 생산성 제공해 한층 완성도 높은 기계 개발을 보장합니다.
산업용 기계를 위한 Siemens의 소프트웨어 엔지니어링 솔루션을 사용하면 소프트웨어 기능을 기계 및 전기 기능과 통합해 완전한 디지털 트윈을 만들고, 개발 및 변경 영향 분석을 통해 제품을 조율할 수 있는 통합 설계 솔루션으로 분리된 툴과 프로세스를 혁신할 수 있습니다.
메카트로닉 컨텐츠 증가, 포괄적 3D 제품 설계, 통합 시뮬레이션 및 최고의 데이터 관리 기능으로 기계 솔루션에 더욱 뛰어난 혁신을 제공합니다. Siemens의 광범위하고 심층적인 솔루션 세트를 구현해 더욱 높은 품질과 뛰어난 수익성을 갖춘 사용자 맞춤형 기계를 고객이 더욱 빨리 수용할 수 있도록 지원하십시오.
Siemens의 차세대 기계 설계 솔루션은 설계, 엔지니어링 시뮬레이션 및 제조 의사 결정 개선이 최종 기계 솔루션에 미치는 영향에 대한 포괄적 뷰를 제공합니다. 기계 설계 프로세스를 모듈화 해 재사용을 크게 개선할 수 있습니다.
Browse and explore solutions in this industry segment.
산업용 기계 산업을 위한 모듈식 기계 엔지니어링 프로세스 관리 솔루션은 주문 설계 생산, 주문 구성 및 주문 조립 프로세스를 지원해 고객의 특정 요구사항 및 관련 변경 사항을 충족시킬 수 있도록 쉽게 수정할 수 있는 기능 모듈 (서브 시스템)을 정의하는 동안 제품군을 구성 및 관리하는 공통 프로세스를 수립합니다.
산업용 기계 업계를 위한 ETO (수주 후 설계) 자동화 솔루션은 강력한 규칙 작성 환경 및 저장소를 제공해 각 분야별 전문가들이 ETO 제품을 설계 및 입찰하는 데 사용되는 규칙과 우수 사례를 파악할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 구성된 제품의 제조 비용을 절감합니다.
중장비 산업을 위한 Siemens의 검증 관리 솔루션은 제조, 제조 계획 및 실행을 위한 공장 시뮬레이션과 통합 시뮬레이션, 테스트 관리를 위한 고유한 기능을 통합해 완전한 폐루프 요구사항과 추적성을 보장합니다.
산업용 기계용 소프트웨어 엔지니어링 솔루션을 사용하면 소프트웨어 기능을 기계 및 전기 기능과 통합해 완전한 디지털 트윈을 만들고, 개발 및 변경 영향 분석을 통해 제품을 조율할 수 있는 통합 설계 솔루션으로 분리된 툴과 프로세스를 혁신할 수 있습니다.
HVAC 시스템의 성능과 효율성, 소음 및 진동, 냉각에 대해 물리적 테스트만 사용해 얻을 수 있는 것보다 한층 뛰어난 인사이트를 확보하십시오.
산업용 기계 및 중장비 산업을 위한 제조 프로세스 계획 및 시뮬레이션은 제조사가 고도로 복잡하고 주문 사양 생산 대응 방식으로 주문되는 제품의 변형 모델을 관리하며, 지역과 현지 규정과 특정 고객의 요구 사항을 충족하기 위해 필요에 맞게 생산할 수 있도록 설계됐습니다.
Our electronic manufacturing solutions are helping deliver process plans throughout your medical device enterprise that reflect the correct product configurations while helping reconcile manufacturing constraints for enhanced design, development, and end use products.
The Consumer Package Goods industry is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design & optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.
Consumer products industry, such as furniture, sporting goods, shoes, clothes, and objects for home and office, is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.
산업용 기계 산업을 위한 인-서비스 데이터 관리 솔루션은 물리적 제품, 관련 정보와 프로세스, 특히 테스트 데이터를 제작한 상태 그대로, 유지 보수(정비)한 상태 그대로 관리하고 이러한 물리적 제품 서비스와 관련된 서비스를 할 수 있도록 합니다.
Siemens는 전기 기계 설계가 가진 까다로운 서비스 요구사항에 대한 이해도를 갖추고 있습니다. 이에 대응해 Siemens는 소비자용 및 산업용 전자제품 기업이 정확한 제품을 빠르게 시장에 출시하고 고객의 기대치를 넘어설 수 있게 해주는 동급 최강의 설계 솔루션을 제공합니다.
메카트로닉 컨텐츠 증가, 포괄적 3D 제품 설계, 통합 시뮬레이션 및 최고의 데이터 관리 기능으로 기계 솔루션에 더욱 뛰어난 혁신을 제공합니다. Siemens의 광범위하고 심층적인 솔루션 세트를 구현해 더욱 높은 품질과 뛰어난 수익성을 갖춘 사용자 맞춤형 기계를 고객이 더욱 빨리 수용할 수 있도록 지원하십시오.
전자 기기 제조사는 엄격한 환경 규제를 지속적으로 적용 받으며, 일반적으로 수출법을 따릅니다. 이는 공급망 비용을 증가시키며 규제 미준수 시 상당한 벌금과 브랜드 이미지 저하를 부담해야 하는 상황을 초래합니다. Siemens 솔루션은 제품 라이프사이클에 재료 데이터를 통합해 현재 및 미래의 환경 관련 요구사항을 해결할 수 있는 지속가능한 프레임워크를 구축하며, 이를 통해 제품 라이프사이클의 모든 단계에서 컴플라이언스 상태를 명확히 확인할 수 있도록 지원합니다.
Innovate continuously, and with speed and confidence that your mechanical design environment will allow your medical device organization to create designs which seamlessly incorporate biomedical user needs and multidisciplinary engineering design outputs.
Our environmental compliance and product sustainability management solutions serve as an effective and rapid response to the global quest to protect our planet and its inhabitants. It is based on a single source of information concept that allows you to trace the material composition of your products and identify green alternatives. Limit use of hazardous substances, reduce the risk of regulatory non-compliance, and satisfy consumer demand for transparency, growing your business with innovative, earth-friendly products.
제품과 함께 제공되는 문서는 정확해야 하며 규정을 준수해야 합니다. 또한, 이러한 문서는 지역이나 고객에 맞게 맞춤화해야 합니다. Siemens 솔루션 제품군은 기술 문서에 제품 변경 사항을 반영하여 최신 상태로 유지하며 엔지니어링 소스 데이터를 직접적으로 사용할 수 있도록 지원합니다. Siemens의 통합 문서 관리 및 게시 솔루션은 PLM 환경에서 문서 개발 및 관리 프로세스를 제품 데이터와 동기화합니다.
계획부터 생산을 망라하는 혁신 프로세스를 구현하기는 어려울 수 있습니다. Siemens Digital Industries Software의 기계 설계 솔루션인 고급 기계 엔지니어링을 사용하면 디지털 혁신 프로세스에 즉시 착수하고 생산성을 향상시킬 수 있습니다. Siemens의 고급 기계 엔지니어링 솔루션은 가상 설계 및 시운전을 통해 생산에 소요되는 시간을 단축하고, 보다 향상된 사전 유효성 검사와 더욱 짧은 시운전 시간, 보다 즉각적인 생산성 제공해 한층 완성도 높은 기계 개발을 보장합니다.
효율, 유량, 열 교환 및 제어는 모두 열 펌프, 에어컨 및 용해로와 같은 HVAC 시스템의 중요한 성능 기준입니다. Siemens Digital Industries Software의 시뮬레이션 및 테스트 솔루션은 프로토타입을 제작하지 않고도 HVAC 시스템이 이러한 기준에 부합하는지 확인할 수 있는 툴을 제공합니다.
Displaying of solutions.
프로세스 및 데이터 관리에 대한 라이프사이클 방식은 이 산업에 대한 귀사의 기여도가 어느 정도인지에 관계 없이 이러한 과제를 충족하는 데 매우 중요합니다. Siemens 솔루션은 제조사가 변경을 관리하고 작업 프로세스를 실행하며, 품질을 향상시키고 외부 공급업체 및 고객과 연결하는 방식을 향상시킵니다. 기술 정보를 중앙 집중화하고 이러한 정보를 액세스 가능한 최신 상태로 유지하고자 하는 Siemens의 라이프사이클 관리 방식은 지식 노동자가 더욱 효율적으로 근무하고 더 높은 수준의 성과를 달성할 수 있도록 지원합니다.
Siemens의 산업용 기계 산업를 위한 IoT 및 라이프사이클 분석 솔루션은 다양한 데이터 소스와 분산된 정보를 통합해 고객이 설계, 제품 혁신, 성능 개선에 영향을 미칠 수 있도록 지원합니다. 기계 설계 및 개발에서 제조, 납품, 최종 고객 사용에 이르는 매 단계마다 고급 분석이 필요합니다.
Siemens의 산업용 기계 및 중장비 산업을 위한 Project Lifecycle Management 솔루션은 프로젝트 및 제품 포트폴리오를 하나의 통합된 방식으로 관리하기 위해 여러 가지 기능과 통합된 프로그램 관리, 프로젝트 관리, 제품 라이프사이클 관리용 플랫폼을 제공합니다.
몰드, 툴링, 다이 산업을 위한 PCM(Product Cost Management) 솔루션은 툴링 제조업체가 방대한 마스터 데이터 컬렉션에 액세스할 수 있도록 지원합니다. 이 마스터 데이터베이스에서 프로파일과 위치를 선택하면 사양, 제조 기술 및 시간당 비용 등 사전 구성된 정보를 활용할 수 있습니다. 그러면 높은 수준의 상세함으로 금형 원가를 산출하여 유연하게 비용 명세서를 생성할 수 있습니다.
산업용 기계 산업을 위한 모듈식 기계 엔지니어링 프로세스 관리 솔루션은 주문 설계 생산, 주문 구성 및 주문 조립 프로세스를 지원해 고객의 특정 요구사항 및 관련 변경 사항을 충족시킬 수 있도록 쉽게 수정할 수 있는 기능 모듈 (서브 시스템)을 정의하는 동안 제품군을 구성 및 관리하는 공통 프로세스를 수립합니다.
산업용 기계 업계를 위한 ETO (수주 후 설계) 자동화 솔루션은 강력한 규칙 작성 환경 및 저장소를 제공해 각 분야별 전문가들이 ETO 제품을 설계 및 입찰하는 데 사용되는 규칙과 우수 사례를 파악할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 구성된 제품의 제조 비용을 절감합니다.
중장비 산업을 위한 Siemens의 검증 관리 솔루션은 제조, 제조 계획 및 실행을 위한 공장 시뮬레이션과 통합 시뮬레이션, 테스트 관리를 위한 고유한 기능을 통합해 완전한 폐루프 요구사항과 추적성을 보장합니다.
뷰티, 개인 용품 및 홈 케어 산업은 고객에 만족스런 제품을 제공하고 이들의 구매를 유도하기 위해 미적인 부분과 복잡한 기능이 어우러진 제품 설계를 선보여야 합니다. Siemens 솔루션을 사용하면 전기 및 소프트웨어 설계와 통합된 기계 설계를 구현할 수 있어 완벽한 완제품 설계, 즉 복잡한 제품의 완벽한 디지털 트윈을 생성할 수 있습니다. Siemens 솔루션을 활용해 보다 혁신적인 제품을 한층 효율적으로 설계할 수 있습니다.
산업용 기계 산업을 위한 로봇 설계 및 커미셔닝은 "What-if" 시나리오를 수행해 시스템 거동을 확인하고, 셀 동작을 가상으로 완벽하게 검증할 수 있는 로봇용 로직이 포함된 전체 로봇 프로그램을 개발할 수 있도록 합니다.
산업용 기계용 소프트웨어 엔지니어링 솔루션을 사용하면 소프트웨어 기능을 기계 및 전기 기능과 통합해 완전한 디지털 트윈을 만들고, 개발 및 변경 영향 분석을 통해 제품을 조율할 수 있는 통합 설계 솔루션으로 분리된 툴과 프로세스를 혁신할 수 있습니다.
오늘날 소비재 포장 디자이너는 환경 규정 준수에 대한 투명성 보장, 더 빠른 제품 사이클의 유지, 온라인 상거래 및 소비자에게 직접 배송하는 서비스로 인해 발생하는 새로운 차원의 기계적 스트레스 대응과 같은 새로운 문제에 직면하고 있습니다. 우리는 초기 개념 착상부터 고급 디자인 및 시뮬레이션 기능뿐 아니라 제품과 생산 장비 사이의 전체 연관성을 포함한 세부 포장까지, 빠른 포장 개발을 가능하게 해주는 완전 통합형 도구 세트를 제공합니다.
Deliver innovative product development processes faster and more efficiently at your medical device organization. From the initial concept through to the finished product, our end-to-end, digital packaging design and management solutions for medical device and pharmaceutical companies provide individualized tools for detailed designs with lower associated costs.
HVAC 시스템의 성능과 효율성, 소음 및 진동, 냉각에 대해 물리적 테스트만 사용해 얻을 수 있는 것보다 한층 뛰어난 인사이트를 확보하십시오.
펌프, 압축기, 모터 등과 같은 회전식 장비에 대한 더 나은 인사이트를 확보해 물리적 테스트만으로 달성할 수 있는 것보다 높은 성능과 효율성, 소음과 진동, 냉각 성능을 얻습니다.
아트웍은 소비자에게 중요한 정보를 전달해야 하므로 해당 브랜드와 일치하고 구매를 유도하는 데 필요한 장점과 품질 설명을 정확하게 표시하는 방식을 취해야 합니다. Siemens의 통합 아트웍 솔루션은 품질을 향상하고 리콜 위험성을 줄여주며, 민첨성을 개선하고 디자이너가 소비자의 구매 확신과 충성도를 높여주는 아트웍의 창의적 디자인 측면에 집중할 수 있게 해드릴 것입니다.
신발 및 의류 회사는 패스트 패션 환경에서 경쟁하고 있으며, 제품 출시는 며칠 단위로 이뤄집니다. 민첩한 아트웍은 필수입니다. 장비 재사용으로 민첩함을 확보할 수 있습니다. 제품 라이프사이클 관리 기반 위에 구축된 아트웍은 데이터 정확도에 대한 신뢰성, 자산 재사용, 그리고 구성을 빠르게 생성하고 개인 맞춤 라벨 또는 모노그램을 즉시 제작하는 기능까지 제공합니다. 신발, 의류 및 액세서리 시장에서 아트웍은 포장과 라벨은 물론 제품 설계에도 매우 중요합니다. 아트웍에서의 민첩성은 개인 맞춤 제품 설계를 짧은 기간 내에 제공하기 위한 최종 과정에서 매우 중요한 역할을 합니다.
중장비 산업을 위한 적층 제조 및 설계는 적층 제조를 위한 통합 소프트웨어 애플리케이션을 제공해 제품을 재구상하고 제조를 재조정하며 비즈니스 모델을 재고할 수 있도록 지원합니다.
Re-imagine your entire med-tech business in order to achieve optimal performance at reduced costs. Our Additive Manufacturing solutions for the medical device industry eliminate the need to translate and remodel parts between applications in order to create breakthrough products and transform your business.
Re-imagine your entire cardiovascular or neurological medical device business and achieve optimal product performance while also reducing costs with our 3D Printing and CNC Machining (CAM) solution capabilities.
몰드 공구 및 다이 산업을 위한 공급망 협업은 공급업체는 물론 OEM의 PLM 환경 외부에서도 사용하기 쉽고 안전한 플랫폼을 제공해 지정된 공급업체 워크플로 및 변경 프로세스에서 데이터 공유를 시작합니다.
산업용 기계 업계를 위한 Siemens의 제조 데이터 관리 솔루션을 사용하면 단일 제조 지식 소스에서 제품, 프로세스, 생산 자원 및 플랜트 시설을 정의하는 모든 정보를 관리할 수 있습니다.
자동차 스탬핑 다이 및 프레스 라인은 비용이 많이 들고 리드 타임이 긴 투자입니다. 투자 수익 (ROI)을 극대화하려면 기존 라인을 새로운 설계에 유연하게 적용하면서 새로운 라인 개발과 커미셔닝을 간소화하는 것이 중요합니다. Siemens의 자동차 스탬핑 솔루션은 판금 부품 및 다이 설계, 계획 및 생산에서 운영 효율성을 최적화하고 시간과 비용, 오류를 줄이기 위해 유수 기업에서 사용됩니다. 시험 시간 70% 감소, 툴링 설계 비용 20% 감소, 스탬핑 다이 설계 오류 90% 감소, 스트로크 속도 10% 증가 등의 성능 향상이 이뤄졌습니다.
산업용 기계 및 중장비 산업을 위한 툴링 및 설비 부품 제조 솔루션은 CAD/CAM, 로봇 공학, CNC 가공 및 3D 인쇄를 통한 CMM 검사를 통해 부품 제조를 위한 포괄적 통합 툴 세트를 제공합니다.
Our electronic manufacturing solutions are helping deliver process plans throughout your medical device enterprise that reflect the correct product configurations while helping reconcile manufacturing constraints for enhanced design, development, and end use products.
The Consumer Package Goods industry is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design & optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.
Consumer products industry, such as furniture, sporting goods, shoes, clothes, and objects for home and office, is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.
우리의 산업용 기계 및 중장비 산업용 공장 레이아웃, 라인 설계 및 최적화 솔루션이 있으면 디지털 3D 공장 모델과 고급 소프트웨어 도구를 사용하여 공장 환경을 설계, 배치, 구성할 뿐만 아니라 공장 운영을 최적화할 수도 있습니다.
산업용 기계 및 중장비 산업을 위한 생산 계획 및 스케줄링 솔루션은 사용자-운영자부터 장비 OEM에 이르기까지 계획자가 디지털 기업 내에서 생산 프로세스를 최적화 해 효율성, 유연성을 높이고 출시 기간을 단축할 수 있는 여러 툴을 제공합니다.
Siemens의 품질 관리 솔루션은 제조사에 운영 효율성을 최적화하고 폐기물을 처리하는 데 도움이 되는 폐루프 품질 환경을 제공해 동급 최강의 제조 운영을 구현할 수 있도록 지원하며, 전체 제품 라이프사이클에서 품질을 개선하고 비용을 절감할 수 있는 역량을 제공합니다.
산업용 기계 산업을 위한 인-서비스 데이터 관리 솔루션은 물리적 제품, 관련 정보와 프로세스, 특히 테스트 데이터를 제작한 상태 그대로, 유지 보수(정비)한 상태 그대로 관리하고 이러한 물리적 제품 서비스와 관련된 서비스를 할 수 있도록 합니다.
Siemens는 전기 기계 설계가 가진 까다로운 서비스 요구사항에 대한 이해도를 갖추고 있습니다. 이에 대응해 Siemens는 소비자용 및 산업용 전자제품 기업이 정확한 제품을 빠르게 시장에 출시하고 고객의 기대치를 넘어설 수 있게 해주는 동급 최강의 설계 솔루션을 제공합니다.
메카트로닉 컨텐츠 증가, 포괄적 3D 제품 설계, 통합 시뮬레이션 및 최고의 데이터 관리 기능으로 기계 솔루션에 더욱 뛰어난 혁신을 제공합니다. Siemens의 광범위하고 심층적인 솔루션 세트를 구현해 더욱 높은 품질과 뛰어난 수익성을 갖춘 사용자 맞춤형 기계를 고객이 더욱 빨리 수용할 수 있도록 지원하십시오.
전자 기기 제조사는 엄격한 환경 규제를 지속적으로 적용 받으며, 일반적으로 수출법을 따릅니다. 이는 공급망 비용을 증가시키며 규제 미준수 시 상당한 벌금과 브랜드 이미지 저하를 부담해야 하는 상황을 초래합니다. Siemens 솔루션은 제품 라이프사이클에 재료 데이터를 통합해 현재 및 미래의 환경 관련 요구사항을 해결할 수 있는 지속가능한 프레임워크를 구축하며, 이를 통해 제품 라이프사이클의 모든 단계에서 컴플라이언스 상태를 명확히 확인할 수 있도록 지원합니다.
Innovate continuously, and with speed and confidence that your mechanical design environment will allow your medical device organization to create designs which seamlessly incorporate biomedical user needs and multidisciplinary engineering design outputs.
Our environmental compliance and product sustainability management solutions serve as an effective and rapid response to the global quest to protect our planet and its inhabitants. It is based on a single source of information concept that allows you to trace the material composition of your products and identify green alternatives. Limit use of hazardous substances, reduce the risk of regulatory non-compliance, and satisfy consumer demand for transparency, growing your business with innovative, earth-friendly products.
Siemens의 부품 제조 및 품질 솔루션은 CAD/CAM, 로봇, CNC 가공, CMM 검사 및 3D 프린팅을 비롯해 부품 제조를 위해 완전히 통합된 포괄적 툴 세트를 제공합니다.
기계 및 장비 생산 비용은 늘 압박을 받는 요소이며 정부의 규제도 점점 더 엄격해지고 있습니다. 산업용 기계 및 중장비 산업에서 전 세계적 개인 맞춤형 사용자 규격은 납기, 비용 및 품질 관리 프로세스에 영향을 미칩니다. 당사 솔루션을 사용하면 세계적 수준의 PLM 프로그램을 정밀한 비용 관리 도구와 통합하는 효과적이고 정교한 제품 비용 솔루션으로 경쟁 우위를 점할 수 있습니다.
It is no secret that manufacturing challenges in the aerospace industry are growing. Advanced materials, such as composites, and advanced technologies, such as additive manufacturing, are driving up manufacturing complexity. Automated processes are replacing labor-intensive applications on the shop floor, and this is increasing the need for specialized tools. Our manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing, including CAD/CAM, robotics, CNC machining, CMM inspection, and 3D printing.
제품과 함께 제공되는 문서는 정확해야 하며 규정을 준수해야 합니다. 또한, 이러한 문서는 지역이나 고객에 맞게 맞춤화해야 합니다. Siemens 솔루션 제품군은 기술 문서에 제품 변경 사항을 반영하여 최신 상태로 유지하며 엔지니어링 소스 데이터를 직접적으로 사용할 수 있도록 지원합니다. Siemens의 통합 문서 관리 및 게시 솔루션은 PLM 환경에서 문서 개발 및 관리 프로세스를 제품 데이터와 동기화합니다.
패키징은 브랜드가 사용할 수 있는 최고의 마케팅 수단이지만 일상적으로 사용된다는 점을 감안해 이뤄져야 합니다. 설계자는 환경 규제와 소셜 미디어로 인해 빨라진 제품 사이클, 활발한 온라인 거래 사용에 따른 견고한 기계 구성 요구사항 등을 해결해야 합니다. 설계자는 Siemens의 패키지 디자인 및 시각화 기능을 사용해 구조적 통합과 효율적이며 효과적인 제조 환경 보장을 통해 소비자가 선호하는 패키지를 제작할 수 있습니다.
아트웍은 브랜드 자산을 전달하는 주요 수단이자 구매 유도에 필요한 중요한 정보입니다. 정확하게 규정을 준수해야 하며 제품이 지향하는 바와 이점을 제대로 전달해야 합니다. PLM 기반을 토대로 구축된 아트웍은 민첩성과 품질을 향상시키고 리콜 발생 위험을 줄이며 설계자가 구매와 브랜드 충성도를 촉진할 수 있는 창의적 측면에 집중할 수 있는 능력을 향상시킵니다.
계획부터 생산을 망라하는 혁신 프로세스를 구현하기는 어려울 수 있습니다. Siemens Digital Industries Software의 기계 설계 솔루션인 고급 기계 엔지니어링을 사용하면 디지털 혁신 프로세스에 즉시 착수하고 생산성을 향상시킬 수 있습니다. Siemens의 고급 기계 엔지니어링 솔루션은 가상 설계 및 시운전을 통해 생산에 소요되는 시간을 단축하고, 보다 향상된 사전 유효성 검사와 더욱 짧은 시운전 시간, 보다 즉각적인 생산성 제공해 한층 완성도 높은 기계 개발을 보장합니다.
Our end-to-end tooling and fixtures solutions for medical devices optimize part manufacturing processes using digital twins to unify the digital and physical worlds.
고객은 수명이 오래가고 다운타임을 최소화할 수 있는 기계를 필요로 합니다. 즉 고객이 기대하는 수명을 갖추려면 수 백만 주기에 걸쳐 다양한 종류의 하중을 견딜 수 있도록 기계를 엔지니어링해야 합니다. Siemens의 시뮬레이션 및 테스트 솔루션은 고품질, 자동 하중 데이터 수집, 목표 설정부터 전체 제품 수준에서의 하중 예측, 구성요소의 스트레스 및 수명 행동 평가에 이르는 완전하고 효과적인 내구성 엔지니어링 프로세스를 제공합니다.
개발 초기 단계부터 기계의 열 성능을 엔지니어링하십시오. Siemens Digital Industries Software는 1D 시스템 모델링에서 냉각 시스템의 3D 결합 열 유체 시뮬레이션, 온도가 기계 부품에 미치는 영향 시뮬레이션에 이르기까지 개발 프로세스의 모든 단계를 지원할 수 있는 열 및 에너지 솔루션을 보유하고 있습니다.
효율, 유량, 열 교환 및 제어는 모두 열 펌프, 에어컨 및 용해로와 같은 HVAC 시스템의 중요한 성능 기준입니다. Siemens Digital Industries Software의 시뮬레이션 및 테스트 솔루션은 프로토타입을 제작하지 않고도 HVAC 시스템이 이러한 기준에 부합하는지 확인할 수 있는 툴을 제공합니다.
덜컹임, 끼익 소리, 비틀림 진동, 회전 동역학, 기타 소음과 진동 문제는 회전식 기계에서 흔히 발생합니다. 기계의 동적 성능과 음향 성능을 미리 예측할 뿐만 아니라 이미 현장에 있는 기계의 소음 발생원 및 전달 경로를 파악할 수 있는 종합적인 진동, 음향 시뮬레이션 및 테스트 솔루션으로 소음과 진동을 줄이십시오.
개발 초기 단계부터 회전식 기계의 열 성능을 엔지니어링합니다. Siemens Digital Industries Software는 1D 시스템 모델링에서 냉각 시스템의 3D 결합 열 유체 시뮬레이션, 온도가 기계 부품에 미치는 영향 시뮬레이션에 이르기까지 개발 프로세스의 모든 단계에 도움이 될 수 있는 열 및 에너지 솔루션을 보유하고 있습니다.
과거에는 제품 출시 전 제품과 패키지 기능성을 검수하기 위해 하나 이상의 실제 목업을 제작하는 방식을 사용했으며, 여기에는 상당히 긴 시간과 많은 비용이 소요됐습니다. 이 방식은 맞춤화, 혁신 및 속도를 중요한 오늘날의 소비자 시장에서 점차 유용성을 잃고 있습니다. Siemens 디지털 목업 및 설계 검토 솔루션을 사용하면 공급망 전반에서 팀이 모델을 조립, 시각화 및 분석하고 제조에 앞서 조기에 문제를 발견할 수 있습니다.
산업용 기계 산업을 위한 디지털 목업, 가상 및 증강 현실은 라이프사이클 시각화 및 목업 기술로, 설계팀은 이를 사용해 제품의 디지털 트윈 가상 세계에서 몰입하면서 수 천 개의 부품과 구성요소로 이뤄진 간단한 디지털 시제품 작업을 할 수 있습니다.
Siemens의 차세대 몰드, 툴, 다이 설계 솔루션은 동기식 기술을 활용해 다중 CAD 데이터를 효율적으로 작업 및 수정하고 몰드 설계의 조기 검증으로 부품 교체 시간을 단축하며 최종 설계 품질을 높여 경쟁 우위를 확보합니다.
금형, 툴 및 다이 산업을 위한 Siemens의 툴 비용 관리 솔루션은 툴링 제조사에 정확한 견적을 내고 제안서 준비 기간을 크게 단축할 수 있는 기능을 제공합니다. 이 솔루션을 사용해 다양한 툴 기술의 파라메트릭 계산을 할 수 있습니다. 인건비, 재료, 기계 및 프로세스와 같은 참조 데이터와 통합 프로세스 시간 계산기를 포함하는 통합 지식 데이터베이스를 활용할 수 있으며, 이를 통해 전사적으로 일관된 계산 표준을 보장할 수 있습니다.
Simcenter testing helps sound and vibration engineers to make smarter decisions, increase testing productivity, ensure compliance with industry standards, and ultimately deliver a unique sound and vibration quality experience.
PLM for Component Manufacturers is a Teamcenter X industry solution that offers a fully integrated cloud, SaaS PLM solution for component manufacturers of any size. Real-time collaboration enables teams to streamline engagement with their supply chain. With inherent, preconfigured best practices, companies can accelerate product launches, share and reuse product data, improve program management, and smooth the transition from order to manufacturing.
Displaying of solutions.
Medical devices are rapidly becoming smaller, more connected and more intelligent—enabling comfortable, user-friendly, wearable and implantable dev...
With the integrated Advanced Machine Engineering solution from Siemens, digitalization can find its way into even small medium-sized companies. STi...
Bronswerk Heat Transfer uses Simcenter FLOEFD to locate pressure losses.
Reducing the time to go from idea to real machine by up to 30 percent.
Measure & test system manufacturers also face ongoing needs of expanding uses of their product and new applications that require testing. Their products aid their customers in developing and producing new and more sophisticated products to market such as vehicles with dozens of modules requiring individual measure & test as well as being tested while operating as a system.
Our digitalization solutions for measure & test system manufacturers help them collaborate, manage requirements and adhere to industry standards from design through manufacturing to provide the essential systems their customers need.