새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
점점 더 엄격해지는 매연 배출 표준과 규제로 인해 선박 성능의 모든 측면에서 개선이 필요하게 되었습니다. 성능 목표를 성공적으로 달성하기 위해서는 혁신적인 설계를 짧은 기간 안에 효율적으로 제공할 수 있어야 합니다. Siemens 솔루션을 사용하면 선박 설계의 거의 모든 측면을 실험하고 필요한 설계 표준을 충족하거나 그 이상의 만족도를 제공할 수 있습니다.
점점 더 엄격해지는 매연 배출 표준과 규제로 인해 선박 성능의 모든 측면에서 개선이 필요하게 되었습니다. 성능 목표를 성공적으로 달성하기 위해서는 혁신적인 설계를 짧은 기간 안에 효율적으로 제공할 수 있어야 합니다. Siemens 솔루션을 사용하면 선박 설계의 거의 모든 측면을 실험하고 필요한 설계 표준을 충족하거나 그 이상의 만족도를 제공할 수 있습니다.
On-Demand Webinar
This webinar introduces the use of system simulation for ship internal combustion engine design. Learn how 1D simulation is used to frontload ship main engine designs. This means you can understand marine engine performance, consider complex systems, and assess alternative fuel types and configurations from your early planning stages.
조선 및 해양 산업은 환경 파괴를 줄이는 데 목표를 둔 새로운 규제, 낮은 수익과 치열한 경쟁으로 이어지는 과잉 공급 상태의 시장 상황, 더 이상 목적에 맞지 않아서 빠른 혁신을 이루기 어렵게 만드는 설계 방법 등을 포함한 수많은 주요한 당면 과제에 직면해 있습니다. 이러한 과제를 해결하는 것은 다른 과제에서도 성공하는 데 필수적입니다.
따라서 차세대 선박 개발 및 기존 선박의 효율성 개선에는 통합 설계 방식이 필요합니다. 기존의 설계-테스트-빌드 방법은 비용과 시간이 많이 들고 전체 선박 및 시스템이 실제 운항 조건에서 어떻게 동작하는지 정확하게 예측하지 못합니다. 선박 설계자는 짧은 기간 내에 효율성을 크게 개선해야 하지만 기존 설계 방법으로는 불가능합니다.
혁신적인 기업은 시뮬레이션 기반 설계 방법을 사용하여 여러 옵션을 빠르게 테스트하고 전체 선박 운항 공간을 탐색합니다. Siemens는 고객이 설계 목표를 달성하도록 지원하기 위해 예측적 엔지니어링 해석 즉, 테스트 및 벤치마크를 통해 지원되고, 인텔리전트 리포트 기능 및 데이터 해석 기능과 결합된 다분야 시뮬레이션을 위한 탁월한 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. Siemens 솔루션에는 소프트웨어, 물리적 테스트 및 엔지니어링 서비스가 포함되어 있으므로 효율성 요구 사항을 충족시킬 뿐 아니라 그 이상의 만족도를 제공할 수 있습니다. 이들 솔루션을 완전한 제품 라이프사이클 관리 시스템의 일부로 사용하십시오.
이 솔루션의 핵심 영역을 확인해 보십시오.
단독 프로펠러부터 하부 시스템, 전체 시스템 성능에 이르는 추진 시스템 성능을 실험합니다.
상부 구조의 항력을 줄이고 유연한 다중 물리학 솔루션을 통해 공기 역학적 상호 작용을 시뮬레이션하여 승객의 쾌적성과 안전성을 보장합니다.
엔진 설계 및 연료 소비, 탑재된 기계류의 소음 및 진동, 전체 시스템 및 하부 시스템의 통합 기능을 개선합니다.
바다 상태에 따른 안전성과 효율적인 성능을 보장하기 위한 자동 추진 기능을 포함하여, 실제 작동 조건 하에 완전하고 철저하게 선박 성능을 시뮬레이션하고 최적화할 수 있습니다.
피로 수명과 구조적 통합을 예측하고 소음 및 진동 데이터를 획득하고 해석하여 보다 강하고 내구성이 뛰어난 설계를 제공합니다.
시스템 성능을 해석하여 설계 프로세스 초기에 다중 시스템 아키텍처부터 시스템 및 구성 요소 설계와 통합을 망라하여 제어할 수 있습니다.
Learn how co-simulation can predict ship emissions and required engine power
Discover how Simcenter solutions enable naval architects to design, analyze and optimize every aspect of vessel performance. Explore virtually and ...
Discover our simulation solutions for designing fast, maneuverable and efficient boats.
해양 분야에 사용된 CFD 시뮬레이션에 대한 특별 보고서를 다운로드 하십시오. 해양 산업은 선박 성능을 예측하기 위해 그간 스케일 모델 예인 수조를 주로 사용해 왔습니다. 이 방식은 여전히 유용하지만, 시뮬레이션, 특히 해양 전산 유체 역학 (CFD)의 등장은 선...