새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
엄격한 에너지 규정을 충족하기 위해서는 생산 기계가 소비하는 에너지를 최대한 활용해야 합니다. 기계에서 발생하는 과도한 열은 에너지 사용이 비효율적임을 의미하며, 이는 기계 수명을 줄이고 제품 품질을 저하시키며 주변 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러므로 개발 초기 단계부터 기계의 열 성능을 엔지니어링하는 것이 중요합니다. Siemens Digital Industries Software는 시스템 모델링에서 냉각 시스템의 결합 열 유체 시뮬레이션, 온도가 기계 부품에 미치는 영향 시뮬레이션에 이르기까지 개발 프로세스의 모든 단계를 지원할 수 있는 열 및 에너지 솔루션을 보유하고 있습니다.
엄격한 에너지 규정을 충족하기 위해서는 생산 기계가 소비하는 에너지를 최대한 활용해야 합니다. 기계에서 발생하는 과도한 열은 에너지 사용이 비효율적임을 의미하며, 이는 기계 수명을 줄이고 제품 품질을 저하시키며 주변 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러므로 개발 초기 단계부터 기계의 열 성능을 엔지니어링하는 것이 중요합니다. Siemens Digital Industries Software는 시스템 모델링에서 냉각 시스템의 결합 열 유체 시뮬레이션, 온도가 기계 부품에 미치는 영향 시뮬레이션에 이르기까지 개발 프로세스의 모든 단계를 지원할 수 있는 열 및 에너지 솔루션을 보유하고 있습니다.
열 및 에너지 성능은 최종 고객이 자신의 제품 라인에 가장 적합한 기계를 선택하는 데 있어 중요한 특성입니다. 환경 및 배출 규제가 계속 강화되고 있으며, 이는 기계의 열 성능을 간과할 수 없음을 의미합니다. 시뮬레이션을 통해 개발 초기 단계부터 기계의 열 성능을 파악할 수 있어 개발 주기가 끝날 때 비용이 많이 드는 재설계를 하지 않아도 됩니다.
Siemens Digital Industries Software의 시뮬레이션 솔루션은 전체 컨셉트 연구 뿐만 아니라 상세 하위 시스템, 전체 시스템 수준의 성능 검증에도 사용됩니다. Siemens의 1D 시스템 시뮬레이션 솔루션은 전기 또는 유압 장치와 같은 구동 장치 선택이 미치는 영향을 파악하는 작업을 시작하기에 가장 적합합니다. 한층 상세한 작업을 위해 Siemens의 3D 및 CFD 솔루션을 사용해 냉각 팬 효율을 비롯한 기계 냉각 시스템을 조사하고 주변 환경 열 쾌적성을 최적화 할 수 있습니다. 또 다른 가능성은 이 두 솔루션을 결합해 공동 시뮬레이션 CFD 및 1D 모델을 만들고, 제어 전략 평가를 포함한 전체 통합 에너지 관리 시스템을 검사하는 것입니다.
이 솔루션의 주요 이점에 대해 알아보십시오.
어떤 종류의 전기 장치 아키텍처라도 배터리, 연료 전지, 전력 변환기, 선형 액추에이터 및 전기 모터의 기성품 모델을 활용해 제작할 수 있습니다. 다중 물리, 다단계 및 확장 가능하고 유연한 방식을 사용하면 열 관리 시스템의 설계, 현실적인 기계적 또는 유압 부하를 사용한 시스템 성능 또는 효율 평가, 제어 설계 및 검증과 같은 많은 엔지니어링 문제를 해결할 수 있습니다.
엔지니어링에서 컨설팅 서비스에 이르는 확장형 지원을 통해 제품 개발을 가속화하고 가장 어려운 문제를 해결합니다.
Siemens는 업계 최고의 전산 유체 역학 소프트웨어를 제공해 액체, 기체 (또는 둘의 혼합)의 유량과 관련된 거의 모든 엔지니어링 문제를 모든 관련 물리를 사용해 시뮬레이션 할 수 있도록 지원합니다.
유압 또는 공압 시스템 및 구성 요소의 전반적인 동작을 평가합니다. Siemens의 시스템 시뮬레이션 툴은 펌프, 압축기, 밸브, 액추에이터를 위한 사전 정의된 여러 기능 구성 요소 뿐만 아니라 상세 지오메트리 기반 구성 요소도 함께 제공합니다. 전체 시스템에서 압력, 유량, 온도의 변화를 연구하고 압축성 유동, 가스의 혼합, 열 효과, 가스 포화, 캐비테이션을 고려해 특정 구성 요소 (밸브 또는 펌프)의 성능을 해석할 수 있습니다.
복잡한 산업 문제에는 다양한 물리적 현상을 아우르는 솔루션이 필요하며, 이러한 현상은 여러 엔지니어링 분야에 걸친 시뮬레이션 기술을 사용해야만 해결할 수 있는 경우가 많습니다.
Siemens는 제품의 열 특성을 이해하고 이에 따라 최적의 성능을 도출하기 위한 열 관리 솔루션을 맞춤 설계할 수 있는 포괄적인 업계 최고의 열 시뮬레이션 소프트웨어를 제공합니다.
고체, 액체, 가스 간의 열 전달은 물론 위상 변화 현상까지 시뮬레이션해 모든 유형의 열 관리 시스템을 모델링합니다. 시스템의 과도 동작을 정확하게 연구할 수 있도록 펌프, 온도 조절기 또는 열 교환기와 같은 포괄적인 구성 요소를 활용할 수 있습니다. 서로 다른 하위 시스템 간 열 상호 작용을 고려하면서 구성 요소의 크기를 조정하고 서로 다른 아키텍처 또는 제어 전략을 비교할 수 있습니다.
어떤 종류의 전기 장치 아키텍처라도 배터리, 연료 전지, 전력 변환기, 선형 액추에이터 및 전기 모터의 기성품 모델을 활용해 제작할 수 있습니다. 다중 물리, 다단계 및 확장 가능하고 유연한 방식을 사용하면 열 관리 시스템의 설계, 현실적인 기계적 또는 유압 부하를 사용한 시스템 성능 또는 효율 평가, 제어 설계 및 검증과 같은 많은 엔지니어링 문제를 해결할 수 있습니다.
유압 또는 공압 시스템 및 구성 요소의 전반적인 동작을 평가합니다. Siemens의 시스템 시뮬레이션 툴은 펌프, 압축기, 밸브, 액추에이터를 위한 사전 정의된 여러 기능 구성 요소 뿐만 아니라 상세 지오메트리 기반 구성 요소도 함께 제공합니다. 전체 시스템에서 압력, 유량, 온도의 변화를 연구하고 압축성 유동, 가스의 혼합, 열 효과, 가스 포화, 캐비테이션을 고려해 특정 구성 요소 (밸브 또는 펌프)의 성능을 해석할 수 있습니다.
고체, 액체, 가스 간의 열 전달은 물론 위상 변화 현상까지 시뮬레이션해 모든 유형의 열 관리 시스템을 모델링합니다. 시스템의 과도 동작을 정확하게 연구할 수 있도록 펌프, 온도 조절기 또는 열 교환기와 같은 포괄적인 구성 요소를 활용할 수 있습니다. 서로 다른 하위 시스템 간 열 상호 작용을 고려하면서 구성 요소의 크기를 조정하고 서로 다른 아키텍처 또는 제어 전략을 비교할 수 있습니다.
Learn how Siemens Energy create high fidelity turbine simulations by combining results from different disciplines, to create efficient and reliable...
중장비 산업이 해결해야 하는 까다롭고 시급한 과제는 바로 연비와 에너지 관리 문제입니다.
로보틱스 엔지니어링의 발전은 제조 회사의 로봇 도입을 늘리는 데 매우 중요합니다.
시스템 시뮬레이션으로 어떻게 에너지 효율, 제어 가능성, 안정성 및 복잡성과 같은 유압 시스템 요구사항을 충족할 수 있을까요?