콘텐츠로 바로가기

Project Management (프로젝트 관리)

여기에 요약 내용을 75~150단어 이내로 입력하십시오. 텍스트가 75단어 이상일 경우 2개 문단을 사용하십시오. 이는 솔루션 페이지의 전체 버전에 표시되는 요약 텍스트의 전체 버전입니다.
여기에 요약 내용을 75~150단어 이내로 입력하십시오. 텍스트가 75단어 이상일 경우 2개 문단을 사용하십시오. 이는 솔루션 페이지의 전체 버전에 표시되는 요약 텍스트의 전체 버전입니다.

Learn More

여기에 세부 사항을 입력하십시오. 이 솔루션의 기능에 대한 긴 버전입니다. 이는 자세한 내용 보기 블록의 솔루션 페이지에 표시됩니다.

솔루션 기능

이 솔루션의 주요 영역을 살펴보십시오.

Bill of Materials Management

Teamcenter는 조직 전반에서 BOM 정보의 공통소스를 제공하여 제품을 파악할 수 있도록 도와줍니다. 기본적인 BOM 관리가 필요한 경우, 또는 더 높은 유연성과 확장성을 갖춘 첨단 BOM 관리 및 구성이 필요한 경우에 상관없이, 보다 혁신적이고 다양한 제품에 대한 시장 요구를 충족하거나 그 이상의 만족도를 제공할 수 있습니다.

Change Management

Teamcenter를 통해 PLM의 강력한 기능을 사용하여 제품 변경 관리 프로세스를 최적화하고 혁신을 실현할 수 있습니다. 변경 사항의 영향을 받는 데이터, 사용자, 프로세스를 명확히 파악하게 되므로 계획을 효과적으로 수립할 수 있습니다. 특정한 요구 사항을 충족하는 유연한 변경 프로세스를 활용합니다. 이러한 프로세스는 실행을 추진하고 전체적인 변경 추적 가능성을 제공하는 데 도움이 됩니다. 변경 사항을 신속하고 포괄적으로 구현하는 동시에 제품, 문제, 개선 사항의 발전 양상을 효과적으로 관리합니다.

Digital Workflow Management

Teamcenter®를 통해 복잡성 여부에 상관없이 모든 PLM 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 비즈니스 로직을 탑재한 워크플로를 생성하고 표준 프로세스 템플릿을 정의하여 모범 사례를 적용하고 오류를 없앨 수 있습니다. 순간적인 상태, 이력 및 감사 추적은 프로세스에 대한 완벽한 제어 및 가시성을 보장합니다. 효과적인 제품 개발 프로세스 관리를 통해 적시에 작업을 완료하는 데 필요한 것을 모든 사람에게 정확하게 제공할 수 있습니다.

Document Management & Publishing

제품 문서는 작성하는 데 매우 많은 비용이 들 수 있으며 보존 기간이 길고, 매우 복잡할 수 있을 뿐만 아니라 엄격한 기준까지 충족해야 합니다. 올바르게 작성된 문서는 매우 큰 이점이 있으며, 특히 서비스 업무를 지원하는 문서의 경우가 이에 해당합니다. Teamcenter는 귀사의 팀이 명세서, 분석 보고서, 2D/3D 그림, 스프레드시트, 테스트 결과, 제품 변경 사항이 반영된 기술 문서를 생성하여 개발 시간과 비용을 줄이고, 문서의 정확성 및 효용성을 개선할 수 있도록 지원합니다.

Product and Portfolio Management

Product and Portfolio Management for the Heavy Equipment industry delivers a comprehensive portfolio management solution that provides a single source of strategic direction, project information and assessment tools that you can leverage to better plan your product portfolio and drive project execution more effectively.

Program Planning

리소스, 기한 등을 토대로 어떤 작업을 실행할 수 있는지 검증하는 상향식 접근 방식과 더불어, 어떤 작업을 실행해야 하는지 계획하고 결정하는 과정에서 하향식 접근 방식을 지원합니다. PLM 내에서 프로그램 계획을 통해 정확한 요구 사항과 목표에 맞춰 계획을 수립할 수 있습니다. 프로그램 상태가 현재 실행 중인 작업과 항상 연동되고 있는지 확인할 수 있습니다. 실시간 대시보드 뷰에서 현재 상황을 볼 수 있습니다. 프로젝트, 도메인, 라이프사이클 전반에 걸쳐 가시성이 보장됩니다.

Project Management

프로젝트 관리 전문가가 아닌 경우에도 손쉬운 도구로 프로젝트를 관리하기가 용이합니다. Teamcenter를 사용하면 파트, 문서, 요구 사항 등의 PLM 데이터를 프로젝트 타스크 및 결과물에 직접 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 작업자가 타스크를 완료하는 데 필요한 사항이 무엇인지 정확히 알 수 있습니다. 작업이 완료되면 프로젝트 상태가 자동으로 업데이트됩니다. 프로젝트의 복잡성 여부에 상관없이 한 곳에서 해당 프로젝트를 계획, 관리, 실행할 수 있습니다.

Verification & Validation

Teamcenter의 요구 사항 확인 및 검증 기능은 집중적인 테스트를 지원하는 한편, 확인 및 검증 결과를 포착하고 요구 사항과 연결하여 요구 사항에 대한 폐쇄 루프를 실현할 수 있도록 지원합니다. Teamcenter 요구 사항 관리 솔루션에는 폐쇄 루프 프로세스 안에 요구 사항이 포함되어 있으며, 여기에는 요구 사항을 확인 및 검증(V&V)하는 방법이 요구 사항과 연결되어 있습니다. Teamcenter에는 테스트 및 검증 관리 기능도 포함되어 있으므로, 요구 사항을 테스트 사례와 연결하여 검증할 수 있습니다.

[[global-preference-center-interest-placeholder]]에 관심이 있으십니까?

[[global-preference-center-interest-placeholder]] 최신 소식 구독하기

죄송합니다.

등록 중 오류가 발생했습니다. 다시 시도해 주십시오.

등록해 주셔서 감사합니다! 처음 등록하십니까? 등록 확인을 위해 이메일을 확인하십시오.

필수 입력 올바른 이메일 주소를 기입해 주십시오
필수 입력 값이 올바르지 않거나 너무 깁니다