새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
미래의 첨단 생산 기계를 엔지니어링하려면 새로운 엔지니어링 방식이 필요합니다. 기계, 전기, 전자 및 소프트웨어 시스템 성능은 모두 고객의 기대치를 넘어서야 합니다. Simcenter는 컨셉트에서 검증, 인-서비스 배포에 이르는 과정에서 첨단 시스템을 엔지니어링, 시뮬레이션 및 커미셔닝 할 수 있도록 지원합니다.
미래의 첨단 생산 기계를 엔지니어링하려면 새로운 엔지니어링 방식이 필요합니다. 기계, 전기, 전자 및 소프트웨어 시스템 성능은 모두 고객의 기대치를 넘어서야 합니다. Simcenter는 컨셉트에서 검증, 인-서비스 배포에 이르는 과정에서 첨단 시스템을 엔지니어링, 시뮬레이션 및 커미셔닝 할 수 있도록 지원합니다.
오늘날의 기계는 훨씬 더 복잡합니다. 기계 제조사의 성공은 기계 설계의 엄청난 복잡성을 해결할 수 있는 능력이 좌우합니다. 기계를 엔지니어링할 때는 기계가 구조적, 기계적으로 어떻게 작동할지, 열 조건에서 소음과 진동, 유압 장치, 소프트웨어, 제어 시스템이 기계 시스템의 성능에 어떤 영향을 미칠지 고려해야 합니다. 물리적 시제품 테스트에 전적으로 의존하면 비용이 너무 많이 들고 비현실적이므로 시뮬레이션이 기계 성능 엔지니어링에서 중요한 툴로 자리 잡고 있습니다.
제한된 테스트와 최종 사용자 제품 사용으로 시뮬레이션 결과를 검증해 폐루프를 생성하고 시뮬레이션으로 복잡한 시스템의 성능을 정확하게 예측해 더 빠르고 자신 있게 혁신을 구현할 수 있습니다. 기계적 기능과 전자, 소프트웨어, 제어 기능을 올바르게 통합하려면 시뮬레이션 및 테스트의 개별 워크플로, 반복되는 실제 시제품 제작 같은 기존 프로세스의 단점을 극복할 개발 방식이 필요합니다.
디지털 트윈은 다양한 요구사항 간의 적절한 균형을 훨씬 더 효과적으로 구현하는 데 도움이 됩니다. 또한, 진정한 디지털 트윈은 지속적으로 동기화되며, 납품 후 계속 성능을 최적화할 수 있어 스마트 기능을 사용할 수 있습니다.
Siemens의 포괄적 시뮬레이션 및 테스트 솔루션은 디지털 트윈을 구축하고 유지하는 데 필요한 모든 기능을 망라합니다. 여러 분야 간 설계 탐색, 엔지니어링 시뮬레이션, 테스트를 지능형 보고 및 데이터 분석과 통합해 전체 제품 라이프사이클 동안 실제 제품 거동을 예측할 수 있도록 지원합니다.
이 솔루션의 주요 이점에 대해 알아보십시오.
기계의 동적 성능과 음향 성능을 미리 예측할 뿐만 아니라, 이미 현장에 있는 기계의 소음 발생원 및 전달 경로를 파악할 수 있는 포괄적 진동, 음향 시뮬레이션 및 테스트 솔루션으로 소음을 줄이고 성능을 향상시킵니다.
Develop smarter machines that understand requirements and deliver intelligent solutions while radically reducing manufacturing waste and energy consumption.
고품질, 자동 하중 데이터 수집, 목표 설정부터 전체 제품 수준에서의 하중 예측, 구성요소의 스트레스 및 수명 행동 평가에 이르는 완전하고 효과적인 내구성 엔지니어링 프로세스로 기계 수명과 신뢰성을 개선합니다.
1D 시스템 모델링에서 냉각 시스템의 3D 결합 열 유체 시뮬레이션, 온도가 기계 부품에 미치는 영향 시뮬레이션에 이르기까지 개발 프로세스의 모든 단계에서 도움이 될 수 있는 열 및 에너지 솔루션으로 열 관리 시스템을 개선합니다.
Engineers need to continuously optimize the functional performance of designs taking into account noise levels, energy consumption, durability perf...
Collaboration with a global partner ecosystem accelerates enterprises on their digitalization journey. Having access to a network of suppliers, cus...
Simcenter 시뮬레이션 솔루션과 가상 커미셔닝으로 최적의 장비 사이즈와 효율적인 사용 실행을 보장하는 방법에 대해 알아보십시오
기계 시뮬레이션 및 테스트 솔루션을 사용하면 기계 제작 전에 다양한 기계 성능 속성을 정확히 평가할 수 있습니다. 구성요소 크기 조정을 목표로 하는 시스템 엔지니어링부터 Industry 4.0의 EMC/EMI 문제, 원격 기계 유지보수를 위한 증강 현실에 이르기까...