새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
환경 및 효율성 우려로 인해 중장비 분야의 OEM은 기계에 전력을 공급하는 방식을 새롭게 연구하고 있습니다. 빠르고 수익성 있게 전기 차량을 제작하면서 운영자에게 동일한 업무 환경을 제공하는 것은 매우 어렵습니다. Siemens는 전기화 중장비를 위한 정밀하고 통합된 디지털 트윈을 제공하여 모든 영역의 난제를 해결합니다. Siemens의 동급 최고 솔루션은 중장비 OEM과 전체 공급망이 개발 시간을 단축하고 프로세스의 모든 단계에서 변경 사항에 쉽게 적응할 수 있는 고품질 솔루션을 제공할 수 있도록 지원합니다.
환경 및 효율성 우려로 인해 중장비 분야의 OEM은 기계에 전력을 공급하는 방식을 새롭게 연구하고 있습니다. 빠르고 수익성 있게 전기 차량을 제작하면서 운영자에게 동일한 업무 환경을 제공하는 것은 매우 어렵습니다. Siemens는 전기화 중장비를 위한 정밀하고 통합된 디지털 트윈을 제공하여 모든 영역의 난제를 해결합니다. Siemens의 동급 최고 솔루션은 중장비 OEM과 전체 공급망이 개발 시간을 단축하고 프로세스의 모든 단계에서 변경 사항에 쉽게 적응할 수 있는 고품질 솔루션을 제공할 수 있도록 지원합니다.
Webinar
Driven by the need to lower emissions and noise, the global heavy equipment market is transitioning to hybrid, electric, or even hydrogen powertrains, impacting all parts of the supply chain. Check out how developing digital twins can help you virtually assess your electrified machine performance.
환경 및 효율성 우려로 인해 중장비 분야의 OEM은 기계에 전력을 공급하는 방식을 새롭게 연구하고 있습니다. 빠르고 수익성 있게 전기 차량을 제작하면서 운영자에게 동일한 업무 환경을 제공하는 것은 매우 어렵습니다. Siemens는 전기화 중장비를 위한 정밀하고 통합된 디지털 트윈을 제공하여 모든 영역의 난제를 해결합니다. Siemens의 동급 최고 솔루션은 중장비 OEM과 전체 공급망이 개발 시간을 단축하고 프로세스의 모든 단계에서 변경 사항에 쉽게 적응할 수 있는 고품질 솔루션을 제공할 수 있도록 지원합니다.
Siemens Digital Industry Software는 전기화의 모든 측면을 포괄하는 시뮬레이션 및 테스트 솔루션을 제공합니다. Siemens는 전기 파워트레인에서 전기/전자 시스템 아키텍처, 차량 엔지니어링, 제어 및 임베디드 소프트웨어에 이르는 차량 전기화 엔지니어링의 모든 측면에 대한 문제를 해결하는 완전하고 통합된, 정확한 디지털 트윈을 제공하는 유일한 솔루션 제공업체입니다.
주행 거리, 주행 가능성 및 성능 기대 수준을 충족시키는 데 중요한 xEV 구성 요소와 서브시스템 뿐만 아니라 통합 중 이들의 성능도 가상으로 탐색하고 물리적으로 검증합니다.
통합된 다중 규모 배터리 모델링 및 시뮬레이션 접근 방식을 배포하여 셀 전기 화학에서 배터리 시스템 통합 및 성능 검증에 이르기까지 혁신을 주도하고 설계를 개선할 수 있습니다.
설계 변형을 가상으로 탐색하고 다중 레벨 성능을 평가하여 전기 모터의 설계 및 엔지니어링을 가속합니다.
차량 전기화의 엔지니어링 복잡성을 마스터합니다. Simcenter는 중요한 서브시스템을 모두 시뮬레이션할 때 필요한 모델링 수준을 제공합니다. 배터리 용량이나 전기 기계 설계 등 어떤 작업에든 효율적인 모델링 워크플로의 이점을 활용해 아키텍처 생성부터 통합 (상세 설계 포함)에 이르는 엔지니어링 작업을 지원할 수 있습니다.
파워 사이클링, 구조 기능 및 교정 방법을 사용하여 전력 전자 장치와 전력 모듈의 거동을 이해하여 글로벌 안정성을 높이고 비용을 절감합니다.
메카트로닉 시스템을 성공적으로 개발하고 기계, 전자 및 소프트웨어를 하나의 통합 시스템으로 동시에 최적화합니다.
A five-part webinar series on addressing the challenges faced by the Heavy Equipment and Off-Highway industry.
효율적인 트랙션 모터를 위한 엄격한 설계 요구사항을 충족하다
e-모터의 전열 성능 가상 검증을 통한 모터 효율성 향상
시뮬레이션 및 테스트를 통해 어떻게 연료에 대한 최선의 대안을 정의할 수 있는지 알아봅니다.