새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
포괄적 3D 제품 설계를 통해 품질 향상과 비용 절감으로 더욱 획기적인 혁신을 실현합니다. 설계 팀에서는 폭넓고 심층적인, 동급 최고의 기능을 보유한 Siemens의 통합적이고 직관적인 솔루션을 사용해 다양한 기계 또는 메커니즘 솔루션 방식으로 가장 비용 효율적이고 혁신적이며 훌륭한 기능을 발휘하는 제품을 빠르게 구현할 수 있습니다.
가장 포괄적인 3D 설계 제품군을 사용해 혁신적인 건설, 채굴 및 농기계를 신속하게 설계할 수 있습니다. 모든 설계 기능을 포괄하는 더욱 크고 정교한, 포괄적 모델을 구축해 다중 구성 요구사항을 확인해야 하는 과제를 극복할 수 있습니다.
포괄적 3D 제품 설계를 통해 품질 향상과 비용 절감으로 더욱 획기적인 혁신을 실현합니다. 설계 팀에서는 폭넓고 심층적인, 동급 최고의 기능을 보유한 Siemens의 통합적이고 직관적인 솔루션을 사용해 다양한 기계 또는 메커니즘 솔루션 방식으로 가장 비용 효율적이고 혁신적이며 훌륭한 기능을 발휘하는 제품을 빠르게 구현할 수 있습니다.
가장 포괄적인 3D 설계 제품군을 사용해 혁신적인 건설, 채굴 및 농기계를 신속하게 설계할 수 있습니다. 모든 설계 기능을 포괄하는 더욱 크고 정교한, 포괄적 모델을 구축해 다중 구성 요구사항을 확인해야 하는 과제를 극복할 수 있습니다.
건설, 채굴 및 농기계는 치열한 경쟁 환경과와 낮은 총 소유 비용에 향상된 기능과 성능을 기대하는 고객 요구사항이 증가하면서 빠르게 정교해지고 있습니다. 메커니즘 설계는 예상되는 내구성을 갖출 뿐만 아니라 더 스마트하고 더 대응력이 뛰어나야 하며 경제적이어야 합니다. 기계 플랫폼 설계는 하나의 로트 크기에 대한 커스터마이제이션을 지원하기 위해 대규모 구성 옵션을 사용할 수 있어야 합니다. 동시에 제조사는 부품 재사용을 늘리고 공통 설계 방식을 향상시켜 생산 비용을 줄여야 합니다.
갈수록 복잡해지는 설계 요구사항과 글로벌 시장 경쟁으로 인해 컨셉트를 신속하게 시장성 있으면서도 경제적인 기계로 구현할 수 있는 가장 강력하고 유연한 다용도 툴이 필요합니다. 통합 분석과 시뮬레이션을 활용해 강력한 사용 사례를 정의하면 반복적인 굴착, 경작, 흔들기 사이클에 대한 내구성 성능을 정확하게 예측하는 붐 및 크롤 반응을 검증할 수 있습니다.
가장 생산적이고 상호 작용적이며 직관적인 설계 및 시뮬레이션 툴을 사용해 팀이 혁신을 실현하고 건설, 농업, 채굴 기계 기능을 탐색할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 가장 강력한 대형 모델 및 시각화 툴 제품군을 활용해 설계 사이클의 각 단계에 걸쳐 전체 시스템을 검증할 수 있습니다.
핵심 기계 설계 CAD 모델을 확장해 글로벌 데이터 및 프로세스 요구사항을 준수하는 복잡한 구성 제품군 솔루션을 구축할 수 있습니다. 일련 번호별 맞춤형 BOM을 만듭니다.
동급 최강의 시뮬레이션 툴을 사용하는 정확한 물리적 모델링 방식 채택
동기식 기술을 활용해 2D에서 3D로의 데이터 마이그레이션을 간소화해 전체 로더, 하베스터 또는 로드 트럭을 더 효율적으로, 최대 3배 더 빠르게 모델링할 수 있습니다.
수천 개의 부품을 로딩 속도가 빠르고 반응성이 뛰어난 하나의 어셈블리에 로딩해 설계 검증 과정에서 복잡한 기계 설계를 평가할 수 있습니다. CAD로 변환하지 않고 중립 파일을 사용하며, 전체 어셈블리의 맥락에서 작업하며 설계 과정에서 디지털 목업을 만듭니다.
공장과 현장 조립 절차를 조정하고 특히 중요한 설계 접합 부분, 과거 피로 위치와 관련된 복잡한 조립품의 볼트 결합 요구사항을 효율적으로 작성하고 검증하며 전달합니다.
3D CAD 모델 주석을 사용해 용접된 구조 메커니즘 요소부터 중요 피벗, 실린더 부싱에 이르기까지 모든 기계 구성 요소를 완전히 문서화 해 품질에 중요한 치수를 파악합니다.
동기식 기술을 활용해 2D에서 3D로의 데이터 마이그레이션을 간소화 해 전체 로더, 하베스터 또는 로드 트럭을 더 효율적으로, 최대 3배 더 빠르게 모델링할 수 있습니다.
센서, 조명, 모터, 드라이브 인클로저 및 기타 전기 요소를 장비에 정확하게 배치합니다. 와이어 하네스 설계 라우팅을 개발하고 전달하는 동시에 전기 및 제어 도표와 실시간으로 동기화합니다.
Quickly and easily create stunning 3D visualizations
Explore the powerful 3D modeling capability of NX CAD for designing mechanical parts and assemblies
Creo에서 시뮬레이션하는 방법
Learn about trends like emissions reduction and the need for proven design methodologies to meet performance targets and innovation requirements.