새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
종합적인 3D Cab 설계를 통해 품질 향상과 비용 절감으로 더욱 획기적인 혁신을 실현합니다. 설계 팀에서는 폭넓고 심층적인 동급 최고의 기능으로 구성된 Siemens의 직관적인 통합 솔루션을 사용하여 작업자의 기능 조작 편의성 및 안전성은 물론이고, 쾌적성 및 스타일까지 고려하여 최적의 균형을 이룰 수 있습니다. 작업자의 시야 확보를 위한 최적의 솔루션을 파악하면서 고강도 구조적 Cab 외장을 빠르게 식별 및 설계할 수 있습니다. 논리적 배열에서 모든 제어장치와 인터페이스 장치를 찾을 수 있으므로 고객 지정 구성 요소의 여러 구성 및 선택에 따라 작업자의 인체 공학적 요구 사항을 파악할 수 있습니다. 개별 스타일과 브랜드 아이덴티티로 가장 직관적이고 유연한 Cab 구성을 생성합니다.
종합적인 3D Cab 설계를 통해 품질 향상과 비용 절감으로 더욱 획기적인 혁신을 실현합니다. 설계 팀에서는 폭넓고 심층적인 동급 최고의 기능으로 구성된 Siemens의 직관적인 통합 솔루션을 사용하여 작업자의 기능 조작 편의성 및 안전성은 물론이고, 쾌적성 및 스타일까지 고려하여 최적의 균형을 이룰 수 있습니다. 작업자의 시야 확보를 위한 최적의 솔루션을 파악하면서 고강도 구조적 Cab 외장을 빠르게 식별 및 설계할 수 있습니다. 논리적 배열에서 모든 제어장치와 인터페이스 장치를 찾을 수 있으므로 고객 지정 구성 요소의 여러 구성 및 선택에 따라 작업자의 인체 공학적 요구 사항을 파악할 수 있습니다. 개별 스타일과 브랜드 아이덴티티로 가장 직관적이고 유연한 Cab 구성을 생성합니다.
광산, 건설 및 건축 장비에서 작업자 Cabin은 더 많은 전자장치와 자율 기능의 탑재부터 작업자의 가시성, 구조적 안전성 및 쾌적성 향상에 대한 요구 사항 증가에 이르기까지, 진정한 명령 센터의 역할을 할 수 있도록 빠르게 바뀌고 있습니다. Cabin 설계자는 다수의 설계 기회를 개발 및 평가하고 경쟁제품과 자사 Cabin을 차별화할 수 있는 스타일과 유틸리티의 완벽한 결합을 빠르게 찾아낼 수 있도록 기존 CAD 기반 설계 방식과 통합된 스타일링 도구가 필요합니다.
설계 팀에 가장 창의적이고 생산적인 Cabin 개발 방식을 제공하여 설계 팀의 역량을 강화합니다. 탁월한 파워, 다재다능한 기능 및 유연성을 갖춘 Siemens 솔루션을 통해 설계자들은 재료 선택 및 다양한 제조 방법을 포함하여 이전에는 비용 또는 시간 문제로 인해 불가능했던 솔루션을 찾아낼 수 있습니다. 개념부터 제조에 이르는 제품 설계를 지원하기 위해서는 데이터 무결성과 설계 의도를 유지하고 프로세스를 능률화하는 일련의 통합 도구가 필요합니다.
핵심 Cabin CAD 설계를 확장하여 복잡한 제품 라인 구성을 구축할 수 있습니다. 제품 트리밍, 디스플레이 및 제어장치 선택 등의 형상, RH/LH 옵션 및 지역별 안전 요구 사항에 대한 고려 사항을 정의하는 BOM(bills of material)을 생성할 수 있습니다.
시뮬레이션을 통해 제품 개발 프로세스 초기에 Cabin 설계 의사결정을 내리고 CAE 전문가가 분석하기 전에 설계 품질을 개선합니다.
Cabin 개발에서 통합 시뮬레이션 도구를 활용하여 열, 소음 및 진동 해석을 통해 승차감을 최적화합니다. 사용 사례가 더욱 복잡해지기 전에 설계 단계에서 조기 해석을 활용합니다.
설계 검증 중에 단일 어셈블리로 로드하여 복잡한 Cabin 구성 옵션을 평가합니다. 디지털 목업 내에서 구성을 검증하고 좌석 방향 및 디스플레이/제어 장치 위치를 최적화합니다.
제품 라인 컨텐츠, 공유 좌석, 디스플레이, 작업자 제어장치, 인체 공학적 요구 사항 및 공통 파트 라이브러리를 활용하여 파트 재사용을 극대화합니다. Cabin이 제품 라인 전반에서 동일한 모양과 느낌을 갖도록 배치할 수 있습니다.
3D CAD 모델 주석을 사용하여 구조물 용접, 몰딩 파트 및 구매한 파트를 포함한 작업자 Cabin의 모든 컴포넌트를 완전하게 문서화합니다.
새로운 Cabin 용접 구조 프레임워크와 전체 설계를 3배 빠르고 더 효율적으로 제작합니다. 설계자가 광범위하고 심층적인 모델링 에코시스템을 사용하여 여러 가지 인체 공학적 레이아웃을 탐색할 수 있습니다.
도면 및 케이블 길이, 색상, 리드선과 동기화하여 전자 컴포넌트(디스플레이, 카메라, 제어장치 등)를 찾고 연결부가 전원 패널을 지탱하도록 케이블 하네스를 설계합니다.
효율적이고 생산적인 3D CAD 환경을 활용하여 혁신적인 좌석 시스템을 설계합니다. 좌석 및 트리밍 제품에 대한 완벽한 디지털 제품 정의를 통해 스타일, 안전성 및 쾌적성에 대한 설계를 쉽게 개발하고 검증합니다.