주문 설계 생산

에너지 및 유틸리티 분야에서는 ETO(주문 설계 생산) 장비의 복잡성과 가변성이 점점 더 증가하고 있습니다. Siemens 솔루션은 계획에서 엔지니어링, 제조, 실행 및 현장 서비스에 이르는 전체 라이프사이클을 지원합니다.

Siemens 솔루션은 장비 제조업체 및 EPC가 개선된 품질로 시장 출시 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다. 또한, Siemens 솔루션은 엔지니어링 팀이 지식 재사용을 최대화하는 동시에 정확성이 뛰어난 고객 솔루션을 제공할 수 있도록 지원하고, 영업 팀이 비용과 일정을 준수하는 동시에 고객 요청에 더욱 신속히 대응할 수 있도록 지원합니다.

에너지 및 유틸리티 분야에서는 ETO(주문 설계 생산) 장비의 복잡성과 가변성이 점점 더 증가하고 있습니다. Siemens 솔루션은 계획에서 엔지니어링, 제조, 실행 및 현장 서비스에 이르는 전체 라이프사이클을 지원합니다.

Siemens 솔루션은 장비 제조업체 및 EPC가 개선된 품질로 시장 출시 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다. 또한, Siemens 솔루션은 엔지니어링 팀이 지식 재사용을 최대화하는 동시에 정확성이 뛰어난 고객 솔루션을 제공할 수 있도록 지원하고, 영업 팀이 비용과 일정을 준수하는 동시에 고객 요청에 더욱 신속히 대응할 수 있도록 지원합니다.

Event

Join the Siemens Software community at Realize LIVE

Presentation at a past Realize LIVE event.

The can't-miss event that brings together the Siemens Software community to work smarter, operate more efficiently and produce transformative outcomes.

Learn More

에너지 및 유틸리티 분야에서 복잡한 ETO 장비의 사용이 증가하고 있습니다. 새로운 그린필드 자본 프로젝트에서는 운영 효율성을 촉진하기 위해 혁신적인 설계와 전문 장비를 조합하고 있습니다. 기존의 브라운필드 운영은 소유주 겸 운영자가 자본 지출 이니셔티브를 미루기 때문에 사용 수명을 연장하기 위해 성능을 개선하고 있는 상황입니다. 신규 프로젝트와 성능개선 프로젝트의 제약을 관리하려면 ETO 비즈니스 모델에 대한 관리 비중이 더 높은 맞춤형 솔루션이 필요한 경우가 많습니다.

Siemens 솔루션은 구성 백본을 제공하여 계획에서 엔지니어링, 제조, 실행 및 현장 서비스에 이르는 전체 라이프사이클을 지원합니다. 이러한 솔루션은 다음과 같은 구성된 제품 및 장비 범위 전반에 걸쳐 장비 제조업체 및 EPC를 지원할 수 있는 강력한 기능을 제공합니다.

  • 정의된 지원되는 파생 모델과 함께 표준 모델이 포함된 장비 라인을 갖춘 제품/장비
  • 수많은 가능한 변동과 조합이 포함된 장비를 주문할 수 있도록 복잡한 구성을 제공하는 제품/장비
  • 모든 주문마다 파트와 설계의 새로운 파생 모델이 필요한 장비를 주문할 수 있도록 매우 복잡하게 엔지니어링된 제품/장비

솔루션 기능

이 솔루션의 주요 영역을 살펴보십시오.

Bill of Materials Management

완전한 변경 제어 및 리비전 히스토리를 유지 관리하는 동시에, 장비의 개념에서 단종에 이르기까지 단일한 여러 분야간 BOM을 관리합니다.

Change Management

변경 사항을 신속하고 정확하고 포괄적으로 구현하여 고객의 요구 사항에 더욱 잘 대응하는 동시에 제품의 발전, 문제점 및 개선 사항을 효율적으로 관리합니다.

Engineering Automation

엔지니어링 규칙을 맞춤형 애플리케이션에 포함하여 설계 시간을 절감함으로써, 엔지니어링 팀이 혁신적인 신제품 기능을 개발하는 데 훨씬 더 집중할 수 있도록 지원합니다.

ERP Connector

어떤 파생 모델 정보를 ERP로 전송했는지 유연하게 파악할 수 있는 SAP 통합을 위한 즉각적인 지원을 활용합니다.

ETO Application Integrations

매일 사용하는 애플리케이션에 대한 심층적이고 강력한 통합 기능을 개발합니다. 친숙하게 사용하는 CAD, Microsoft Office®, PLM 애플리케이션으로 계속 업무를 수행합니다.

Guided Product Configuration

Leverage the single definition of variability to ensure that any user, regardless of role or domain, works only with valid configurations. Guided product configuration limits the features and choices that you can make so that you only see choices that are allowed. This ensures every stakeholder is focused on the products you plan to bring to market.

PLM Foundation

접점에서 멀티사이트 구축 및 서비스에 이르는 전체 장비 라이프사이클을 변경, 관리, 조율할 수 있도록 신속하게 대응합니다.

Product Line Engineering

여러 도메인과 장비 라이프사이클 전반에 걸쳐 가변성의 단일한 정의를 구현함으로써, 이윤을 추구하는 동시에 고객이 요구하는 다양성을 제공합니다.

Rules Management (Modularity and Reuse)

강력한 3D 실시간 시각화 기능을 사용하여 모든 유효한 구성을 대상으로 정확한 지오메트리, 온디맨드 기능을 제공합니다. 프로세스 전체를 시각화하고 검증하여 프로세스의 초기에 오류를 포착할 수 있도록 지원합니다.