석유 및 가스를 위한 시뮬레이션과 테스트

석유 및 가스를 위한 시뮬레이션과 테스트

석유 및 가스 산업에 종사하는 회사가 빠르게 변화하는 에너지 산업 환경에서 성공하기 위해 제품 개발, 테스트 및 작업에 대한 혁신적인 접근 방식을 채택해야 할 필요성이 그 어느 때보다도 커지고 있습니다. 장비 및 시스템의 라이프사이클 내내 엔지니어링 시뮬레이션으로 리드하는 회사가 더 나은 제품을 더 빠르게 개발하고 더 효율적이고 더 안전한 석유 및 가스 시설을 운영합니다.

석유 및 가스 산업에 종사하는 회사가 빠르게 변화하는 에너지 산업 환경에서 성공하기 위해 제품 개발, 테스트 및 작업에 대한 혁신적인 접근 방식을 채택해야 할 필요성이 그 어느 때보다도 커지고 있습니다. 장비 및 시스템의 라이프사이클 내내 엔지니어링 시뮬레이션으로 리드하는 회사가 더 나은 제품을 더 빠르게 개발하고 더 효율적이고 더 안전한 석유 및 가스 시설을 운영합니다.

The state of the art in CFD simulation in the Oil & Gas industry

The state of the art in CFD simulation in the Oil & Gas industry

Within the Oil & Gas industry, engineering designs have traditionally been developed using empirical analysis, physical testing and experienced-based learning in the field. While these approaches remain important, the rise of simulation-based design, and particularly Computational Fluid Dynamics simulation, offers engineers the opportunity to explore designs and system operation digitally through detailed, accurate prediction of a wide range of physical and chemical behavior.

석유 및 가스를 위한 시뮬레이션과 테스트

Learn More

Siemens의 고급 시뮬레이션 도구는 필요한 기능과 효율성을 제공하고 현재와 미래의 업계 요구에 부응하는 데 필요한 최고 수준의 안전성, 환경 및 성능 기준을 유지하는 데 도움이 되기 위해 함께 작동하는 시스템을 설계하고 운영하는 데 필수적인 통찰력과 지식을 제공합니다.

Siemens의 솔루션은 구조적 반응 및 음향부터 열 전달 및 유체역학까지 폭넓은 물리적 거동을 시뮬레이션할 수 있습니다. Siemens의 솔루션은 시스템 전체의 동작을 시뮬레이션할 뿐 아니라 FEA(유한 요소 해석) 및 CFD(전산 유체 역학)와 같은 3D CAE(Computer-Aided Engineering) 접근 방식을 통해 최고 수준의 세부 정보를 포착하는 능력도 제공합니다.

탐구, 생산 또는 운송 종사자를 불문하고, Siemens의 솔루션을 개선하면 디지털 트윈의 시뮬레이션 및 데이터 관리 백본이 제공됩니다.

석유 및 가스를 위한 시뮬레이션과 테스트

온디맨드 웨비나

Achieving Operational Efficiency in High Temperature Processes

Achieving Operational Efficiency in High Temperature Processes

웨비나 시청하기

솔루션 기능

이 솔루션의 핵심 영역을 확인해 보십시오.

Downhole Tools & Wellbore Operations

Siemens의 솔루션은 현장에서 직면하게 될 가혹한 작업 조건에 대한 드릴링 시스템 및 하향공 공구의 반응을 예측하는데, 이는 성공적인 배치와 안정적인 작업을 위한 시스템의 설계에 매우 중요합니다.

Flow Assurance & Subsea

구조 해석, 진동 및 음향, 유체역학 및 열 전달에 대한 시스템 레벨 시뮬레이션뿐 아니라 세부적인 시뮬레이션을 수행하여 안전하고 효율적인 해저 시스템을 설계하고 운영합니다.

Marine & Offshore

다중 물리학 CFD 시뮬레이션은 엔지니어에게 정확한 풀 스케일의 수치 파동 수조를 제공하여 축척 효과와 라이저 및 계류 라인 감쇠로부터의 불확실성을 줄여줍니다.

Process & Separation

기술 개발부터 시운전과 작업까지, Siemens의 솔루션은 효율적이고 안정적인 프로세스 및 분리 시스템의 설계와 작동을 가능하게 해주는 다양한 시뮬레이션 도구를 제공합니다.

Process Safety

시뮬레이션은 생산 및 프로세스 시스템에 대해 최고의 통찰력을 제공하여 안전을 개선하고 프로세스 효율성을 최적화하고 생산량을 늘리고 무결성과 설계 수명을 개선해 줍니다.

Transportation & Refining

운송부터 정제까지, Siemens의 폭넓은 시뮬레이션 도구는 전체 시스템과 세부적인 구조 해석 레벨에서 유동, 열 전달 및 구조 반응을 예측할 수 있습니다.