새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
성공적인 해저 생산 및 프로세스를 위해서는 작업 중에 생산을 극대화하는 안전하고 효율적이며 비용 효과적인 설계가 필요합니다. Siemens의 시뮬레이션 및 테스트 솔루션을 사용하면 설계부터 생산 작업까지 전체 자산 라이프사이클을 통틀어 제품과 시스템의 성능에 대한 최고의 통찰력을 엔지니어에게 제공하는 디지털 트윈을 만들 수 있습니다. 시스템 시뮬레이션, 3D CAE(Computer Aided Engineering) 및 테스트의 조합을 기반으로, Siemens의 솔루션은 시뮬레이션으로 설계와 작업을 리드하는 데 도움을 줍니다.
성공적인 해저 생산 및 프로세스를 위해서는 작업 중에 생산을 극대화하는 안전하고 효율적이며 비용 효과적인 설계가 필요합니다. Siemens의 시뮬레이션 및 테스트 솔루션을 사용하면 설계부터 생산 작업까지 전체 자산 라이프사이클을 통틀어 제품과 시스템의 성능에 대한 최고의 통찰력을 엔지니어에게 제공하는 디지털 트윈을 만들 수 있습니다. 시스템 시뮬레이션, 3D CAE(Computer Aided Engineering) 및 테스트의 조합을 기반으로, Siemens의 솔루션은 시뮬레이션으로 설계와 작업을 리드하는 데 도움을 줍니다.
구조 설계와 안정성, 유동 안정성 확보, 프로세스, 무결성 관리, 제어 시스템 등 어떤 부문에 관여하든 상관없이, Siemens의 솔루션을 사용하면 확신을 가지고서 장비와 작업을 다루실 수 있을 것입니다. Siemens의 솔루션은 디지털 트윈 접근 방식을 통해 시스템 레벨에서 성능을 예측하는 기능을 제공하는데, 자산 또는 시스템의 라이프사이클 내내 3D CAE(Computer Aided Engineering) 시뮬레이션을 사용하여 자세히 파악할 수 있습니다. Siemens의 솔루션을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
이 솔루션의 핵심 영역을 확인해 보십시오.
Simcenter Amesim을 사용하여 오프라인 또는 실시간으로 최소한의 시간 내에 고품질 제어 장치를 설계합니다. 성공적인 메카트로닉 솔루션을 개발하려면 통합 시스템에서 기계장치, 전자장치 및 소프트웨어를 동시에 최적화해야 합니다. 그러면 일부 컨트롤러 기능은 깊은 물리적 통찰과 고급 수준의 수학적 지식을 동원한 고급 알고리즘이 필요하므로 제어 전략 개발이 단순히 논리적 흐름도를 만드는 것 이상의 작업이 됩니다. 모델 예측 제어(MPC) 또는 신경망(NN)과 같은 첨단 제어 기법으로 이를 실현합니다.
복잡한 산업 문제에는 다양한 물리적 현상을 아우르는 솔루션이 필요하며, 이러한 현상은 여러 엔지니어링 분야에 걸친 시뮬레이션 기술을 사용해야만 해결할 수 있는 경우가 많습니다.
다양한 유체 및 고체 상태의 물리적 거동을 정확히 표현하는 것이 장비의 실제 성능을 포착하는 데 관건입니다. Simcenter는 사용자의 시뮬레이션 요구에 적합하게 다양한 오일러 모델링 기능과 라그랑주 모델링 기능을 모두 제공합니다.
구성 요소 또는 제품 어셈블리가 응력을 받을 때의 반응 방식이나 어떤 산업에서든 진동이 매우 중요한 요소인 이유를 이해합니다. 제품과 재료가 점점 복잡해짐에 따라, 엔지니어는 단순한 선형적 정역학 해석 이상의 기능을 갖춘 더 나은 도구가 필요합니다. Simcenter에는 단일 사용자 환경에서 다양한 구조 해석 문제를 예측할 수 있는 고급 구조 솔루션이 포함되어 있습니다.
Simcenter에는 제품의 열 특성을 이해하고 이에 따라 최적의 성능을 도출하기 위한 열 관리 솔루션을 맞춤 설계하는 데 도움이 되는 포괄적인 업계 최고의 열 시뮬레이션 기능이 포함되어 있습니다.
Simcenter Amesim을 사용하여 오프라인 또는 실시간으로 최소한의 시간 내에 고품질 제어 장치를 설계합니다. 성공적인 메카트로닉 솔루션을 개발하려면 통합 시스템에서 기계장치, 전자장치 및 소프트웨어를 동시에 최적화해야 합니다. 그러면 일부 컨트롤러 기능은 깊은 물리적 통찰과 고급 수준의 수학적 지식을 동원한 고급 알고리즘이 필요하므로 제어 전략 개발이 단순히 논리적 흐름도를 만드는 것 이상의 작업이 됩니다. 모델 예측 제어(MPC) 또는 신경망(NN)과 같은 첨단 제어 기법으로 이를 실현합니다.
Learn how Wild Well Control uses simulation to quantify and reduce risk, plan operations and improve response effectiveness.
Maximizing production reliability by preventing fatigue failure
Novel computational chemistry methods enhance oil recovery